Központifékes görgő, totálfékkel 150 mm
Integral smart plus
Rendelési szám:
900000152
EAN:
4031582551310
Termékszám:
1046UAP150R36-32S35 D plus 9002 4xM6 LN
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Felhasználóbarát központi zár
Az Integral smart plus egy központi féket tartalmazó, totálfékkel felszerelhető kerékkel ellátott görgő, amely elsősorban egészs...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Integral smart plus egy központi féket tartalmazó, totálfékkel felszerelhető kerékkel ellátott görgő, amely elsősorban egészségügyi és gondozási környezetbe készült. A rögzítés csap furattal profilrúdhoz csatlakozik, rövid kivitelben, így az egység kompakt módon illeszthető a kerettartó profilokhoz. A ház acéllemezből készült, könnyű kialakítással, amely szilárdságot és alacsony tömeget egyaránt biztosít, a ház forgócsapágya pedig precíziós golyóscsapágy, amely a kerék szabad és egyenletes elfordulását szolgálja. A kerék átmérője 150 mm, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készült, amely csendes gördülést és jó talajtapadást nyújt, a kerék teste poliamidból készül, a kerékagyban pedig precíziós golyóscsapágy található. Az egység teljes magassága 183 mm. A statikus terhelhetőség 405 kg, a dinamikus terhelhetőség 135 kg, amely 4 km/h sebesség mellett értendő.
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
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Megakadályozza a nem kívánt mozgást
Kerékzár kézi működtetéshez
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére
Tanúsított biztonság
TÜV Süd által tanúsított teljesítményszabvány