Kerékfékes görgő 75 mm
Stylea
EAN:
4031582336009
Termékszám:
5925UJI075L51-11 DM20x43ALU
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Stylea kerékfékes görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakított rögzítéssel rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, csap...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
A Stylea kerékfékes görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakított rögzítéssel rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, csap, forgatható kivitelű forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste poliamid alapanyagból, futófelülete termoplasztikus gumi anyagból készült, siklócsapágy távtartóval biztosítja a gördülést. A kerék átmérője 75 mm, a teljes magasság 89 mm. A dinamikus terhelhetőség 50 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetőség 100 kg. Alkalmazási területei: éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodaszékek és irodabútorok mozgatásához ideális megoldás.
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
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez