Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Stylea forgóvillás görgoő egy poliamid házból és csap, forgatható csapágyból álló szerkezet, amely zákfurat B10 szerelvényhez való felszerelésre alkalmas. A forgóvillás görgoő poliamid testből és termoplasztikus gumi futófelületből épül fel, amely biztosítja az optimális tapadást és tartósságot különféle felületeken. A görgoő 75 mm átmérőjű, és sikló csapágy távolsággal van ellátva, amely garantálja a sima és hosszú élettartamú működést. Az egység teljes magassága 89 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 100 kg, valamint dinamikus terhelésre 50 kg kapacitással tervezték, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. A Stylea forgóvillás görgoő ideális megoldás éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok és irodabútorok mozgatható alapjaként való alkalmazásra, ahol megbízható és csendes működés szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011
EAN
4031582335996
S4-anyagszám
990079756
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
54 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
50 kg
Statikus teherbírás
100 kg
Összsúly
89 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,15 kg
Termék neve
Stylea
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
11 mm
Váz
Szín
Fehéralumínium (hasonló RAL9006)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
20 mm
Körbeforgás
124 mm
Ellensúlyoz
38 mm
Körbeforgás
62 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
8 mm
Átmérő
75 mm
Test szélessége
8 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Futófelület színe
Grafitfekete (RAL9011)
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
Kerék színe
Fehéralumínium (hasonló RAL9006)
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Kerékfékes görgő 75 mm
Kerékfékes görgő 75 mm
Stylea
5925UJI075L51-11 DM20x43ALU

A Stylea névre hallgató kerékfékes görgő, amely bútorok és berendezések gördíthetőségét biztosítja, és elsősorban éjjeliszekrényekbe, búrtokba, médiabútorokba és irodabútorokba szánták. A görgő rögzítése B10 típusú zsákfuratú szerelvénnyel történik, amely a bútor alsó részébe illeszthető, így a beépítés egyszerű és stabil. A ház poliamidból készül, a forgatható csapágyazású csap lehetővé teszi a görgő szabad elfordulását a mozgásirány szerint. A kerék átmérője 75 mm, a futófelület termoplasztikus gumiból készül, amely csendes és nyomot kevésbé hagyó gördülést eredményez, a kerék csapágya pedig távtartóval ellátott sikló csapágy. A görgő teljes magassága 89 mm. A terhelhetőség statikus állapotban 100 kg, dinamikus terhelés esetén, 3 km/h sebességnél pedig 50 kg.

75 mm
89 mm
50 kg
75 mm
89 mm
50 kg