Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Stylea kerékfékes görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakított rögzítési megoldással rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, csap, forgatható kivitelű forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste poliamid anyagból készül, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágy távtartóval szerelt csapágyazással működik. A kerék átmérője 35 mm, az összmagasság 31 mm. A dinamikus teherbírás 50 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 100 kg. A termék alkalmazási területei közé tartoznak az éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodaszékek és irodabútorok, ahol megbízható mobilitást és precíz pozicionálást biztosít a kompakt kialakítás mellett.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5925UOI035L51-9 LOW
EAN
4031582356762
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerékfékes görgő
Teljes szélesség
52 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
50 kg
Statikus teherbírás
100 kg
Összsúly
31 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
50 kg
Termék neve
Stylea
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
9 mm
Váz
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
15,2 mm
Körbeforgás
90 mm
Ellensúlyoz
12 mm
Körbeforgás
45 mm
Kerék
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
11 mm
Átmérő
35 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
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
Változatos rögzítési lehetőségek
Különböző szerelési méretek széleskörű alkalmazásokhoz
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
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
Forgóvillás görgő 35 mm
Forgóvillás görgő 35 mm
Stylea
5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

A Stylea forgóvillás görgő zsákfurat B10 szerelvényhez kialakított rögzítési megoldással rendelkezik. A görgő háza poliamid anyagból készült, csap forgatható kivitelű forgócsapággyal ellátva. A kerék teste szintén poliamid anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágy távtartóval biztosítja a gördülést. A kerék átmérője 35 mm, a görgő teljes magassága 33 mm. A dinamikus terhelhetőség 50 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 100 kg. A görgő különösen alkalmas éjjeliszekrények, bútorok, médiabútorok, irodaszékek és irodabútorok mozgathatóvá tételére, ahol kompakt méret és megbízható működés szükséges.

35 mm
33 mm
50 kg
35 mm
33 mm
50 kg