Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az ICS forgóvillás görgő menetes szár hatszögletű nyakkal, felső kialakítású csatlakozással rendelkezik. A poliamid házszerkezet csap, forgatható forgócsapágyazást biztosít a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készül, precíziós golyóscsapágy biztosítja a gördülés zökkenőmentességét. A kerék átmérője 100 mm, míg a teljes magasság 137 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetőség 200 kg. A görgő kifejezetten ápolási ágyakhoz való alkalmazásra lett tervezve, ahol megbízható működés és precíz pozicionálás szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5320PJP100S70-10X17 7001
EAN
4031582010688
S4-anyagszám
990027068
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
52 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
137 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,38 kg
Termék neve
ICS
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Menetes szár hatszögletű nyakkal, felső
Szár átmérője
10 mm
Szár hossza
17 mm
Váz
Szín
Ezüstszürke (RAL7001)
Villa alakja
Keskeny
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
52 mm
Körbeforgás
174 mm
Ellensúlyoz
38 mm
Körbeforgás
87 mm
Menet átmérője
0 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Beépített futófelület védelem
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)

IF Design Award

IF Design Award
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
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
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
ICS
5327PJP100S70

Az ICS névre hallgató termék totálfékes görgő, amely ipari és szállítási környezetben megbízható, forgó-fordulós mozgásátvitelt biztosít. A rögzítés menetes szárral, hatszögletű nyakkal, felső kivitelben történik, amely a görgőt a tárgy alsó oldalához egyszerűen csatlakoztatható. A házszerkezet poliamidból készül, és csapos, forgatható felfüggesztéssel rendelkezik, így a görgő szabadon elfordulhat a mozgásirányba. A kerék átmérője 100 mm, a futófelületet termoplasztikus gumi alkotja, a kerékagy pedig precíziós golyóscsapágyra van szerelve, amely alacsony gördülési ellenállást és egyenletes futást eredményez. A kerékház anyaga polipropilén. A görgő teljes magassága 137 mm. A terhelhetőség statikus állapotban 200 kg, dinamikus esetben, 3 km/h sebességnél pedig 100 kg. Alkalmazási területe az ápolási ágy.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg