Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az ICS forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A poliamid házszerkezet csap, forgatható csapágyazással van ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget tesz lehetővé. A kerék teste poliamid anyagból készült, míg a futófelület fröccsöntött poliuretánból áll, amely kiváló kopásállóságot és csendes működést biztosít. A precíziós golyóscsapágy hosszú élettartamot és könnyű gördülést garantál. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság pedig 141 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 200 kg. Ez a görgő ideális ápolási ágyakhoz és hasonló alkalmazásokhoz, ahol megbízható mobilitás és precíz irányíthatóság szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5320UAP100P50 7001
EAN
4031582309713
S4-anyagszám
990004094
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
52 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
141 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,56 kg
Termék neve
ICS
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
51,5 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
46,5 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
61,5 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
56 mm
Talplemez hossza
77 mm
Talplemez szélessége
67 mm
Váz
Szín
Ezüstszürke (RAL7001)
Villa alakja
Keskeny
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
52 mm
Körbeforgás
174 mm
Ellensúlyoz
38 mm
Körbeforgás
87 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Beépített futófelület védelem
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)

IF Design Award

IF Design Award