Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az ICS forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, csap, forgatható kivitelű forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget tesz lehetővé. A kerék teste polipropilén alapanyagból gyártott, termoplasztikus gumi futófelülettel kombinálva, amely csendes működést és kiváló tapadást garantál. A precíziós golyóscsapágy hosszú élettartamot és gördülékeny mozgást biztosít. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 141 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 200 kg. A termék ideális ápolási ágyak számára, ahol megbízható mobilitás és tartósság szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5320PJP100P50 7001
EAN
4031582010664
S4-anyagszám
990027069
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
52 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
141 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,53 kg
Termék neve
ICS
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
51,5 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
46,5 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
61,5 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
56 mm
Talplemez hossza
77 mm
Talplemez szélessége
67 mm
Váz
Szín
Ezüstszürke (RAL7001)
Villa alakja
Keskeny
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
52 mm
Körbeforgás
174 mm
Ellensúlyoz
38 mm
Körbeforgás
87 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Beépített futófelület védelem
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)

IF Design Award

IF Design Award
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
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
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
ICS
5327PJP100P50

Az ICS totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, csap, forgatható kivitelű csapágyazással, amely kiváló manőverezhetőséget tesz lehetővé. A kerék teste polipropilén anyagból, míg a futófelület termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágy biztosítja a gördülés simaságát. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 141 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. A termék ideális ápolási ágyak számára, ahol megbízható mozgathatóság és nagy teherbírás szükséges.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Változatok
Fixvillás görgő 100 mm
Fixvillás görgő 100 mm
ICS
5328PJP100P50 7001

Az ICS fixvillás görgoő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve a biztonságos és stabil rögzítéshez. A szerkezet poliamid anyagból készült ház burkolattal rendelkezik, amely kiváló kémiai ellenállóságot és tartósságot biztosít az igényes ipari környezetben. A görgoő 100 mm átmérőjű kerékkel van ellátva, amelynek futófelülete termoplasztikus gumi anyagból készült, garantálva a hosszú élettartamot és a kiváló tapadást különféle felületeken. A kerék precíziós golyóscsapágy rendszerrel van felszerelve, amely sima és csendes működést tesz lehetővé. Az eszköz teljes magassága 141 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást eredményez. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 200 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 100 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes. Az ICS görgoő ideális megoldás ápolási ágyak mozgatásához és szállításához, ahol megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg