Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Galea
EAN:
4031582367959
Termékszám:
5071PJP125P60-90x70
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea forgóvillás görgő iránykényszerrel ápolási ágyak, étel kiszolgáló és catering kocsik, valamint zuhanyszékek mozgatására ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea forgóvillás görgő iránykényszerrel ápolási ágyak, étel kiszolgáló és catering kocsik, valamint zuhanyszékek mozgatására szolgáló elem. Talplemeze téglalap alakú, amely a biztonságos rögzítést és a terhelés egyenletes elosztását szolgálja, és csökkenti a helyi feszültségcsúcsok kockázatát. A ház kétsoros golyós forgócsapággyal van ellátva, anyaga poliamid, amely szilárdságot és kopásállóságot biztosít. A kerék átmérője 125 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete termoplasztikus gumi, teste polipropilén, a futófelület pedig csendes és stabil gördülést, valamint jó tapadást biztosít. A termék teljes magassága 163 mm, amely a beépítési tér tervezésénél meghatározó. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebesség mellett.
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)