Totálfékes görgő 100 mm
Galea
EAN:
4031582368369
Termékszám:
5077PJP100R05-22x40
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea egy totálfékes görgő, amely fékezhető és kormányozható kialakításával stabil helyzetben tartja a gurulós szerkezetet. A ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea egy totálfékes görgő, amely fékezhető és kormányozható kialakításával stabil helyzetben tartja a gurulós szerkezetet. A rögzítést egy kerek tömör csap biztosítja, amely a Galea illesztőelemeként szolgál, és egyszerű, megbízható csatlakoztatást tesz lehetővé a bútorokba vagy berendezésekbe. A ház poliamidból készül, és kétsoros golyós kialakítású forgócsapággyal rendelkezik, amely a kormányzott mozgás pontosságát és könnyű járását biztosítja. A kerék átmérője 100 mm, futófelülete termoplasztikus gumiból, kerékteste polipropilénből készül, a kerékagyban pedig precíziós golyóscsapágy található, amely csökkenti a gördülési ellenállást és növeli az élettartamot. A görgő teljes magassága 139 mm. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg, amely 3 km/h sebesség mellett érvényes. A termék ápolási áruházakban, étel-kiszállító és catering kocsikban, valamint zuhanyszékekben egyaránt alkalmazható.
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)