Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea kerékfékes görgő ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek mozgatására szolgáló termék. Rögzítése tömör csap, kerek kivitelű csatlakozóval valósul meg, amely a berendezés alsó részéhez egyszerűen illeszthető. A görgő háza poliamidból készül, és kétsoros golyós forgócsapággyal van ellátva, amely a kerék szabad, egyenletes elfordulását biztosítja. A kerék átmérője 100 mm, futófelülete termoplasztikus gumiból készül, kerékagya precíziós golyóscsapággyal van szerelve, teste pedig polipropilénből készül. A görgő teljes magassága 139 mm, amelyet a beépítési helyigény meghatározásakor figyelembe kell venni. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebesség mellett, ezért a megadott határokon belül biztonságosan üzemeltethető.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5075PJP100R05-22x40
EAN
4031582379310
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerékfékes görgő
Teljes szélesség
66 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
139 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,61 kg
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
22 mm
Csavar hossza
40 mm
Váz
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
59 mm
Körbeforgás
256 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
128 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
100 mm
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő 100 mm
Galea
5070PJP100R05-22x40 TRP

A Galea forgóvillas görgő tömör csap, kerek kötéssel szerelt, poliamid házból készült egység, amely kétsoros golyós forgócsapággyal van felszerelve. A görgő 100 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testtel rendelkezik, precíziós golyóscsapágy beépítésével biztosítva a sima és megbízható működést. Az egység teljes magassága 139 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 200 kg, dinamikus terhelésre pedig 100 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Galea görgő ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek alkalmazásaihoz, ahol megbízható mozgékonyság és hosszú élettartam szükséges.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg