Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Galea
EAN:
4031582368444
Termékszám:
5071PJP100R05-22x40
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea forgóvillás görgő irányfékkel, amely ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek alkalmazási...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea forgóvillás görgő irányfékkel, amely ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek alkalmazási területein használható. A rögzítőelem tömör csap, kerek kialakítású, amely a görgő felfüggesztését és a bútorhoz vagy kocsihoz történő csatlakoztatását biztosítja. A ház poliamidból készült, és kétsoros golyós forgócsapággyal van ellátva, amely lehetővé teszi a görgő szabad elfordulását a függőleges tengely körül. A kerék átmérője 100 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete termoplasztikus gumiból, a kerék teste pedig polipropilénből készült. A termék teljes magassága 139 mm. A görgő statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg, 3 km/h sebesség mellett.
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)