Totálfékes görgő 125 mm
Galea
EAN:
4031582368413
Termékszám:
5077PJP125R05-22x40
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea névre hallgató totálfékes görgő, amely csendes és stabil gördülést biztosít ipari és szolgáltatási környezetben, különös...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea névre hallgató totálfékes görgő, amely csendes és stabil gördülést biztosít ipari és szolgáltatási környezetben, különösen ápolási ágyak, étkeztető-kocsik és zuhanyszékek esetében. A rögzítés tömör, kerek csapos kivitelű, amely egyszerű és biztonságos beépítést tesz lehetővé a kerékszerkezetbe illeszthető csatlakozásokkal. A ház polipropilénből készül, és kétsoros golyós csapággyal ellátott forgó egységet foglal magában, amely a kerék szabad elfordulását biztosítja minden irányban. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete termoplasztikus gumiból készül, amely csökkenti a padlóborítás károsodását és javítja a tapadást. A kerék precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely alacsony gördülési ellenállást és hosszú élettartamot biztosít. A teljes beépítési magasság 162 mm, így a görgő kompakt megoldást nyújt a korlátozott helyű alkalmazásokhoz. A statikus teherbírás 200 kg, míg a dinamikus teherbírás 3 km/h sebességnél 100 kg, ami megbízható működést garantál a megadott terhelési határokon belül.
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)