Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea forgóvillás görgő szilárd csap, kerek kialakítású fittinggel rendelkezik, amely biztosítja a stabil rögzítést és a megbízható működést. A házat poliamid anyagból készítették, amely kiváló kémiai ellenállást és tartósságot nyújt, és kétsoros golyós forgócsapágy van beépítve, amely lehetővé teszi a sima és precíz forgómozgást. A görgő 125 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testtel ellátott, amely optimális kopásállóságot és hosszú élettartamot garantál. A görgő precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve, amelyek biztosítják a zökkenőmentes gördülést és csökkentik a súrlódást. Az összes magasság 162 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást biztosít. A statikus terhelhetőség 200 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, amely alkalmas közepesen terhelő alkalmazásokhoz. A Galea görgő ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5070PJP125R05-22X40 7035/7042/7035/7035
EAN
4031582308853
S4-anyagszám
990073989
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
65 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
162 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,62 kg
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
22 mm
Csavar hossza
40 mm
Váz
Szín
Világosszürke (RAL7035)
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
59 mm
Körbeforgás
190 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
95 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
90 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
30 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Futófelület színe
Közlekedési szürke A (RAL7042)
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Közlekedési szürke A (RAL7042)
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Galea
5077PJP125R05-22x40

A Galea névre hallgató totálfékes görgő, amely csendes és stabil gördülést biztosít ipari és szolgáltatási környezetben, különösen ápolási ágyak, étkeztető-kocsik és zuhanyszékek esetében. A rögzítés tömör, kerek csapos kivitelű, amely egyszerű és biztonságos beépítést tesz lehetővé a kerékszerkezetbe illeszthető csatlakozásokkal. A ház polipropilénből készül, és kétsoros golyós csapággyal ellátott forgó egységet foglal magában, amely a kerék szabad elfordulását biztosítja minden irányban. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete termoplasztikus gumiból készül, amely csökkenti a padlóborítás károsodását és javítja a tapadást. A kerék precíziós golyóscsapággyal van ellátva, amely alacsony gördülési ellenállást és hosszú élettartamot biztosít. A teljes beépítési magasság 162 mm, így a görgő kompakt megoldást nyújt a korlátozott helyű alkalmazásokhoz. A statikus teherbírás 200 kg, míg a dinamikus teherbírás 3 km/h sebességnél 100 kg, ami megbízható működést garantál a megadott terhelési határokon belül.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Galea
5071PJP125R05-22x40

A Galea forgóvillás görgő iránykerékkel precíziós kivitelű, nagy igénybevételű görgő, amely ápolási ágyak, étkeztető és catering kocsik, valamint zuhanyszékek biztonságos mozgatására alkalmas. A rögzítés tömör csap, kerek kialakítású, amely a görgő stabil felfüggesztését biztosítja. A ház poliamidból készül, a forgó részt kétsoros golyós csapágy támasztja meg, így az iránykerék könnyen fordul el. A kerék átmérője 125 mm, csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete termoplasztikus gumi, teste polipropilén, így a gördülés csendes és kopásálló. A görgő teljes magassága 162 mm, amely a beépítési helyigény és a csatlakozási pontok tervezésénél mértékadó. Álló helyzetben a statikus terhelhetőség 200 kg, míg 3 km/h sebességnél, mozgás közben a dinamikus terhelhetőség 100 kg, amely a gyakori használat során is megbízható üzemet biztosít.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Változatok
Kerékfékes görgő 125 mm
Kerékfékes görgő 125 mm
Galea
5075PJP125R05-22x40

A Galea kerékfékes görgő, amely egy nagy teherbírású, univerzális mozgatóelem, és elsősorban ápolási ágyak, étkezéskiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek gyártásában alkalmazható. A görgő rögzítése tömör csapos kialakítású, kerek tömörcsappal (töm\u00f6r csap, kerek), amely egyszerű és biztonságos beépítést tesz lehetővé a berendezés vázszerkezetébe. A görgő háza poliamidból (Poliamid) készült, amely szilárdságot, kopásállóságot és megbízható működést biztosít a mindennapi használat során. A háztest kétsoros golyóscsapággyal (Kétsoros golyós) van ellátva, amely lehetővé teszi a görgő szabad, akadálymentes elfordulását a teljes körforgásban. A kerék átmérője 125 mm, a futófelület anyaga termoplasztikus gumi (Termoplasztikus gumi), amely csendes gördülést, jó tapadást és védelmet nyújt a padlóburkolatok számára. A kerék tengelyét precíziós golyóscsapágy (Precíziós golyóscsapágy) támasztja meg, ami alacsony gördülési ellenállást és hosszú élettartamot eredményez. A görgő teljes magassága 162 mm. A statikus terhelhetőség 200 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebesség mellett.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg