Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea kerékfékes görgő, amely egy nagy teherbírású, univerzális mozgatóelem, és elsősorban ápolási ágyak, étkezéskiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek gyártásában alkalmazható. A görgő rögzítése tömör csapos kialakítású, kerek tömörcsappal (töm\u00f6r csap, kerek), amely egyszerű és biztonságos beépítést tesz lehetővé a berendezés vázszerkezetébe. A görgő háza poliamidból (Poliamid) készült, amely szilárdságot, kopásállóságot és megbízható működést biztosít a mindennapi használat során. A háztest kétsoros golyóscsapággyal (Kétsoros golyós) van ellátva, amely lehetővé teszi a görgő szabad, akadálymentes elfordulását a teljes körforgásban. A kerék átmérője 125 mm, a futófelület anyaga termoplasztikus gumi (Termoplasztikus gumi), amely csendes gördülést, jó tapadást és védelmet nyújt a padlóburkolatok számára. A kerék tengelyét precíziós golyóscsapágy (Precíziós golyóscsapágy) támasztja meg, ami alacsony gördülési ellenállást és hosszú élettartamot eredményez. A görgő teljes magassága 162 mm. A statikus terhelhetőség 200 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebesség mellett.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5075PJP125R05-22x40
EAN
4031582379457
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerékfékes görgő
Teljes szélesség
66 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
162 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,69 kg
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
22 mm
Csavar hossza
40 mm
Váz
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
59 mm
Körbeforgás
258 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
129 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
125 mm
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Galea
5070PJP125R05-22x40 TRP

A Galea forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A poliamid házat kétsoros golyós forgócsapágy teszi különösen ellenállóvá és tartóssá. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy biztosítja a könnyű gördülést. A görgő összmagassága 162 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális megoldás ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol megbízható mobilitás és tartósság szükséges.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg