Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Galea
EAN:
4031582368451
Termékszám:
5071PJP100R05-28x40
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea forgóvillás görgő irányfékkel egy mozgatható gurulóelem, amely ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamin...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea forgóvillás görgő irányfékkel egy mozgatható gurulóelem, amely ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek gördíthetőségét biztosítja. A rögzítés tömör csap, kerek kialakítással, amely a görgőt a berendezés alvázához kapcsolja. A ház kétsoros golyós forgócsapággyal van ellátva, anyaga poliamid, amely a villa szabad és egyenletes elfordulását teszi lehetővé. A kerék átmérője 100 mm, precíziós golyóscsapágyra van szerelve, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, a kerék teste pedig polipropilénből. A termék teljes magassága 139 mm. A statikus terhelhetőség 200 kg, a dinamikus terhelhetőség 3 km/h sebesség mellett 100 kg.
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)