Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea névre hallgató totálfékes görgő, amely ipari és háztartási mobil berendezésekhez készült, és elsősorban ápolási ágyak, étkeztető és catering kocsik, valamint zuhanyszékek mozgathatóságának biztosítására szolgál. A talplemez téglalap alakú, a rögzítés ennek megfelelően síklapos kialakítású, amely egyszerű csavarozással szerelhető a berendezések alsó szerkezetére. A villaház polipropilénből készül, amely ütésálló, könnyű és korrózióálló anyag, így nedves környezetben is megbízhatóan alkalmazható. A kerekek 100 mm átmérőjűek, a futófelületük termoplasztikus gumiból készült, amely csendes gördülést, jó tapadást és kímélő padlóvédelmet biztosít. A kerék precíziós golyóscsapágyon nyugszik, amely alacsony gördülési ellenállást és hosszú élettartamot eredményez. A görgő fejrésze kétsoros golyóscsapággyal ellátott, forgó kialakítású, poliamidból készült házban helyezkedik el, amely lehetővé teszi a 360 fokos elfordulást. A termék teljes magassága 138 mm. A statikus teherbírás 200 kg, míg dinamikus terhelés esetén, 3 km/h sebességnél, a megengedett terhelés 100 kg.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5077PJP100P60-90x70
EAN
4031582367898
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
138 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,5 kg
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
70 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
60 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
55 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
50 mm
Talplemez hossza
90 mm
Talplemez szélessége
70 mm
Váz
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
100 mm
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Galea
5071PJP100P60-90x70

A Galea egy forgóvillás, görgő ​​irányfékkel felszerelt, ipari és háztartási célra egyaránt használható görgő, amely elsősorban ápolási ágyakhoz, étel kiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez készült. A görgő rögzítését téglalap alakú talplemez biztosítja, amely egyszerű csavarozással szerelhető a berendezés alapzatához és stabil kapcsolódást nyújt a terhelés átadásához. A ház polipropilénből készül, amely ellenáll a vegyi hatásoknak és könnyű tisztíthatóságot biztosít, míg a forgórész poliamidból készült, és kétsoros golyóscsapággyal van ellátva, amely a forgóvillát állandó, kis súrlódással és pontos irányváltással mozgatja. A kerék átmérője 100 mm, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, amely csendes gördülést, jó tapadást és kímélő padlóvédelmet biztosít. A kerék tengelyét precíziós golyóscsapágy támasztja meg, így a gördülési ellenállás alacsony és a futás egyenletes marad. A görgő teljes magassága 138 mm, ami lehetővé teszi a beépítést szűk helyekre is. A terhelhetőség statikus állapotban 200 kg, dinamikus üzemben, legfeljebb 3 km/h sebességnél pedig 100 kg, ezért a tervezés során ezeket az értékeket kell figyelembe venni a kocsik és berendezések teljes tömegének meghatározásakor.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Forgóvillás görgő 100 mm
Galea
5070PJP100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

A Galea forgóvillás görgő egy korszerű szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve a biztonságos és stabil rögzítéshez. A szerkezet poliamid anyagból készült házat tartalmaz, amely kétsoros golyóscsapágy-rendszerrel van ellátva, biztosítva a sima és megbízható forgómozgást. A görgő 100 mm átmérőjű kerékkel rendelkezik, amely termoplasztikus gumi futófelülettel és precíziós golyóscsapággyal van kialakítva, garantálva a hosszú élettartamot és a kiváló teljesítményt. A kerék testét polipropilén anyag alkotja, amely könnyű és ellenálló. Az összes magasság 139 mm, amely kompakt és ergonomikus méretezést biztosít. A terméket statikus terhelésre 200 kg, dinamikus terhelésre pedig 100 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Galea görgő ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-szállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek alkalmazásaihoz, ahol megbízható mozgékonyság és terhelhetőség szükséges.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg