Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Galea
EAN:
4031582367935
Termékszám:
5071PJP100P60-90x70
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző al...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilén alapanyagból áll, termoplasztikus gumi futófelülettel kombinálva, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 138 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 200 kg. Ez a görgő ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol megbízható mobilitás és precíz irányítás szükséges.
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
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)