Totálfékes görgő 125 mm
Galea
EAN:
4031582368420
Termékszám:
5077PJH125R05-22x40
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea típusú totálfékes görgő ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez készült termék....
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea típusú totálfékes görgő ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez készült termék. Rögzítése tömör csapos, kerek kivitelű, amely egyszerű és stabil csatlakoztatást biztosít a kerekes szerkezetekhez. A ház kétsoros golyó forgócsapággyal ellátott, poliamidból készült egység, amely a kerék szabad elfordulását teszi lehetővé. A kerék átmérője 125 mm, csapágya siklócsapágy, futófelülete termoplasztikus gumiból, testét polipropilénből készítik. A termék teljes magassága 162 mm, így a kialakítás kompakt beépítést tesz lehetővé. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes.
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)