Kerékfékes görgő 125 mm
Galea
EAN:
4031582379389
Termékszám:
5075PJH125R05-22x40
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea kerékfékes görgő egy ipari célra tervezett, kerékfékkel felszerelt görgőegység, amely stabil és biztonságos rögzítést te...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Galea kerékfékes görgő egy ipari célra tervezett, kerékfékkel felszerelt görgőegység, amely stabil és biztonságos rögzítést tesz lehetővé különböző mozgatható berendezésekhez. A rögzítést szolgáló illesztőelem tömör kialakítású, kerek keresztmetszetű tömörcsap, amely egyszerű és megbízható csatlakoztatást biztosít a szerkezetekhez. A házazat poliamidból készül, amely jó mechanikai szilárdságot és kopásállóságot nyújt, aház pedig kétsoros golyóscsapággyal ellátott forgócsapággyal rendelkezik, amely a görgő zavartalan, egyenletes elfordulását támogatja. A kerék átmérője 125 mm, a futófelületét termoplasztikus gumi alkotja, amely csendes gördülést és jó tapadást biztosít, míg a kerék teste polipropilénből készül, könnyű és ellenálló kialakítást eredményezve. A termék teljes magassága 162 mm. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg, amely 3 km/h sebesség mellett érvényes. A görgő alkalmazási területei közé tartozik az ápolási ágy, az ételkiszállító és catering kocsi, valamint a zuhanyszékek.
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)