Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea forgóvillás görgő irányfékkel ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek mozgatására alkalmas. A rögzítést tömör csap, kerek kivitelű illesztés biztosítja. A ház poliamidból készül, és kétsoros golyós forgócsapággyal rendelkezik, amely a kerék szabad elfordulását teszi lehetővé. Ez az elforgatható kialakítás könnyű irányváltoztatást és jó manőverezhetőséget biztosít szűk térben is. A kerék átmérője 125 mm, csapágya siklócsapágy, futófelülete termoplasztikus gumi, teste pedig polipropilén. Ez a kombináció stabil és könnyen kezelhető szerkezetet eredményez. A termék teljes magassága 162 mm. A görgő statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg, 3 km/h sebesség mellett. A megadott terhelési értékek betartása biztosítja a görgő biztonságos üzemeltetését.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5071PJH125R05-22x40
EAN
4031582368505
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
162 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
22 mm
Csavar hossza
40 mm
Váz
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Siklócsapágy
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő 125 mm
Galea
5070PJH125R05-22x40

A Galea forgóvillás görgoő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést. A szerkezet poliamid anyagból készült házat tartalmaz, amelyet kétsoros golyó forgócsapágy egészít ki, amely lehetővé teszi a sima és precíz 360 fokos elfordulást. A görgoő 125 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testtel rendelkezik, valamint sikló csapágyakkal van ellátva a kiváló mozgékonyság érdekében. Az összes magasság 162 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást biztosít. A terméket statikus terhelésre 200 kg, valamint dinamikus terhelésre 100 kg kapacitás jellemzi 3 km/h sebességnél. A Galea forgóvillás görgoő ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek alkalmazásaihoz, ahol megbízható mobilitás és hosszú élettartam szükséges.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Galea
5077PJH125R05-22x40

A Galea típusú totálfékes görgő ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez készült termék. Rögzítése tömör csapos, kerek kivitelű, amely egyszerű és stabil csatlakoztatást biztosít a kerekes szerkezetekhez. A ház kétsoros golyó forgócsapággyal ellátott, poliamidból készült egység, amely a kerék szabad elfordulását teszi lehetővé. A kerék átmérője 125 mm, csapágya siklócsapágy, futófelülete termoplasztikus gumiból, testét polipropilénből készítik. A termék teljes magassága 162 mm, így a kialakítás kompakt beépítést tesz lehetővé. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Változatok
Kerékfékes görgő 125 mm
Kerékfékes görgő 125 mm
Galea
5075PJH125R05-22x40

A Galea kerékfékes görgő egy ipari célra tervezett, kerékfékkel felszerelt görgőegység, amely stabil és biztonságos rögzítést tesz lehetővé különböző mozgatható berendezésekhez. A rögzítést szolgáló illesztőelem tömör kialakítású, kerek keresztmetszetű tömörcsap, amely egyszerű és megbízható csatlakoztatást biztosít a szerkezetekhez. A házazat poliamidból készül, amely jó mechanikai szilárdságot és kopásállóságot nyújt, aház pedig kétsoros golyóscsapággyal ellátott forgócsapággyal rendelkezik, amely a görgő zavartalan, egyenletes elfordulását támogatja. A kerék átmérője 125 mm, a futófelületét termoplasztikus gumi alkotja, amely csendes gördülést és jó tapadást biztosít, míg a kerék teste polipropilénből készül, könnyű és ellenálló kialakítást eredményezve. A termék teljes magassága 162 mm. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg, amely 3 km/h sebesség mellett érvényes. A görgő alkalmazási területei közé tartozik az ápolási ágy, az ételkiszállító és catering kocsi, valamint a zuhanyszékek.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg