Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Galea
EAN:
4031582368482
Termékszám:
5071PJP125R05-28x40
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea forgóvillás görgő irányfékkel ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek mozgatására szolgá...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea forgóvillás görgő irányfékkel ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek mozgatására szolgáló, precíziós kialakítású mozgatóelem. A rögzítés tömör, kerek csap, amely egyszerű és szilárd csatlakozást biztosít a berendezéshez. A ház poliamidból készül, és kétsoros golyóscsapággyal van ellátva, amely lehetővé teszi a görgő elfordulását a villában. A kerék átmérője 125 mm, csapágyazása precíziós golyóscsapágy, futófelülete termoplasztikus gumiból, a kerék teste pedig polipropilénből készül. A termék teljes magassága 162 mm. A görgő statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 3 km/h sebesség mellett.
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)