Kerékfékes görgő 125 mm
Galea
EAN:
4031582379464
Termékszám:
5075PJP125R05-28x40
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea kerékfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik. A poliamid házazat kétsoros golyós forgócsapágyazással bizt...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Galea kerékfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik. A poliamid házazat kétsoros golyós forgócsapágyazással biztosítja a stabil működést. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 125 mm, míg a teljes magasság 162 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 200 kg. A termék ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol megbízható mobilitás és precíz pozicionálás szükséges.
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
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)