Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Galea
EAN:
4031582368437
Termékszám:
5071PJH100R05-22x40
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea egy forgóvillás, kétsoros golyóscsapággyal ellátott görgő iránykerékkel, amely ápolási ágyak, élelmiszer-kiszolgáló és c...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea egy forgóvillás, kétsoros golyóscsapággyal ellátott görgő iránykerékkel, amely ápolási ágyak, élelmiszer-kiszolgáló és catering kocsik, valamint zuhanyszékek gyártásához és üzemeltetéséhez készült. A rögzítés tömör, kerek kialakítású tömörcsappal történik, amely egyszerű és biztonságos szerelést tesz lehetővé a bútor vagy kocsi alvázán. A készülék háza poliamidból készül, amely szilárdságot, kopásállóságot és megbízható működést biztosít a forgóvillás szerkezet számára. A kétsoros golyóscsapágyas forgócsap-egység egyenletes, könnyű elfordulást és stabil irányváltást tesz lehetővé, míg a kerék átmérője 100 mm. A kerék futófelülete termoplasztikus gumiból készül, amely csendes gördülést és jó talajtapadást nyújt, a kerék testét pedig polipropilénből alakították ki, így a teljes egység könnyű, ugyanakkor ellenálló. A görgő teljes magassága 139 mm, ami lehetővé teszi a beépítést szűk helyekre is. A statikus terhelhetőség 200 kg, míg dinamikus terhelés esetén, 3 km/h sebességnél, a maximális terhelhetőség 100 kg.
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)