Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea kerékfékes görgő egy ipari és háztartási célra egyaránt használható, kerékfékkel ellátott görgőegység, amely ápolási ágyak, étkezéskiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek mozgatásához egyaránt alkalmas. A rögzítés tömör, kerek szárú tömör csapon keresztül történik, amely a Töm\u00f6r csap, kerek típusú csatlakozási mód szerint került kialakításra, és biztosítja a görgő stabil illesztését a kerethez vagy a bútorhoz. A görgő háza poliamidból készült, amely szilárd szerkezetet és jó kopásállóságot nyújt, a házon belül pedig kétsoros golyós csapágy található, amely a forgó mozgást egyenletesen, kis súrlódással teszi lehetővé. A kerék átmérője 100 mm, a futófelület termoplasztikus gumiból készült, míg a kerék teste polipropilénből, így a kerék könnyű, ugyanakkor ellenálló és csendes gördülést biztosít. A görgő teljes magassága 139 mm, amely a típus kompakt kialakítását tükrözi. A terhelhetőség statikus állapotban 200 kg, dinamikus üzemben pedig 100 kg, 3 km/h sebességnél.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5075PJH100R05-22x40
EAN
4031582379242
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerékfékes görgő
Teljes szélesség
66 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
139 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,59 kg
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
22 mm
Csavar hossza
40 mm
Váz
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
59 mm
Körbeforgás
256 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
128 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Siklócsapágy
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő 100 mm
Galea
5070PJH100R05-22x40 TRP

A Galea forgóvillas görgő egy korszerű szállítási megoldás, amely tömör, kerek csappal szerelve biztosít stabil és megbízható rögzítést. A szerkezet poliamid anyagból készült házat tartalmaz, amelyet kétsoros golyó típusú forgócsapágy egészít ki, ezáltal biztosítva a sima és precíz forgómozgást. A görgő 100 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amelynek teste polipropilénből készült, futófelülete pedig termoplasztikus gumi, amely kiváló tapadást és kopásállóságot nyújt. A kerék siclócsapágy típusú csapágyazása garantálja a hosszú élettartamot és a zajtalan működést. Az egész szerkezet teljes magassága 139 mm, amely kompakt és praktikus méreteket biztosít. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 200 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. A Galea görgő ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-szállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek alkalmazásaihoz, ahol megbízható, csendes és hosszú élettartamú működésre van szükség.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg