Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea egy totálfékes görgő, amely ipari és háztartási gurulós szerelvények alkotóeleme, és elsősorban ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek mozgatására szolgál. A szerelvény rögzítése tömör, kerek csapos kivitelű, amely a tömörcsapos csatlakozással egyszerűen és biztonságosan illeszthető a keretbe. A ház anyaga poliamid, amely szilárdságot és ellenállóképességet biztosít a mindennapi használat során, és a házban kétsoros golyós forgócsapágy található, amely a görgő szabad elfordulását és a könnyű irányváltást teszi lehetővé. A kerék átmérője 100 mm, a futófelület termoplasztikus gumiból készült, amely csendes gördülést és jó tapadást nyújt sima padlón, míg a kerék teste polipropilénből készült, így könnyű és ellenálló. A görgő teljes magassága 139 mm. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg, amelyet 3 km/h sebességnél kell figyelembe venni.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5077PJH100R05-22x40
EAN
4031582368352
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
139 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
22 mm
Csavar hossza
40 mm
Váz
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Siklócsapágy
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő 100 mm
Galea
5070PJH100R05-22x40

A Galea forgóvillás görgoő tömör csap, kerek kötéssel rendelkezik, amely biztosítja a stabil rögzítést és megbízható működést. A készülék házazata poliamid anyagból készült, és kétsoros golyó forgócsapágyat tartalmaz, amely lehetővé teszi a sima és precíz 360 fokos elfordulást. A görgoő kereke 100 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testtel van kialakítva, amely biztosítja az ellenálló képességet és hosszú élettartamot. A görgoő siklócsapágyat használ, amely csökkenti a súrlódást és javítja a mozgékonyságot. Az eszköz teljes magassága 139 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást eredményez. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 200 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. A Galea forgóvillás görgoő ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek alkalmazásaihoz, ahol megbízható mozgékonyság és terhelhetőség szükséges.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Galea
5071PJH100R05-22x40

A Galea egy forgóvillás, kétsoros golyóscsapággyal ellátott görgő iránykerékkel, amely ápolási ágyak, élelmiszer-kiszolgáló és catering kocsik, valamint zuhanyszékek gyártásához és üzemeltetéséhez készült. A rögzítés tömör, kerek kialakítású tömörcsappal történik, amely egyszerű és biztonságos szerelést tesz lehetővé a bútor vagy kocsi alvázán. A készülék háza poliamidból készül, amely szilárdságot, kopásállóságot és megbízható működést biztosít a forgóvillás szerkezet számára. A kétsoros golyóscsapágyas forgócsap-egység egyenletes, könnyű elfordulást és stabil irányváltást tesz lehetővé, míg a kerék átmérője 100 mm. A kerék futófelülete termoplasztikus gumiból készül, amely csendes gördülést és jó talajtapadást nyújt, a kerék testét pedig polipropilénből alakították ki, így a teljes egység könnyű, ugyanakkor ellenálló. A görgő teljes magassága 139 mm, ami lehetővé teszi a beépítést szűk helyekre is. A statikus terhelhetőség 200 kg, míg dinamikus terhelés esetén, 3 km/h sebességnél, a maximális terhelhetőség 100 kg.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Változatok
Kerékfékes görgő 100 mm
Kerékfékes görgő 100 mm
Galea
5075PJH100R05-22x40

A Galea kerékfékes görgő egy ipari és háztartási célra egyaránt használható, kerékfékkel ellátott görgőegység, amely ápolási ágyak, étkezéskiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek mozgatásához egyaránt alkalmas. A rögzítés tömör, kerek szárú tömör csapon keresztül történik, amely a Töm\u00f6r csap, kerek típusú csatlakozási mód szerint került kialakításra, és biztosítja a görgő stabil illesztését a kerethez vagy a bútorhoz. A görgő háza poliamidból készült, amely szilárd szerkezetet és jó kopásállóságot nyújt, a házon belül pedig kétsoros golyós csapágy található, amely a forgó mozgást egyenletesen, kis súrlódással teszi lehetővé. A kerék átmérője 100 mm, a futófelület termoplasztikus gumiból készült, míg a kerék teste polipropilénből, így a kerék könnyű, ugyanakkor ellenálló és csendes gördülést biztosít. A görgő teljes magassága 139 mm, amely a típus kompakt kialakítását tükrözi. A terhelhetőség statikus állapotban 200 kg, dinamikus üzemben pedig 100 kg, 3 km/h sebességnél.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg