Totálfékes görgő 125 mm
Galea
EAN:
4031582367904
Termékszám:
5077PJH125P60-90x70
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea típusú totálfékes görgő ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek mozgatásához készült, íg...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea típusú totálfékes görgő ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek mozgatásához készült, így egészségügyi, szociális és vendéglátóipari környezetben egyaránt megbízhatóan használható. A fitting téglalap alakú talplemez, amely a görgő biztonságos és egyszerű rögzítését szolgálja a bútorhoz vagy szerkezethez. A ház kétsoros golyós forgócsapággyal van ellátva, anyaga poliamid, amely jó mechanikai szilárdságot és kopásállóságot biztosít a mindennapi igénybevétel során. A kerék átmérője 125 mm, csapágya siklócsapágy, futófelülete termoplasztikus gumi, a kerék teste pedig polipropilén anyagból készül. A görgő teljes magassága 163 mm, amely a kerék és a fitting együttes méretét adja meg. A statikus terhelhetőség 200 kg, a dinamikus terhelhetőség pedig 100 kg 3 km/h sebesség mellett.
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)