Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea forgóvillás görgoő egy poliamid házból és téglalap alakú talplemezből álló, professzionális szállítási alkalmazásokra tervezett görgő. A szerkezet kétsoros golyó típusú forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a sima és megbízható forgatási képességet. A görgo kereke 125 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testből készült, amely ellenálló és hosszú élettartamú használatot garantál. A kerék siklócsapágy típusú csapágyazást alkalmaz, amely csökkenti a súrlódást és javítja a hatékonyságot. Az eszköz teljes magassága 162 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást biztosít. A terméket statikus terhelésre 200 kg, dinamikus terhelésre pedig 100 kg kapacitás jellemzi, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. A Galea görgoő ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek alkalmazásaihoz, ahol megbízható mozgékonyság és terhelhetőség szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5070PJH125P60-90X70 7035/7042/7035/7035
EAN
4031582308648
S4-anyagszám
990073760
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
65 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
162 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,52 kg
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8,2 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
54,4 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
50 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
70 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
60 mm
Talplemez hossza
90 mm
Talplemez szélessége
70 mm
Váz
Szín
Világosszürke (RAL7035)
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
59 mm
Körbeforgás
190 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
95 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
90 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Tengely furat átmérője
0 mm
Kerékagy hossza
0 mm
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
30 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Futófelület színe
Közlekedési szürke A (RAL7042)
Csapágy
Siklócsapágy
Kerék színe
Közlekedési szürke A (RAL7042)
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Galea
5077PJH125P60-90x70

A Galea típusú totálfékes görgő ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek mozgatásához készült, így egészségügyi, szociális és vendéglátóipari környezetben egyaránt megbízhatóan használható. A fitting téglalap alakú talplemez, amely a görgő biztonságos és egyszerű rögzítését szolgálja a bútorhoz vagy szerkezethez. A ház kétsoros golyós forgócsapággyal van ellátva, anyaga poliamid, amely jó mechanikai szilárdságot és kopásállóságot biztosít a mindennapi igénybevétel során. A kerék átmérője 125 mm, csapágya siklócsapágy, futófelülete termoplasztikus gumi, a kerék teste pedig polipropilén anyagból készül. A görgő teljes magassága 163 mm, amely a kerék és a fitting együttes méretét adja meg. A statikus terhelhetőség 200 kg, a dinamikus terhelhetőség pedig 100 kg 3 km/h sebesség mellett.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Galea
5071PJH125P60-90x70

A Galea forgóvillás görgő irányfékkel ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez készült szerkezet. A rögzítést téglalap alakú talplemez biztosítja, amely a felszerelés során stabil és egyenletes csatlakozást teremt a végtermékhez. A talplemez síkfelülete megkönnyíti a pontos beszerelést és a terhelés egyenletes elosztását. A forgórészt kétsoros golyó csapágyazású elforduló egység alkotja, amelyet poliamid ház véd és vezet, így a görgő akadálymentesen tud elfordulni a mozgásirány megváltoztatásakor. A kerék átmérője 125 mm, csapágyazása siklócsapágy, futófelülete termoplasztikus gumiból, teste pedig polipropilénből készül. Ez az anyagkombináció a tartós és egyenletes gördülést szolgálja. A termék teljes magassága 163 mm, amely a beépítési helyek tervezésénél az egyik meghatározó méret. A terhelhetőség statikus állapotban 200 kg, dinamikus esetben, 3 km/h sebességnél pedig 100 kg.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg