Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Galea
EAN:
4031582367942
Termékszám:
5071PJH125P60-90x70
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea forgóvillás görgő irányfékkel ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez készült s...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea forgóvillás görgő irányfékkel ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez készült szerkezet. A rögzítést téglalap alakú talplemez biztosítja, amely a felszerelés során stabil és egyenletes csatlakozást teremt a végtermékhez. A talplemez síkfelülete megkönnyíti a pontos beszerelést és a terhelés egyenletes elosztását. A forgórészt kétsoros golyó csapágyazású elforduló egység alkotja, amelyet poliamid ház véd és vezet, így a görgő akadálymentesen tud elfordulni a mozgásirány megváltoztatásakor. A kerék átmérője 125 mm, csapágyazása siklócsapágy, futófelülete termoplasztikus gumiból, teste pedig polipropilénből készül. Ez az anyagkombináció a tartós és egyenletes gördülést szolgálja. A termék teljes magassága 163 mm, amely a beépítési helyek tervezésénél az egyik meghatározó méret. A terhelhetőség statikus állapotban 200 kg, dinamikus esetben, 3 km/h sebességnél pedig 100 kg.
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)