Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea típusú Totálfékes görgő nagy terhelhetőségű, sokoldalú gurítóelem, amely Ápolási ágyak, Ételkiszállító és catering kocsik és Zuhanyszékek alkalmazásához egyaránt használható. A talpelem Téglalap alakú talplemez, amely a bútorra vagy berendezésre történő egyszerű és stabil rögzítést biztosítja. A ház Poliamidból készült, és benne Kétsoros golyó forgócsapágy található, amely lehetővé teszi a kerék szabad, akadálymentes elfordulását. A kerék átmérője 100 mm, futófelülete Termoplasztikus gumiból, kerékteste Polipropilénből készült, tengelycsapágya pedig Siklócsapágy, amely csendes és megbízható gördülést biztosít. A termék teljes magassága 138 mm, így alacsony építési magasságú szerkezetekbe is beépíthető. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg, 3 km/h sebesség mellett. A méretek és a terhelési adatok a tervezés és a kiválasztás során pontosan figyelembe vehetők.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5077PJH100P60-90x70
EAN
4031582367881
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
138 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,48 kg
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
70 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
60 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
55 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
50 mm
Talplemez hossza
90 mm
Talplemez szélessége
70 mm
Váz
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Siklócsapágy
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Galea
5071PJH100P60-90x70

A Galea forgóvillás görgő irányfékkel ápolási ágyak, étel- és catering kocsik, valamint zuhanyszékek mozgatására alkalmas, megbízható gördítőelem. Rögzítése téglalap alakú talplemezzel történik, amely egyszerű felszerelést és stabil illeszkedést biztosít. A ház poliamidból készül, és kétsoros golyós kialakítású, így a villa szabadon, sima forgással követi a mozgás irányát. A görgő kerékátmérője 100 mm, a kerék csapágyazása siklócsapágy, futófelülete termoplasztikus gumiból, teste polipropilénből készült, ami a kopásállóságot és a könnyű súlyt egyaránt szolgálja. A teljes magasság 138 mm, ami kompakt beépítést tesz lehetővé a szűk helyeken is. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége 100 kg, amely 3 km/h sebesség mellett érvényes.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Forgóvillás görgő 100 mm
Galea
5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

A Galea forgóvillás görgoő egy polipropilén testből és poliamid házból készült, téglalap alakú talplemezzel szerelt ipari szállítási megoldás. A szerkezet kétsoros golyó típusú forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és precíz forgómozgást. A görgoő 100 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely termoplasztikus gumi futófelülettel és sikló csapágyakkal rendelkezik, ezáltal optimális gördülési tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. Az eszköz teljes magassága 139 mm, amely kompakt és ergonomikus felépítést eredményez. A terhelhetőség statikus terhelés esetén 200 kg, dinamikus terhelés esetén pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. A Galea forgóvillás görgoő kifejezetten ápolási ágyak, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek mozgatásához és pozicionálásához tervezett, ahol megbízható teljesítményre és hosszú üzemidőre van szükség.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg