Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Galea
EAN:
4031582367928
Termékszám:
5071PJH100P60-90x70
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea forgóvillás görgő irányfékkel ápolási ágyak, étel- és catering kocsik, valamint zuhanyszékek mozgatására alkalmas, megbí...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea forgóvillás görgő irányfékkel ápolási ágyak, étel- és catering kocsik, valamint zuhanyszékek mozgatására alkalmas, megbízható gördítőelem. Rögzítése téglalap alakú talplemezzel történik, amely egyszerű felszerelést és stabil illeszkedést biztosít. A ház poliamidból készül, és kétsoros golyós kialakítású, így a villa szabadon, sima forgással követi a mozgás irányát. A görgő kerékátmérője 100 mm, a kerék csapágyazása siklócsapágy, futófelülete termoplasztikus gumiból, teste polipropilénből készült, ami a kopásállóságot és a könnyű súlyt egyaránt szolgálja. A teljes magasság 138 mm, ami kompakt beépítést tesz lehetővé a szűk helyeken is. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége 100 kg, amely 3 km/h sebesség mellett érvényes.
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)