Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea egy forgóvillás, kerekes göröggel ellátott, többcélú görgő, amely ápolási ágyakhoz, élelmiszer-kiszolgáló és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez egyaránt alkalmas. A görgő felfogó elemét tömör csap, kerek kialakítású rögzítés alkotja, amely a gyors és biztonságos szerelést szolgálja. A forgóvilla házát poliamidból készült kétsoros golyós csapágy támasztja meg, amely a kerék könnyű és egyenletes elfordulását biztosítja minden irányban. A kerék mérete 125 mm átmérőjű, csapágya siklócsapágy, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, míg a kerék teste polipropilénből áll, így a kombinált anyagkiosztás egyesíti a csendes gördülést és a szerkezeti szilárdságot. A görgő teljes magassága 162 mm, amely a beépítési helyek tervezésénél közvetlenül figyelembe vehető. A görgő statikus terhelhetősége 200 kg, míg 3 km/h sebességnél mért dinamikus terhelhetősége 100 kg, ami a működés során irányadó értéket jelenti.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5071PJH125R05-28x40
EAN
4031582368475
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
162 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
28 mm
Csavar hossza
40 mm
Váz
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Siklócsapágy
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)