Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea egy forgóvillás, kerekes görgő iránykényszerrel, amely ipari és háztartási gurulóeszközként szolgál. A rögzítés tömör, kerek szárú töměrcsapos kialakítással történik, amely egyszerű és biztonságos beépítést tesz lehetővé a kereteknek és szerkezeteknek. A ház kétsoros golyóscsapággyal ellátott forgócsapágyazást tartalmaz, amely a villát a kerék iránykövetéséhez megbízhatóan forgatja, a házat pedig poliamidból készítették, így az ütésálló és kopásálló szerkezet hosszú élettartamot biztosít. A kerék átmérője 100 mm, a futófelülete termoplasztikus gumiból készül, amely csendes gördülést és jó tapadást nyújt különböző padlóborításokon, a kerékteste pedig polipropilénből van, amely könnyű és vegyszerálló. A görgő teljes magassága 139 mm, ami kompakt beépítést tesz lehetővé szűk helyeken is. Statikus terhelhetősége 200 kg, míg dinamikus terhelhetősége 3 km/h sebességnél 100 kg. Típusa alkalmassá teszi ápolási ágyakhoz, étel kiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5071PJH100R05-28x40
EAN
4031582368468
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
139 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
28 mm
Csavar hossza
40 mm
Váz
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Siklócsapágy
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)