- Acasă
-
Role și roți
Role și roți
Seria noastră
Roată 160 mm
Roata Elastech este concepută cu un diametru de 160 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm, având un butuc cu lungimea de 60 mm și un orificiu pentru axă de 20 mm în diametru. Corpul este fabricat din aluminiu, echipat cu rulment cu bile de precizie și anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată. Capacitatea de încărcare statică este de 700 kg, iar cea dinamică variază între 350 kg la 4 km/h și 280 kg la 6 km/h, fiind ideală pentru sisteme AMR, cărucioare profesionale, echipamente de transport și diverse aplicații industriale.
Roată 260 mm
Roata Puretech air este fabricată din polipropilenă și echipată cu anvelopă pneumatică cu profil bloc, având un diametru de 260 mm și o lățime a benzii de rulare de 85 mm. Rulmentul cu role asigură funcționarea optimă, iar lungimea butucului este de 74 mm cu un diametru al orificiului pentru axă de 25 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg, făcând-o ideală pentru aplicații industriale care necesită mobilitate și rezistență.
Roată 400 mm
Roata Puretech air este fabricată din polipropilenă și echipată cu anvelopă pneumatică cu profil bloc, având un diametru de 400 mm și o lățime a benzii de rulare de 100 mm. Rulmentul cu role asigură funcționarea optimă, iar butucul are o lungime de 74 mm cu diametrul orificiului pentru axă de 25 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, făcând-o ideală pentru aplicații industriale care necesită mobilitate și rezistență ridicată.
Roată 260 mm
Roata Puretech air este o roată cu diametrul de 260 mm, lățimea benzii de rulare de 85 mm și lungimea butucului de 74 mm, având orificiul pentru axă cu diametrul de 25 mm. Corpul este fabricat din tablă de oțel și este echipată cu anvelopă pneumatică cu profil bloc și rulment cu role. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, fiind ideală pentru aplicații industriale care necesită mobilitate și rezistență.
Roată 400 mm
Roata Puretech air este o roată cu diametrul de 400 mm, dotată cu anvelopă pneumatică cu profil bloc având lățimea de 100 mm, construită din tablă de oțel și echipată cu rulment cu role. Butucul are lungimea de 74 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 25 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, făcând-o potrivită pentru aplicații industriale care necesită manevrarea sarcinilor grele.
Roată 400 mm
Roata Puretech air este fabricată din tablă de oțel și echipată cu anvelopă pneumatică, profil linie, având un diametru de 400 mm și o lățime de 100 mm. Lungimea butucului este de 74 mm, iar diametrul orificiului pentru axă măsoară 20 mm. Roata dispune de rulment cu bile de precizie și oferă o capacitate de încărcare dinamică de 200 kg la viteza de 3 km/h, respectiv o capacitate de încărcare statică de 400 kg, fiind ideală pentru aplicații industriale care necesită mobilitate și rezistență ridicată.
Roată 400 mm
Roata Puretech air este fabricată din tablă de oțel și echipată cu anvelopă pneumatică, profil linie cu lățimea de 100 mm, oferind o rulare silențioasă și confortabilă. Diametrul roții este de 400 mm, cu o lungime a butucului de 74 mm și diametrul orificiului pentru axă de 25 mm, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică maximă este de 400 kg.
Roată 400 mm
Roata Puretech air este concepută cu un diametru de 400 mm și o lățime a benzii de rulare de 100 mm, fiind echipată cu anvelopă pneumatică cu profil bloc pentru performanțe superioare. Corpul este fabricat din tablă de oțel rezistentă, iar rulmentul cu bile de precizie asigură funcționarea lină. Butucul are o lungime de 74 mm cu orificiul pentru axă de 20 mm diametru. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 400 kg.
Roată 125 mm
Roata Elastech este concepută cu un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm, având o lungime a butucului de 60 mm și un diametru al orificiului pentru axă de 25 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 300 kg la 4 km/h și 240 kg la 6 km/h. Roata este fabricată din aluminiu cu o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată și este echipată cu rulment cu bile de precizie, fiind ideală pentru diverse aplicații industriale și comerciale.
Roată 95 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 40 mm și diametrul de 95 mm. Butucul are lungimea de 45 mm cu orificiul pentru axă de 20 mm diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare dinamică este de 400 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 800 kg. Roata este destinată aplicațiilor industriale exigente, inclusiv sisteme AGV și AMR, echipamente medicale, industria aerospațială și automotive.
Roată 125 mm
Roata Elastech este fabricată din poliamidă și echipată cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată cu lățimea de 40 mm. Diametrul roții este de 125 mm, lungimea butucului de 58 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 15 mm. Rulmentul cu role asigură funcționarea optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 500 kg. Roata este destinată pentru sisteme AMR, sisteme naveta automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere și multe alte aplicații industriale.
Roată 125 mm
Roata Elastech este o roată cu diametrul de 125 mm, lățimea benzii de rulare de 40 mm și lungimea butucului de 58 mm, având orificiul pentru axă cu diametrul de 15 mm. Corpul este fabricat din poliamidă, iar banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, echipată cu rulment cu role. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică de 500 kg. Roata este destinată pentru sisteme AMR, cărucioare profesionale, construcții de mașini și diverse aplicații industriale.
Roată 100 mm
Roata Elastech este o roată cu diametrul de 100 mm, dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată cu lățimea de 34 mm și corp din poliamidă. Roata dispune de rulment cu bile de precizie, orificiul pentru axă are diametrul de 8,3 mm, iar lungimea butucului este de 45 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 320 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale și comerciale.
Roată 100 mm
Roata Supratech este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și rulment cu role, având un diametru de 100 mm, lățimea benzii de rulare de 32 mm, lungimea butucului de 44,4 mm și diametrul orificiului pentru axă de 12 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică este de 160 kg. Aplicațiile includ cuști rulante, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport.
Roată 150 mm
Roata Novatech este fabricată din aluminiu cu o bandă de rulare din poliuretan turnată, având un diametru de 150 mm și o lățime a benzii de 50 mm. Butucul are o lungime de 60 mm cu un orificiu pentru axă de 20 mm de diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar cea dinamică variază între 500 kg la 4 km/h și 400 kg la 6 km/h. Roata este destinată aplicațiilor industriale diverse, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, producători auto OEM și echipamente medicale.
Roată 150 mm
Roata Novatech este fabricată din aluminiu și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 50 mm și diametrul de 150 mm. Roata dispune de un rulment cu bile de precizie, orificiul pentru axă are diametrul de 25 mm, iar lungimea butucului este de 60 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor industriale diverse, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, producători auto OEM și echipamente medicale.
Roată 100 mm
Roata Novatech este fabricată din aluminiu și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 40 mm, având un diametru de 100 mm și o lungime a butucului de 40 mm. Orificiul pentru axă are diametrul de 15 mm și este prevăzută cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 600 kg, iar capacitatea dinamică variază între 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la viteza de 6 km/h, fiind ideală pentru aplicații industriale care necesită rezistență și durabilitate ridicată.
Roată 250 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 50 mm, având un diametru de 250 mm și un rulment cu bile de precizie. Orificiul pentru axă are diametrul de 25 mm, iar lungimea butucului este de 62 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1440 kg la viteza de 4 km/h și 1200 kg la 6 km/h, cu o capacitate statică maximă de 2880 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AGV, echipamente medicale și logistice.
Roată 82 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 70 mm și diametrul de 82 mm. Roata dispune de rulment cu bile de precizie sigilat, diametrul orificiului pentru axă este de 17 mm, iar lungimea butucului măsoară 75 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1400 kg. Această roată este destinată aplicațiilor industriale diverse, inclusiv sistemelor AGV și AMR, echipamentelor medicale, stivuitoarelor și sistemelor logistice automatizate.
Roată 140 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 60 mm, având un diametru de 140 mm și o lungime a butucului de 65 mm, cu orificiul pentru axă de 12 mm diametru. Rulmentul cu bile de precizie sigilat asigură funcționarea optimă, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la viteza de 3 km/h, respectiv capacitatea statică de 1400 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, echipamente medicale și logistice.
Roată 75 mm
Roata Puretech este fabricată din polipropilenă și echipată cu o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, având o lățime de 25 mm. Roata prezintă un diametru de 75 mm, cu un rulment simplu și o gaură pentru axă de 8 mm diametru, iar lungimea butucului este de 26,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 120 kg. Această roată este ideală pentru schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, bănci de lucru și echipamente de transport.
Roată 150 mm
Roata Puretech este fabricată din polipropilenă și echipată cu rulment cu bile de precizie, având un diametru de 150 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm. Banda de rulare este realizată din cauciuc solid, fără marcaj, iar lungimea butucului este de 36,5 mm cu un diametru al orificiului pentru axă de 8 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Roata este destinată utilizării în schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, bănci de lucru și echipamente de transport.
Roată 160 mm
Roata Maxtech este fabricată din poliamidă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan injectat cu lățimea de 40 mm, având un diametru de 160 mm și rulment cu bile de precizie. Butucul are lungimea de 60 mm cu orificiul pentru axă de 20 mm diametru. Capacitatea de încărcare dinamică este de 350 kg la viteza de 4 km/h și 300 kg la 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 700 kg. Roata este destinată aplicațiilor din industria aerospațială, echipamente de aeroport, producători auto OEM, industria ceramicii și sticlei, construcții de containere și mașini, cărucioare de producție, schele și echipamente de transport.
Roată 75 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 50 mm și diametrul de 75 mm. Roata dispune de un rulment cu bile de precizie, diametrul orificiului pentru osie este de 25 mm, iar lungimea butucului măsoară 50 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 550 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1100 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, echipamente medicale, construcții de mașini și diverse sisteme de transport industrial.