- Acasă
- Role și roți
-
Accesorii pentru Soluții de Mobilitate
Accesorii pentru Soluții de Mobilitate
Seria noastră
Accesoriu
Accesoriul Puretech este o componentă tehnică de înaltă calitate concepută pentru a optimiza performanța și funcționalitatea roților pivotante. Cu o masă de 0,25 kg, acest accesoriu oferă o soluție ușoară și eficientă pentru aplicații industriale și comerciale diverse. Puretech se caracterizează prin construcția robustă și fiabilitatea sa în condiții de utilizare intensă, fiind ideal pentru mediile care necesită durabilitate și performanță constantă. Accesoriul este proiectat conform standardelor tehnice riguroase, asigurând compatibilitate și integrare ușoară cu sistemele de roți pivotante existente. Prin utilizarea materialelor de calitate superioară, Puretech garantează o durată de viață extinsă și o întreținere minimă, reducând costurile operaționale pe termen lung.
Accesoriu
Priza este un accesoriu destinat roților pivotante, cu o înălțime totală de 36 mm și o masă de 0,01 kg. Dispozitivul este echipat cu o mufă pătrată pentru montare și prezintă o capacitate de încărcare statică de 80 kg, respectiv o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h. Fixarea se realizează prin intermediul unui șurub cu diametrul de 18 mm, asigurând o conexiune sigură și stabilă pentru aplicații industriale.
Accesoriu
Bucșa este un accesoriu destinat montării pe roți pivotante, caracterizat prin tipul de fixare cu bușă rotundă care asigură o conexiune stabilă și durabilă. Acest component are o masă de 0,03 kg, ceea ce îl face ușor și ușor de manipulat în aplicații industriale diverse. Diametrul șurubului de fixare este de 18 mm, dimensiune standard care permite integrarea ușoară în sistemele de roți pivotante existente. Bucșa este proiectată pentru a oferi o soluție fiabilă de conectare, asigurând performanțe optime în condiții de utilizare normală.
Accesoriu
Bucșa este un accesoriu destinat montării pe roți pivotante, caracterizat prin tipul de fixare Bushing, rotundă, care asigură o conectare sigură și stabilă. Acest component are un diametru de bolt de 22 mm, dimensiune standard care permite integrarea ușoară în sistemele de roți existente. Cu o masă de doar 0,01 kg, bucșa se distinge prin construcția ușoară, fiind ideală pentru aplicații unde minimizarea greutății este esențială. Designul rotund al bucșei garantează o distribuție uniformă a forțelor și o funcționare liniștită a mecanismului de pivotare, contribuind la durabilitatea și performanța generală a sistemului de roți.
Accesoriu
Placa de montaj este un accesoriu destinat roților pivotante, echipat cu o tijă cu placă în formă de U pentru fixare sigură. Dimensiunile plăcii sunt de 40 mm lungime și 17 mm lățime, cu o înălțime totală de 8 mm, asigurând o integrare compactă în sistemele de rulare. Accesoriul are o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind potrivit pentru aplicații industriale standard. Greutatea redusă de 0,04 kg facilitează manipularea și instalarea, iar construcția robustă garantează durabilitate și fiabilitate în exploatare.
Accesoriu
Placa de montaj este un accesoriu destinat roților pivotante, echipat cu o tijă cu placă în formă de U pentru fixare sigură. Dimensiunile plăcii sunt de 40 mm lungime și 27 mm lățime, cu o înălțime totală de 8 mm, oferind o soluție compactă de instalare. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind potrivit pentru aplicații industriale și comerciale care necesită stabilitate și durabilitate.
Accesoriu
Placa de montaj este un accesoriu cu tijă cu placă în formă de L, conceput pentru aplicații cu roți pivotante. Dimensiunile plăcii sunt de 40 mm lungime și 17 mm lățime, cu o înălțime totală de 8 mm, asigurând o integrare compactă în sistemele de fixare. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind adecvat pentru utilizări industriale standard și aplicații cu cerințe moderate de mobilitate.
Accesoriu
Placa de montaj este un accesoriu destinat roților pivotante, echipat cu o tijă cu placă în formă de L pentru o fixare sigură și stabilă. Dimensiunile plăcii sunt de 40 mm lungime și 25 mm lățime, cu o înălțime totală de 8 mm, oferind o soluție compactă și eficientă de montaj. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind potrivit pentru aplicații industriale și comerciale care necesită stabilitate și durabilitate în exploatare.
Accesoriu
Placa de montaj este un accesoriu de tip Tijă cu Placă în formă de L, conceput pentru aplicații cu role pivotante, cu dimensiuni de 40 mm lungime și 27 mm lățime, având o înălțime totală de 8 mm. Acest accesoriu oferă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind ideal pentru instalații care necesită fixare sigură și stabilă a rolelor pe diverse suprafețe.
Accesoriu
Axul este un accesoriu pentru roată pivotantă, cu o masă de 0,02 kg și o înălțime totală de 6 mm, conceput pentru a oferi o soluție de fixare robustă și fiabilă. Acest component este echipat cu o tijă filetată cu gat hexagonal la partea superioară, asigurând o montare sigură și o aliniere precisă pe structurile de susținere. Capacitatea de încărcare statică a axului este de 80 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce îl face potrivit pentru aplicații industriale de intensitate medie și transport moderat.
Accesoriu
Priza este un accesoriu pentru roți pivotante, echipat cu o mufă rotundă pentru montare și un diametru de bolt de 8 mm. Dimensiunea totală în înălțime este de 3 mm, iar greutatea produsului este de 0 kg. Capacitatea de încărcare statică atinge 40 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 20 kg la o viteză de 3 km/h. Acest accesoriu este conceput pentru a oferi o soluție fiabilă și eficientă în aplicații care necesită montare rapidă și stabilitate structurală.
Accesoriu
Axul este un accesoriu pentru roată pivotantă, confecționat din material de înaltă calitate, cu o greutate de 0,02 kg și o înălțime totală de 3,5 mm. Acest component este echipat cu o tijă filetată pentru montare sigură și fiabilă. Axul suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate de încărcare dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind astfel potrivit pentru aplicații industriale și comerciale diverse care necesită performanțe ridicate și durabilitate.
Accesoriu
Accesoriul Puretech este o componentă tehnică de înaltă calitate, special concepută pentru a îmbunătăți performanța și funcționalitatea roților pivotante. Cu o masă de 0,25 kg, acest accesoriu oferă o soluție ușoară și eficientă pentru aplicații industriale și comerciale diverse. Designul robust al Puretech asigură durabilitate și fiabilitate în condiții de utilizare intensă, fiind ideal pentru mediile cu cerințe tehnice ridicate. Integrarea acestui accesoriu în sistemele de roți pivotante permite optimizarea mișcării și reducerea uzurii componentelor, contribuind la o mai lungă durată de viață a echipamentului. Puretech se recomandă pentru specialiștii care caută soluții tehnice de calitate superioară.
Accesoriu
Placa de montaj este un accesoriu destinat fixării roților pivotante, echipat cu o tijă cu placă în formă de U pentru o asamblare sigură și stabilă. Dimensiunile plăcii sunt de 40 mm lungime și 15 mm lățime, cu o înălțime totală de 8 mm, asigurând o integrare compactă în sistemele de transport. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind ideal pentru aplicații industriale și comerciale cu cerințe moderate de mobilitate. Greutatea redusă de 0,02 kg facilitează manipularea și instalarea, iar construcția robustă garantează durabilitate și fiabilitate în exploatare pe termen lung.
Accesoriu
Placa de montaj este un accesoriu destinat roților pivotante, echipat cu o tijă cu placă în formă de U pentru fixare sigură. Dimensiunile plăcii sunt de 40 mm lungime și 20 mm lățime, cu o înălțime totală de 8 mm, asigurând o integrare compactă în sistemele de mobilitate. Accesoriul are o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind adecvat pentru aplicații industriale și comerciale. Greutatea redusă de 0,03 kg facilitează manipularea și instalarea, iar construcția robustă garantează durabilitate și fiabilitate în condiții de utilizare intensă.
Accesoriu
Placa de montaj este un accesoriu destinat roților pivotante, echipat cu o tijă cu placă în formă de U pentru o fixare sigură și stabilă. Dimensiunile plăcii sunt de 40 mm lungime și 18 mm lățime, cu o înălțime totală de 8 mm, oferind o soluție compactă și eficientă pentru aplicații industriale. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind potrivit pentru medii cu cerințe moderate de transport și manipulare. Construcția robustă și dimensiunile precise garantează compatibilitate și performanță optimă în sistemele de roți pivotante.
Accesoriu
Placa de montaj este un accesoriu cu tijă cu placă în formă de U, conceput pentru aplicații de fixare pe roți pivotante. Dimensiunile plăcii sunt de 40 mm lungime și 21 mm lățime, cu o înălțime totală de 8 mm, oferind o soluție compactă de montaj. Accesoriul are o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanță fiabilă în condiții de utilizare standard. Greutatea redusă de 0,03 kg face ca acest accesoriu să fie ușor de manipulat și instalat, fiind ideal pentru diverse configurații de roți și sisteme de transport.
Accesoriu
Accesoriul Lumina este o componentă de fixare cu tijă filetată, concepută pentru a fi utilizată în aplicații cu roți pivotante. Dispozitivul prezintă o înălțime totală de 3,5 mm și oferă o capacitate de încărcare statică de 80 kg, asigurând stabilitate în condiții de repaos. Pentru operațiuni dinamice, accesoriul suportă o sarcină de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind astfel adecvat pentru medii cu mobilitate moderată. Construcția cu tijă filetată permite o instalare sigură și fiabilă pe castoare standard, garantând performanțe optime în aplicații industriale și comerciale.
Accesoriu
Manetă este un accesoriu conceput pentru a completa și a îmbunătăți funcționalitatea roților pivotante, oferind o soluție practică și eficientă pentru aplicații industriale și comerciale. Cu o masă de 0,06 kg, acest component se caracterizează printr-o construcție ușoară care nu afectează semnificativ greutatea totală a ansamblului, fiind ideal pentru instalarea pe diverse tipuri de roți. Accesoriul este fabricat cu atenție la detalii tehnice, asigurând compatibilitate și durabilitate în condiții de utilizare normală, contribuind la performanța optimă a sistemului de transport sau manipulare în care este integrat.
Accesoriu
Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, oferind o soluție practică și eficientă în aplicații industriale. Acest component prezintă o capacitate de adaptare versatilă, cu un diametru de montare care variază între 32 mm și 35 mm, permițând compatibilitatea cu o gamă largă de sisteme de fixare existente. Greutatea redusă de 0,17 kg asigură o manipulare ușoară și nu adaugă sarcini semnificative structurii generale, fiind ideal pentru mediile unde eficiența și ușurința sunt critice. Expandorul este fabricat cu atenție la detalii tehnice, garantând o integrare netedă în ansamblurile de roți pivotante și contribuind la performanța optimală a sistemelor de transport și mobilitate industrială.
Accesoriu
Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, oferind o soluție practică și eficientă în aplicații industriale. Acest component prezintă o masă de 0,18 kg, fiind ușor și ușor de manipulat în mediile de lucru. Expandorul dispune de un sistem de fixare cu diametru variabil, care se adapteaza la dimensiuni cuprinse între 36 mm și 40 mm, permițând compatibilitate cu o gamă largă de axe și arbori standard. Designul compact și robust al acestui accesoriu îl recomandă pentru utilizare în echipamente mobile, mobilier industrial și sisteme de transport, unde flexibilitatea și fiabilitatea sunt esențiale pentru performanța optimă a roților.
Accesoriu
Adaptorul este un accesoriu specialized destinat optimizării funcționalității roților pivotante, cu o masă de 0,1 kg, fiind conceput pentru a facilita integrarea și compatibilitatea între diferite componente ale sistemelor de transport. Acest accesoriu oferă soluții tehnice precise pentru aplicații industriale și comerciale, asigurând o montare sigură și o performanță fiabilă în diverse medii de lucru.
Accesoriu
Maneta de schimbare este un accesoriu conceput pentru a facilita operarea și controlul roților pivotante, oferind o soluție practică și ergonomică pentru schimbarea direcției de deplasare. Cu o masă de 0,12 kg, acest component se caracterizează prin construcție ușoară, ceea ce permite manipulare confortabilă și instalare simplă pe diverse tipuri de roți. Accesoriul este ideal pentru aplicații industriale și comerciale unde este necesară o comandă rapidă și precisă a sistemelor de pivotare, contribuind la eficiența operațională și la reducerea efortului fizic al utilizatorului.