- Acasă
- Role și roți
- Accesorii pentru Soluții de Mobilitate
-
Protecție a piciorului pentru role
Protecție a piciorului pentru role
Modernizare rapidă și ușoară: Protecția flexibilă a piciorului pentru role oferă protecție completă care previne contuziile, reduce timpul de nefuncționare și costurile rezultate. Îmbunătățiți siguranța acum!
Filtre active:
Nu a fost găsit niciun produs.
Frequently Asked Questions
Protecția piciorului este un accesoriu montat în zona roții care ajută la prevenirea prinderii, călcării sau strivirea piciorului unei persoane de către o rolă în mișcare. Protecția piciorului TENTE combină fețe flexibile din cauciuc în fața și în spatele roții cu protecții laterale rigide. Această configurație oferă protecție din diferite unghiuri de contact, menținând în același timp flexibilitatea necesară pentru utilizarea practică pe echipamentele de transport industrial.
Protecția piciorului ajută la reducerea riscului ca glezna sau piciorul să fie lovite, prinse sau strivite atunci când un cărucior este deplasat. Şorţurile flexibile se presează spre roată atunci când intră în contact cu un picior, ajutând la oprirea rolei din a trece peste acesta, în timp ce protecțiile laterale rigide ghidează piciorul în jurul roții. Această abordare completă poate îmbunătăți siguranța la locul de muncă și poate reduce, de asemenea, timpul de nefuncționare cauzat de accidentări și costurile asociate.
Protecția piciorului combină elemente rigide din oțel cu cauciuc natural flexibil. Șorțurile de cauciuc sunt poziționate în fața și în spatele roții și au o duritate Shore A de 80, oferindu-le flexibilitatea de a se deplasa către interior atunci când sunt contactate. Protecțiile laterale rigide oferă protecție laterală suplimentară. Această combinație asigură protecție completă în jurul roții, permițând în același timp ca rola să rămână utilizabilă pe diverse proprietăți ale pardoselii.
Gama noastră de produse include opțiuni de protecție a piciorului pentru familiile de role industriale Delta, Zeta și Kappa, protecția piciorului fiind, de asemenea, disponibilă pentru variantele Kappa Load. Soluția exactă depinde de rola selectată, de diametrul roții și de configurație, deoarece diferite versiuni de protecție a piciorului pot fi disponibile la cerere. Potrivirea accesoriului cu varianta de produs relevantă contribuie la asigurarea poziționării corecte și a funcționării fiabile.
Gama flexibilă de protecție a piciorului este disponibilă pentru diametre de roată de 125, 160, 200 și 250 mm. Selectarea dimensiunii corecte este importantă astfel încât elementele de protecție să se poziționeze în locul destinat în jurul roții, fără a restricționa inutil mișcarea. Alte configurații de role pot avea opțiuni diferite de protecție a piciorului disponibile la cerere, astfel încât diametrul roții și familia de produse trebuie verificate împreună înainte de selecție.
Protecția piciorului poate sprijini mișcarea cărucioarei pe rampe deoarece designul său flexibil este conceput pentru a face față condițiilor variabile ale pardoselii, mai degrabă decât să se comporte ca o protecție rigidă aproape de sol. Cu toate acestea, potrivirea pentru rampe depinde de factori precum panta, diametrul roții, încărcătura cărucioarei și configurația rolei. Prin urmare, protecția piciorului selectată trebuie verificată pentru gardă la sol adecvată și mișcare neîngrădită a roții pe întreaga tranziție pe rampă prevăzută.
Protecția piciorului este concepută pentru a rămâne flexibilă atunci când un cărucior se deplasează peste suprafețe neuniforme și obstacole. Spre deosebire de o protecție complet rigidă care ar putea intra în contact cu pardoseala și provoca opriri bruște, elementele flexibile din cauciuc se pot adapta pe măsură ce roata se deplasează peste condițiile variabile ale solului. Protecțiile laterale din oțel mențin protecția laterală, ajutând căruciorul să rămână manevrabil, reducând în același timp riscul ca un picior să ajungă la roată.
Pe cărucioarele de transport, protecția piciorului este montată la nivelul pardoselii în jurul roții rolei, unde contactul accidental cu piciorul utilizatorului este cel mai probabil. Fețele flexibile din cauciuc sunt poziționate în fața și în spatele roții, în timp ce barele de protecție rigide se află pe laterale. Această configurație poate fi utilizată pe cărucioarele industriale care transportă bunuri grele sau voluminoase, ajutând la protejarea operatorilor fără a împiedica manevrarea normală a cărucioarei.
Protecția piciorului este concepută pentru o modernizare rapidă și necomplicată, făcând posibilă adăugarea protecției la configurațiile de role existente corespunzătoare, fără a înlocui căruciorul complet. Versiunile sunt disponibile pentru mai multe diametre de roată, astfel încât accesoriul corect trebuie să corespundă familiei de role și dimensiunii roții. Poziționarea corectă în jurul roții este importantă pentru a menține efectul protector destinat, permițând în același timp mișcarea normală de pivotare și rulare.
Nu este specificată o singură valoare fixă de gardă la sol pentru protecția piciorului, deoarece garda disponibilă depinde de diametrul roții, familia de role și configurația instalată. Designul flexibil este conceput pentru a face față suprafețelor neuniforme și obstacolelor fără comportamentul asociat unei protecții rigide care atinge pardoseala. Pentru o cerință precisă de gardă la sol, dimensiunile rolei selectate și protecția piciorului corespunzătoare trebuie verificate împreună.
Protecția piciorului este adecvată pentru temperaturi de funcționare de la -40 °C până la +80 °C. Acest interval a fost dezvoltat având în vedere condițiile de producție industrială și poate susține aplicații în care echipamentul de transport este expus atât la temperaturi ambientale scăzute, cât și ridicate. Configurația completă a rolei și roții trebuie verificată, de asemenea, pentru propriul interval de temperatură permis, deoarece aplicația generală este guvernată de limitele tuturor componentelor utilizate.