- Acasă
- Role și roți
- Sisteme motorizate
-
Integral assist
Integral assist
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Integral assist este o roată pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu o roată de diametru 150 mm cu bandă de rulare din poliuretan turnat și corp din oțel și fier, destinată aplicațiilor de electromobilitate în mediul medical și industrial. Aceasta se montează prin intermediul unei tije cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă și este concepută pentru utilizare în cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, precum și în spitale, târguri, azile și cămine de bătrâni, oferind mobilitate sigură și controlată în mediile sensibile.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Integral assist este o roată pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu o roată de diametru 150 mm cu bandă de rulare din poliuretan turnat și corp din oțel și fier, montată pe o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă. Acest ansamblu este conceput pentru aplicații de electromobilitate în medii medicale și industriale, fiind utilizat în cărucioare de anestezie, brațe C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, aparate cu ultrasunete și ventilatoare. Soluția este potrivită și pentru utilizare în spitale, târguri, azile și cămine de bătrâni, oferind mobilitate sigură și controlată în medii cu cerințe ridicate de igienă și fiabilitate.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Integral assist este o roată pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu roți de 150 mm diametru din poliuretan turnat, montate pe o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, cu carcasă din oțel și fier. Acest produs de electromobilitate cu role este conceput pentru aplicații medicale și industriale diverse, inclusiv cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, aparate cu ultrasunete și ventilatoare. Soluția este utilizată în spitale, azile și cămine de bătrâni, precum și în târguri și expoziții, oferind mobilitate fiabilă și control direcțional precis pentru echipamentele medicale și transportul de materiale în medii profesionale.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Integral assist este o roată pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu o roată de 150 mm diametru din poliuretan turnat, montată pe o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, cu carcasă din oțel și fier. Acest produs de electromobilitate cu role este conceput pentru aplicații medicale și industriale diverse, incluzând cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și echipamente utilizate în spitale, azile și cămine de bătrâni. Structura robustă și mecanismul de blocare direcțională asigură stabilitate și control precis în mediile medicale și târguri, oferind fiabilitate și performanță în aplicații de mobilitate asistată.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Integral assist este o roată pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu o roată de 150 mm diametru din poliuretan turnat, montată pe o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, cu carcasă din oțel și fier. Acest produs de electromobilitate cu role este conceput pentru aplicații medicale și industriale diverse, incluzând cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, aparate cu ultrasunete și ventilatoare. Soluția este utilizată pe scară largă în spitale, azile și cămine de bătrâni, precum și în târguri și expoziții, oferind mobilitate și stabilitate pentru echipamentele medicale și dispozitivele de transport care necesită manevrabilitate precisă și fiabilitate în medii cu cerințe sanitare stricte.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Integral assist este o roată pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu o roată de 150 mm diametru din poliuretan turnat, montată pe o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, cu carcasă din oțel și fier. Acest produs de electromobilitate cu role este conceput pentru aplicații medicale și industriale diverse, inclusiv cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, aparate cu ultrasunete și ventilatoare. Soluția este utilizată în spitale, azile și cămine de bătrâni, precum și în târguri și expoziții, oferind mobilitate fiabilă și control direcțional precis pentru echipamentele medicale și dispozitivele care necesită deplasare sigură și manevrabilitate în medii critice.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Integral assist este o roată pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu o roată de diametru 150 mm cu bandă de rulare din poliuretan turnat și corp din oțel și fier, montată pe o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă. Acest produs de electromobilitate cu role este conceput pentru aplicații medicale și industriale diverse, inclusiv cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, aparate cu ultrasunete și ventilatoare. Soluția este utilizată pe scară largă în spitale, azile și cămine de bătrâni, precum și în târguri și expoziții, oferind mobilitate sigură și controlabilă pentru echipamentele medicale și logistica din mediile sanitare.
Frequently Asked Questions
Ce este Integral assist?
Integral assist este o rolă motorizată care adaugă împingere asistată, direcție precisă și frânare sigură paturilor de spital și de îngrijire. Integral assist este disponibil și ca sistem complet WeAssist™. WeAssist™ este o marcă comună a LINAK și TENTE. Sistemul este alcătuit din mai multe componente. Rolele Integral și Integral assist sunt furnizate de TENTE. Bateria și unitatea de comandă sunt furnizate de LINAK.
Aflați mai multe despre WeAssist™
Ce este WeAssist™?
WeAssist este o soluție inovatoare de mobilitate care permite personalului medical să deplaseze un pat de spital din punctul A în punctul B considerabil mai ușor, fără ajutorul unei a doua persoane. Sistemul înregistrează impulsurile pe care utilizatorul le transmite patului cu mâinile și oferă suportul necesar pentru aproape orice manevră de deplasare datorită unui software inteligent și rolei TENTE Integral Assist. În principiu, într-un mod similar unei biciclete electrice:
Asistentul sau asistenta inițiază mișcarea, iar WeAssist oferă suportul adecvat. Soluția de mobilitate facilitează pornirea și încetinirea. Ajută la deplasarea în linie dreaptă și face mai ușoară manevrarea în curbe. Oferă, de asemenea, un impuls suplimentar atunci când personalul medical trebuie să urce o pantă. Pe pante, reduce viteza și compensează greutatea mare a patului. Cu alte cuvinte: ori de câte ori este nevoie de ajutor, oferă exact sprijinul pe care l-ar oferi o a doua persoană la transportul paturilor și al pacienților.
Un alt avantaj decisiv: personalul medical stă pur și simplu lângă pat și începe. Cunoștințe anterioare sau instruire introductivă? Nu sunt necesare. Utilizarea este complet intuitivă. Fidel motto-ului: Easy going.
Ce beneficii oferă WeAssist™?
Utilizare intuitivă - Fără instruire, fără bariere: WeAssist™ este imediat ușor de înțeles
Sistemul WeAssist™ impresionează prin utilizarea sa complet intuitivă. Personalul de îngrijire poate începe imediat, fără instrucțiuni prealabile: sistemul detectează automat impulsurile de mișcare și susține fiecare manevră.
Mai mult timp pentru activități orientate către pacient - Îngrijire mai bună pentru pacienți
Datorită WeAssist™, personalul de îngrijire nu trebuie să-și petreacă cea mai mare parte a timpului manevrând paturile de spital. Astfel, pacienții primesc mai multă atenție – și odihna de care au atât de mare nevoie.
Mai mult timp pentru activități orientate către pacient
Datorită WeAssist™, personalul de îngrijire nu trebuie să-și petreacă cea mai mare parte a timpului manevrând paturile de spital. Astfel, pacienții primesc mai multă atenție – și odihna de care au atât de mare nevoie.
Reducerea efortului fizic - WeAssist™ îmbunătățește ergonomia
Datorită suportului oferit de sistemul WeAssist™, deplasarea unui pat de spital solicită mult mai puțin mușchii și articulațiile. Soluția de mobilitate ajută la prevenirea posturilor incorecte și permite transportul pacienților într-un mod care protejează spatele și economisește energie.
Procese de lucru optimizate - Maximizează eficiența resurselor
Mai mult decât un simplu instrument tehnic, WeAssist™ reprezintă o contribuție strategică la reducerea sarcinii personalului de îngrijire, creșterea eficienței și reducerea costurilor.
Modernizare ușoară & costuri reduse - Integrare în paturile existente
Sistemul WeAssist™ este alcătuit din trei elemente care pot fi integrate ușor și eficient din punct de vedere al costurilor în sistemele de paturi existente: unitatea de comandă LINAK, rola TENTE Integral assist și bateria Li-Ion LINAK cu încărcător integrat.
Experimentați WeAssist™ live și în culori reale!
Sunteți gata să îmbunătățiți condițiile de lucru ale profesioniștilor din domeniul sănătății? Preferați să vă vizităm direct la sediul dumneavoastră? Nicio problemă: fie că este vorba despre unitatea dumneavoastră de producție, spitalul sau centrul de îngrijire, experții noștri vă vor vizita și vor aduce cu ei soluția noastră de mobilitate. Astfel, aveți oportunitatea de a experimenta WeAssist live în mediul dumneavoastră obișnuit de lucru.
Alternativ, am dori să vă invităm să descoperiți mai îndeaproape WeAssist alături de noi la TENTE Campus din Wermelskirchen, Germania. Acolo veți găsi un traseu provocator care vă permite să testați o mare varietate de situații de deplasare cu soluțiile noastre revoluționare de mobilitate – de la manevrarea în curbe până la urcarea și coborârea pantelor.
Sună interesant? Luați legătura acum cu experții noștri!
WeAssist™ a fost creat pentru a respecta standarde stricte de igienă
Igiena joacă un rol decisiv în cazul rolelor pentru spitale. De aceea, rolele și roțile noastre respectă fără compromisuri cele mai stricte standarde de igienă. Sistemul WeAssist a fost dezvoltat special pentru curățare frecventă în instalații de spălare. Desigur, ne sprijinim clienții din domeniul sănătății și cu o gamă largă de alte soluții de mobilitate care oferă lavabilitate de lungă durată, durabilitate extremă și deplasare fără urme.
Pentru a preveni eficient rugina și coroziunea, toate componentele metalice ale rolelor și roților noastre lavabile permanent sunt fabricate din oțel inoxidabil. În plus, multe dintre dezvoltările noastre se bazează pe materiale rezistente la hidroliză, care își păstrează proprietățile și funcționalitatea chiar și după expunere prelungită la apă și care, datorită caracteristicilor lor excelente, contribuie la reducerea formării bacteriilor, virusurilor, fungilor și altor germeni patogeni potențial dăunători.
O altă soluție din portofoliul nostru care ajută la menținerea standardelor de igienă: roți care nu lasă urme și au o abraziune redusă. Acestea lasă mai puține reziduuri pe pardoseli și reprezintă un element important în prevenirea contaminării încrucișate între diferite zone.
WeAssist™ a câștigat Red Dot Award pentru Product Design 2025
Spiritul nostru de pionierat și curajul nostru de a schimba au fost răsplătite: cu WeAssist, am dezvoltat un sistem inovator de role care stabilește noi standarde în transportul paturilor și al pacienților – iar acum a fost și premiat!
Red Dot Design Award este una dintre cele mai importante competiții de design din lume. În categoria Product Design sunt selectate în fiecare an cele mai bune produse fabricate industrial.
Iar în 2025, WeAssist s-a alăturat câștigătorilor! Prezentată pentru prima dată unui public larg la MEDICA din Düsseldorf, la sfârșitul anului 2024, soluția noastră de mobilitate este deja pe drumul cel bun spre a deveni un mare succes.