- Acasă
- Role și roți
-
Sisteme motorizate
Sisteme motorizate
Seria noastră
Accesoriu
E-Drive flex este un accesoriu specialized pentru electromobilitate, conceput pentru a oferi mobilitate și flexibilitate în aplicații care necesită deplasare eficientă. Acest accesoriu este echipat cu role care permit o manevră ușoară și o poziționare precisă în diverse medii de lucru. Structura robustă a E-Drive flex asigură stabilitate și durabilitate în condiții de utilizare intensă, fiind ideal pentru operațiuni care necesită transport și repoziționare frecventă. Sistemul de propulsie electric integrat oferă autonomie și eficiență energetică, reducând efortul fizic și optimizând productivitatea. Accesoriul este proiectat pentru a se integra ușor în fluxurile de lucru existente, oferind o soluție versatilă și fiabilă pentru profesioniști care necesită mobilitate controlată și performanță consistentă în aplicații de electromobilitate.
Accesoriu
Kit de montaj E-Drive este un accesoriu specialized destinat sistemelor de mobilitate electrică echipate cu role, oferind o soluție completă pentru integrarea și fixarea componentelor de antrenare electrică. Acest accesoriu de montaj a fost proiectat cu atenție la detalii inginerești pentru a asigura o instalare precisă și o funcționare fiabilă a sistemelor E-Drive pe platforme mobile cu role. Componentele incluse în kit sunt fabricate din materiale de înaltă calitate, rezistente la uzură și coroziune, garantând durabilitate pe termen lung în condiții de utilizare intensă. Sistemul de fixare este compatibil cu diverse configurații de șasiu și oferă flexibilitate în poziționarea componentelor electrice, permițând adaptarea la diferite cerințe de proiectare. Montajul este simplificat prin intermediul unei documentații tehnice detaliate și a unui set complet de hardware de fixare, reducând timpul de instalare și minimizând riscul de erori. Accesoriul este ideal pentru aplicații industriale și comerciale care necesită mobilitate electrică eficientă și controlată, asigurând performanță optimă și siguranță operațională.
Unitate de acționare 125 mm
E-Drive ultimate este o unitate de acționare electrică cu roți echipată cu o placă de montare dreptunghiulară, concepută pentru aplicații de mobilitate electromagnetică în diverse industrii. Roțile au un diametru de 125 mm și sunt dotate cu anvelope elastice vulcanizate fără marcaj, asigurând o tracțiune fiabilă și o amortizare eficientă a șocurilor. Corpul roții este fabricat din poliamidă, material rezistent și ușor, care garantează durabilitate și performanță în condiții de lucru exigente. Această soluție de transport este ideală pentru industria aerospațială, echipamente de aeroport, cărucioare de anestezie, producători auto OEM, sisteme de imagistică medicală, producători de ceramică și sticlă, calculatoare pe roți, construcții de containere, tehnologie pentru camere curate, sisteme de stingere a incendiilor, construcții de mașini, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, cărucioare de producție și platformă, aparate cu ultrasunete, băncuri de lucru și echipamente de transport general.
Accesoriu
Unitatea de control, fiind un accesoriu electric, constituie o componentă esențială pentru sistemele de electromobilitate cu role. Această unitate este proiectată cu o carcasă din material electric, asigurând protecție optimă și izolație electrică pentru circuitele de control și gestionarea puterii. Funcția principală a acestei unități constă în reglarea și monitorizarea parametrilor operaționali ai vehiculului electric, inclusiv distribuția energiei către motoarele electrice, controlul vitezei și gestionarea sistemelor de frânare regenerativă. Materialul electric al carcasei garantează durabilitate și rezistență la condiții de mediu variabile, fiind potrivit pentru utilizare în aplicații mobile cu roți. Unitatea de control integrează funcții avansate de diagnosticare și protecție, permitând comunicarea cu alte sisteme electronice ale vehiculului pentru asigurarea unei operări sigure și eficiente a platformei mobile.
Accesoriu
Set mânere E-Drive este un accesoriu electric conceput pentru aplicații de electromobilitate cu role, oferind o soluție integrată pentru controlul și manipularea dispozitivelor mobile alimentate electric. Acest accesoriu prezintă o carcasă din material electric, asigurând izolație și protecție corespunzătoare pentru componentele interne, fiind potrivit pentru medii cu cerințe tehnice ridicate. Designul ergonomic al mânerelor permite o manipulare confortabilă și sigură a vehiculelor electrice echipate cu role, facilitând transportul și poziționarea precisă. Materialul electric utilizat în construcția carcasei garantează durabilitate și rezistență la uzură, fiind adecvat pentru utilizare intensivă în aplicații industriale și comerciale. Set mânere E-Drive se integrează ușor în sistemele existente de electromobilitate, oferind funcționalitate optimizată și performanță fiabilă pentru operațiuni zilnice.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 150 mm
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Integral este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, oferind o soluție de fixare optimizată pentru aplicații medicale și industriale. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru funcționarea pivotantă, asigurând durabilitate și performanță înaltă în condiții de utilizare intensivă. Roata cu diametrul de 150 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o mișcare lină și silențioasă. Înălțimea totală a ansamblului este de 183 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteze de 3-4 km/h, iar capacitatea statică atinge 450 kg, fiind ideală pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de dializă, paturi de spital și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 150 mm
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Integral este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă, conductivă electric, banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric și rulment cu bile de precizie, sigilat, cu diametrul de 150 mm. Înălțimea totală este de 183 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteze de 3 km/h și 4 km/h, iar capacitatea statică este de 450 kg. Produsul este destinat pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de dializă, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, târguri și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Integral assist este o roată pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu o roată de diametru 150 mm cu bandă de rulare din poliuretan turnat și corp din oțel și fier, destinată aplicațiilor de electromobilitate în mediul medical și industrial. Aceasta se montează prin intermediul unei tije cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă și este concepută pentru utilizare în cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, precum și în spitale, târguri, azile și cămine de bătrâni, oferind mobilitate sigură și controlată în mediile sensibile.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Integral assist este o roată pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu o roată de diametru 150 mm cu bandă de rulare din poliuretan turnat și corp din oțel și fier, montată pe o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă. Acest ansamblu este conceput pentru aplicații de electromobilitate în medii medicale și industriale, fiind utilizat în cărucioare de anestezie, brațe C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, aparate cu ultrasunete și ventilatoare. Soluția este potrivită și pentru utilizare în spitale, târguri, azile și cămine de bătrâni, oferind mobilitate sigură și controlată în medii cu cerințe ridicate de igienă și fiabilitate.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Integral assist este o roată pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu roți de 150 mm diametru din poliuretan turnat, montate pe o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, cu carcasă din oțel și fier. Acest produs de electromobilitate cu role este conceput pentru aplicații medicale și industriale diverse, inclusiv cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, aparate cu ultrasunete și ventilatoare. Soluția este utilizată în spitale, azile și cămine de bătrâni, precum și în târguri și expoziții, oferind mobilitate fiabilă și control direcțional precis pentru echipamentele medicale și transportul de materiale în medii profesionale.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Integral assist este o roată pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu o roată de 150 mm diametru din poliuretan turnat, montată pe o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, cu carcasă din oțel și fier. Acest produs de electromobilitate cu role este conceput pentru aplicații medicale și industriale diverse, incluzând cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și echipamente utilizate în spitale, azile și cămine de bătrâni. Structura robustă și mecanismul de blocare direcțională asigură stabilitate și control precis în mediile medicale și târguri, oferind fiabilitate și performanță în aplicații de mobilitate asistată.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Integral assist este o roată pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu o roată de 150 mm diametru din poliuretan turnat, montată pe o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, cu carcasă din oțel și fier. Acest produs de electromobilitate cu role este conceput pentru aplicații medicale și industriale diverse, incluzând cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, aparate cu ultrasunete și ventilatoare. Soluția este utilizată pe scară largă în spitale, azile și cămine de bătrâni, precum și în târguri și expoziții, oferind mobilitate și stabilitate pentru echipamentele medicale și dispozitivele de transport care necesită manevrabilitate precisă și fiabilitate în medii cu cerințe sanitare stricte.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Integral assist este o roată pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu o roată de 150 mm diametru din poliuretan turnat, montată pe o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, cu carcasă din oțel și fier. Acest produs de electromobilitate cu role este conceput pentru aplicații medicale și industriale diverse, inclusiv cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, aparate cu ultrasunete și ventilatoare. Soluția este utilizată în spitale, azile și cămine de bătrâni, precum și în târguri și expoziții, oferind mobilitate fiabilă și control direcțional precis pentru echipamentele medicale și dispozitivele care necesită deplasare sigură și manevrabilitate în medii critice.
Rola pivotantă cu sistem de închidere electric 150 mm
Linea E-Lock este o rolă pivotantă cu sistem de închidere electric, echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, care asigură o montare sigură și flexibilă pe diverse structuri de suport. Carcasa rolei este fabricată din poliamidă de înaltă rezistență, iar sistemul de pivotare este dotat cu rulment cu bile de precizie, garantând o rotație lină și durabilă în timp. Roata are un diametru de 150 mm și este construită cu bandă de rulare din poliuretan injectat cu proprietăți de conductivitate electrică, ceea ce o face ideală pentru mediile sensibile din punct de vedere electrostatic. Rulmentul roții este de tip rulment cu bile de precizie, asigurând o funcționare fiabilă și o durată de viață extinsă. Dimensiunea totală a înălțimii produsului este de 155 mm, permițând o integrare compactă în diverse aplicații. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 450 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de deplasare de 4 km/h. Linea E-Lock este destinată utilizării în aplicații medicale și industriale, inclusiv cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, echipamente spitalicești, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, roboți chirurgicali, aparate cu ultrasunete și ventilatoare.
Rola pivotantă cu sistem de închidere electric 150 mm
Linea E-Lock este o rolă pivotantă cu sistem de închidere electric, echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, care asigură o montare sigură și flexibilă pe diverse structuri de suport. Carcasa rolei este fabricată din poliamidă de înaltă rezistență, iar sistemul de pivotare este dotat cu rulment cu bile de precizie, garantând o rotație fluidă și durabilă în timp. Roata are un diametru de 150 mm și este construită din poliuretan injectat cu proprietăți de conductivitate electrică, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care asigură performanțe optime în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a ansamblului este de 155 mm, oferind o dimensionare compactă și ergonomică. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 450 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 150 kg la o viteză de deplasare de 4 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații medicale și industriale. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, echipamente spitalicești, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, roboți chirurgicali, aparate cu ultrasunete și ventilatoare, fiind o soluție versatilă pentru sectorul medical și aplicații similare.
Rola pivotantă cu sistem de închidere electric 150 mm
Linea E-Lock este o rolă pivotantă cu sistem de închidere electric, echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, care asigură o montare sigură și flexibilă pe diverse structuri de profil. Carcasa rolei este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, material care oferă rezistență mecanică și durabilitate în medii cu cerințe stricte, și este dotată cu un rulment cu bile de precizie la nivelul lagărului pivotant, garantând o rotație fluidă și o stabilitate excelentă. Roata are un diametru de 150 mm și este construită cu un corp din poliamidă, iar banda de rulare este realizată din poliuretan injectat cu proprietăți conductoare electrice, ceea ce o face ideală pentru aplicații în medii sensibile la descărcări electrostatice. Înălțimea totală a rolei este de 155 mm, dimensiune care permite o integrare optimă în diverse configurații de echipamente mobile. Roata este susținută de un rulment cu bile de precizie, care asigură o funcționare liniștită și o durată de viață extinsă. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 450 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de 4 km/h, parametri care o recomandă pentru utilizare în cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, echipamente medicale din spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, roboți chirurgicali, aparate cu ultrasunete și ventilatoare.
Unitate de acționare 125 mm
E-Drive flex este o unitate de acționare electrică cu roți de 125 mm diametru, echipată cu anvelope elastice fără marcaj, vulcanizate, și corp din poliamidă, montată pe o placă dreptunghiulară. Acest cărucior pentru electromobilitate este conceput pentru aplicații diverse în industria aerospațială și echipamente de aeroport, cărucioarelor de anestezie, producători auto OEM, brațe C și tomografe CT, RMN și raze X, producători de ceramică și sticlă, calculatoare pe roți, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, cărucioarelor de medicamente și asistență medicală, cărucioarelor de producție și platformă, aparate cu ultrasunete, băncuri de lucru și echipamente de transport.
Rola pivotantă cu sistem de închidere electric 150 mm
Linea E-Lock este o rolă pivotantă cu sistem de închidere electric, echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, care asigură o montare sigură și flexibilă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă rezistență și este dotată cu un rulment cu bile de precizie la nivelul lagărului pivotant, garantând o rotație lină și durabilă. Roata cu diametrul de 150 mm este construită din poliuretan injectat cu proprietăți de conductivitate electrică, montată pe un rulment cu bile de precizie care permite o mișcare fluidă și controlată. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 450 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 150 kg la o viteză de 4 km/h și 150 kg la o viteză de 3 km/h, oferind performanțe fiabile în aplicații medicale și industriale. Produsul este destinat utilizării în cărucioarelor de anestezie, brațe C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioarelor de dializă, spitale, cărucioarelor de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioarelor de asistență medicală, roboți chirurgicali, aparate cu ultrasunete și ventilatoare, demonstrând versatilitatea și fiabilitatea sa în mediile medicale și de asistență.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Integral assist este o roată pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu o roată de diametru 150 mm cu bandă de rulare din poliuretan turnat și corp din oțel și fier, montată pe o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă. Acest produs de electromobilitate cu role este conceput pentru aplicații medicale și industriale diverse, inclusiv cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente, cărucioare de asistență medicală, aparate cu ultrasunete și ventilatoare. Soluția este utilizată pe scară largă în spitale, azile și cămine de bătrâni, precum și în târguri și expoziții, oferind mobilitate sigură și controlabilă pentru echipamentele medicale și logistica din mediile sanitare.