Role metalice
- Industrie
-
Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Roți de înaltă calitate
- Accesorii pentru Soluții de Mobilitate
- Sisteme motorizate
- Noutăți și Inovație
- Despre noi
Rola pivotantă 150 mm
Rola pivotantă Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 150 mm este fabricată din poliamidă, grea, iar banda de rulare este identică cu corp roată, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 960 kg la viteza de 4 km/h și 800 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1920 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, fabricanților de ceramică și sticlă, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.
Rola pivotantă 250 mm
Rola pivotantă Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 250 mm este fabricată din poliamidă, grea, iar banda de rulare este identică cu corp roată, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 305 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1320 kg la viteza de 4 km/h și 1100 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2640 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 150 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Kappa load este echipată cu placă dreptunghiulară pentru fixare și carcasă din fontă sau fier forjat, greu, dotată cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 150 mm este fabricată din poliamidă, grea, banda de rulare fiind identică cu corp roată, iar rulmentul simplu garantează funcționarea eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 960 kg la viteza de 4 km/h și 800 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1920 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, fabricanților de ceramică și sticlă, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Kappa load este o rolă pivotantă cu blocare direcțională echipată cu placă dreptunghiulară pentru fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură funcționarea pivotantă. Roata are corpul din poliamidă, grea, cu banda de rulare identică cu corpul roată, montată pe rulment simplu, având diametrul de 160 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 205 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1020 kg la viteza de 4 km/h și 850 kg la 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 2040 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, fabricanților de ceramică și sticlă, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Kappa load este echipată cu placă dreptunghiulară pentru montaj și carcasă din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 200 mm este fabricată din poliamidă, grea, cu banda de rulare identică cu corp roată și rulment simplu pentru funcționare fiabilă. Înălțimea totală a produsului este de 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1200 kg la viteza de 4 km/h și 1000 kg la 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 2400 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, fabricanților de ceramică și sticlă, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 250 mm
Kappa load este o rolă pivotantă cu blocare direcțională echipată cu placă dreptunghiulară pentru fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 250 mm este construită din poliamidă grea, materialul benzii de rulare fiind identic cu corpul roții, iar lagărele sunt de tip rulment simplu. Înălțimea totală a produsului este de 305 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1320 kg la viteza de 4 km/h și 1100 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2640 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, industriei ceramicii și sticlei, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 150 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata are corpul din poliamidă, grea, cu banda de rulare identică cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 150 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 960 kg la viteza de 4 km/h și 800 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1920 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 160 mm
Kappa load este o roată pivotantă Rola cu blocare totală, capăt de cap de roată, echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, asigurând o funcționare optimă a mecanismului de pivotare. Roata are corpul din poliamidă grea, iar banda de rulare este identică cu corpul roții, fiind dotată cu rulment simplu pentru o rotire eficientă. Diametrul roții este de 160 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 205 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1020 kg la viteza de 4 km/h și 850 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2040 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, industriei ceramicii și sticlei, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forjat, greu, dotată cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă pentru funcționarea pivotantă. Roata cu diametrul de 125 mm este fabricată din poliamidă, grea, iar suprafața de rulare este identică cu corp roată, fiind susținută de un rulment simplu. Înălțimea totală a ansamblului este de 170 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 840 kg la viteza de 4 km/h și 700 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1680 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, industriei ceramicii și sticlei, precum și cărucioarelор de producție și de platformă.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură funcționarea pivotantă. Roata are corpul din poliamidă, grea, cu banda de rulare identică cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 170 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 840 kg la viteza de 4 km/h și 700 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1680 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, fabricanților de ceramică și sticlă, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Kappa load este echipată cu placă dreptunghiulară pentru montaj și carcasă din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 125 mm este fabricată din poliamidă, grea, cu banda de rulare identică cu corp roată și rulment simplu pentru funcționare fiabilă. Înălțimea totală a produsului este de 170 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 840 kg la viteza de 4 km/h și 700 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1680 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 200 mm este fabricată din poliamidă, grea, iar banda de rulare este identică cu corp roată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1200 kg la viteza de 4 km/h și 1000 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.
Rola pivotantă 150 mm
Rola pivotantă Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata are corpul fabricat din poliamidă, grea, cu banda de rulare identică cu corp roată și este montată pe rulment cu bile de precizie, având un diametru de 150 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 960 kg la viteza de 4 km/h și 800 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 160 mm este fabricată din poliamidă, grea, iar banda de rulare este identică cu corp roată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a produsului este de 205 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1020 kg la viteza de 4 km/h și 850 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1700 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 160 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata are corpul din poliamidă, grea, cu banda de rulare identică cu corp roată, și este dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 160 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 205 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1020 kg la viteza de 4 km/h și 850 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1700 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioare de producție și de platformă, precum și sisteme AGV grele.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Kappa load este echipată cu placă dreptunghiulară pentru fixare și carcasă din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 200 mm este fabricată din poliamidă, grea, cu banda de rulare identică cu corp roată și rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1200 kg la viteza de 4 km/h și 1000 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 150 mm
Kappa load este o rolă pivotantă cu blocare direcțională, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare și o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, care asigură durabilitate și stabilitate în aplicații industriale exigente. Rulmentul cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă integrat în carcasă permite rotația fluidă și controlată a roții. Roata, cu diametrul de 150 mm, este construită din aluminiu pentru corpul interior și prezintă o bandă de rulare din poliuretan turnat, care oferă aderență superioară și rezistență la uzură. Rulmentul cu bile de precizie din roată garantează o funcționare liniștită și eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 1300 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 520 kg la 6 km/h și 650 kg la 4 km/h, permițând utilizarea în aplicații cu cerințe de mobilitate diferite. Kappa load este destinată industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR, producătorilor auto OEM, producătorilor de ceramică și sticlă, cărucioarele de producție și platformă, precum și sistemelor AGV grele.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 150 mm
Kappa load este o roată pivotantă cu blocare totală, cap de cap de roată, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, asigurând durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente, și este dotată cu un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, care garantează o rotație lină și controlată. Roata are un diametru de 150 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură, montată pe un corp din aluminiu ușor și rezistent. Rulmentul cu bile de precizie asigură o funcționare fiabilă și o durată de viață lungă a roții. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică este de 1300 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 520 kg la 6 km/h și 650 kg la 4 km/h. Kappa load este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioare de producție și platformă, precum și sisteme AGV grele, oferind performanță și fiabilitate în medii de lucru intense.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 300 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Diametrul roții este de 300 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 355 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 2400 kg la viteza de 4 km/h și 2000 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 4000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, industriei ceramicii și sticlei, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.
Rola pivotantă 250 mm
Kappa load este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale exigente, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, materiale care garantează durabilitate și rezistență la solicitări mecanice intense, și este dotată cu un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, care permite rotația fluidă și controlată a rolei. Roata are un diametru de 250 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și protecție la uzură, montată pe un corp din fontă. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată asigură o funcționare liniștită și eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 305 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 2400 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 1200 kg la 6 km/h și 1440 kg la 4 km/h. Această rolă pivotantă este ideală pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioarelor de producție și platforme, precum și pentru sisteme AGV grele.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 200 mm
Kappa load este o roată pivotantă Rola cu blocare totală, capăt de cap de roată, echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură funcționarea pivotantă. Roata are corpul din poliamidă grea, banda de rulare identică cu corpul roții și este dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o funcționare optimă. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1200 kg la viteza de 4 km/h și 1000 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria aerospațială și echipamentele de aeroport, sistemele AMR și AGV grele, producătorii auto OEM, fabricanții de ceramică și sticlă, precum și cărucioarele de producție și de platformă.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 150 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Diametrul roții este de 150 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 960 kg la viteza de 4 km/h și 800 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, fabricanților de ceramică și sticlă, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 200 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa load este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și utilizează un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă pentru mecanismul de pivotare. Roata are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 255 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1680 kg la viteza de 4 km/h și 1400 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2800 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, fabricanților de ceramică și sticlă, precum și cărucioarelelor de producție și de platformă.
Rola pivotantă 200 mm
Kappa load este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale exigente, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, materiale care garantează durabilitate și rezistență la solicitări mecanice intense, iar sistemul de pivotare utilizează un rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă, care permite rotații fluide și controlate. Roata are un diametru de 200 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele de contact, în timp ce corpul roții este din fontă, asigurând o structură robustă și durabilă. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată contribuie la o funcționare liniștită și eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 255 mm, dimensiune care permite o integrare optimă în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 2800 kg, iar capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 1400 kg la 6 km/h și 1680 kg la 4 km/h, ceea ce face acest produs ideal pentru industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioare de producție și platformă, precum și sisteme AGV grele.
Frequently Asked Questions
Avantajele roților metalice
Role metalice sunt construite pentru rezistență, durabilitate și fiabilitate - chiar și în cele mai solicitante condiții. Proiectate pentru a rezista la sarcini grele, impacturi și medii dure, acestea sunt utilizate în mod obișnuit în aplicații industriale, comerciale și instituționale. Cu o gamă largă de dimensiuni, materiale pentru roți și opțiuni de montare, acestea pot fi adaptate pentru a se potrivi unei mari varietăți de nevoi.
Rotile metalice TENTE oferă diverse beneficii:
Capacitate mare de încărcare - Datorită construcției lor robuste, roțile metalice sunt ideale pentru transportul încărcăturilor grele fără a compromite stabilitatea. Designul lor solid le permite să gestioneze capacități mari de greutate pe perioade lungi de utilizare.
Durabilitate excepțională - Construite din oțel sau alte metale rezistente, aceste role oferă o rezistență excelentă la uzură, abraziune și utilizare grea. Acest lucru le face o soluție fiabilă pentru medii de lucru dure.
Rezistență la temperatură și impact - Role metalice pot funcționa fiabil atât în condiții calde, cât și în condiții reci și sunt mai puțin predispuse la deteriorări cauzate de impact, ceea ce le face potrivite pentru utilizări industriale solicitante.
Compatibilitate versatilă - Indiferent dacă sunt asociate cu roți din poliuretan, poliamidă sau cauciuc, roțile metalice se adaptează diferitelor tipuri de pardoseli și aplicații. Sunt disponibile în modele fixe, pivotante, inoxidabile, rezistente la căldură și frânate pentru a satisface diferite nevoi de mobilitate.
Tipuri de roți metalice
Role metalice sunt disponibile într-o varietate de modele robuste pentru a satisface cerințele individuale ale mediilor solicitante. Fiecare tip este construit pentru a oferi avantaje specifice - variind de la capacitate excepțională de încărcare și rezistență la coroziune până la structuri armate pentru utilizare grea. Mai jos sunt câteva dintre cele mai comune tipuri de roți metalice și beneficiile lor cheie:
Roți metalice grele
Rotile metalice grele sunt proiectate pentru a face față sarcinilor extreme și condițiilor de utilizare exigente. Acestea sunt de obicei construite din oțel solid cu carcase armate, oferind o capacitate superioară de încărcare și durabilitate în medii industriale dure. Utilizate în mod obișnuit pe cărucioare grele de transport, vehicule ghidate automate, echipamente pentru mașini grele și multe altele, aceste role oferă rezistență și performanță fără compromisuri. Cele mai puternice rotile noastre metalice grele - TENTE Omikron twin - pot gestiona fără efort sarcini de până la 15.000 kg și, cu versiuni personalizate, chiar și până la 30.000 kg. Cu toate acestea, celelalte rotile noastre metalice grele - cum ar fi Delta, Zeta sau Kappa - pot transporta, de asemenea, sarcini de până la 750 kg, 800 kg sau 3.000 kg.
Roți din oțel inoxidabil
Role de oțel inoxidabil sunt proiectate pentru medii care necesită atât rezistență la coroziune, cât și igienă. Ideal pentru utilizarea în medii de procesare a alimentelor, medicale și farmaceutice, oferă spălabilitate, durată lungă de viață și fiabilitate în condiții umede sau expuse chimic. Role de oțel inoxidabil sunt disponibile într-o varietate de configurații pentru a satisface cerințele individuale ale unei game largi de aplicații - de exemplu, ca roți grele, rezistente la căldură sau din oțel inoxidabil cu frâne.
Role din oțel pasivat cu zinc
Rotile din oțel zincat oferă un echilibru fiabil între rezistență și protecție împotriva coroziunii. Acoperirea cu zinc oferă rezistență de bază la umiditate și uzura mediului, ceea ce face ca aceste role să fie potrivite pentru aplicații industriale și comerciale de uz general, cum ar fi cărucioare de transport, bănci de lucru, dulapuri de scule și multe altele.
Domenii de aplicare pentru rotile metalice
Role metalice reprezintă coloana vertebrală a aplicațiilor care necesită rezistență, stabilitate și fiabilitate. Construcția lor robustă le face indispensabile în medii industriale, logistice și comerciale, unde deplasarea frecventă și capacitatea mare de încărcare sunt esențiale. În medii industriale, acestea sunt utilizate în mod obișnuit pe cărucioare de transport, cărucioare pentru scule și bănci de lucru, asigurând o mișcare lină sub sarcini grele și asigurând performanțe durabile și pe termen lung. În logistică și depozitare, roțile metalice susțin cărucioarele pentru paleți, containerele cu role și sistemele AGV, permițând manipularea eficientă a mărfurilor și performanțe fiabile în condiții de utilizare continuă. În aplicațiile de vânzare cu amănuntul și comerciale, acestea se găsesc pe cărucioare de cumpărături, rafturi de afișare și cuști cu role, unde mobilitatea, robustețea și manevrarea ușoară sunt necesare pentru a susține amenajări flexibile și funcționarea zilnică. Indiferent de mediu, rotile metalice oferă o soluție de mobilitate fiabilă pentru aplicații care combină cerințe mai mari de sarcină cu o durată lungă de viață.