- Acasă
- Role și roți
- Roți de înaltă calitate
- Roți în funcție de condițiile de funcționare
-
Rezistent la căldură
Roți rezistente la căldură
Roată 100 mm
Roata Elastech heat este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu diametrul de 100 mm si lungimea butucului de 45,5 mm. Banda de rulare are o latime de 35 mm si este confectionata din material Umezire, Rezistent la caldura, oferind performante superioare in medii cu temperaturi ridicate. Roata este echipata cu o bucsa rulment uscat, asigurând o functionare fiabila fara necesitatea lubrifiantului. Orificiul axei are un diametru de 8 mm, permitând montarea pe sisteme standard de castoare. Capacitatea de incarcare statica este de 160 kg, iar capacitatea dinamica atinge 80 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si stabilitate in conditii de temperatura extrema.
Roată 100 mm
Roata Elastech heat este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare din umezire rezistenta la caldura, avand o latime de 35 mm. Diametrul roatii este de 100 mm, lungimea butucului este de 45 mm, iar orificiul axului prezinta un diametru de 8,3 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie, inoxidabil, care asigura o functionare fiabila si durabila. Capacitatea de incarcare statica este de 160 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica este de 80 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face potrivita pentru aplicatii industriale cu cerinte moderate de mobilitate si stabilitate.
Roată 80 mm
Roata Duratech heat este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din termoset plastic rezistent la caldura, cu un diametru de 80 mm si o banda de rulare cu latimea de 35 mm, identica cu corpul rotii. Butucul rotii prezinta o lungime de 45,5 mm, iar orificiul axului are un diametru de 8 mm. Roata este echipata cu o bucsa rulment uscat, asigurând o functionare fiabila si eficienta. Capacitatea de incarcare statica este de 200 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica atinge 100 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale cu cerinte moderate de mobilitate si stabilitate.
Roată 100 mm
Roata Duratech heat este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din termoset plastic rezistent la caldura, cu un diametru de 100 mm si o banda de rulare cu latimea de 35 mm, identica cu corpul rotii. Butucul rotii prezinta o lungime de 45,5 mm, iar orificiul axului are un diametru de 8 mm. Roata este echipata cu o bucsa rulment uscat, asigurând o functionare fiabila si fara intretinere. Capacitatea de incarcare statica este de 250 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica este de 125 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face potrivita pentru aplicatii industriale cu cerinte moderate de mobilitate si stabilitate.
Roată 75 mm
Roata Duratech heat este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din materiale sintetice termoplastice rezistente la caldura, cu un diametru de 75 mm si o latime a benzii de rulare de 25 mm. Lungimea butucului este de 31,8 mm, iar orificiul axei are un diametru de 8 mm. Roata este echipata cu o bucsa rulment uscat si banda de rulare identica cu corpul rotii. Capacitatea de incarcare statica este de 100 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica este de 50 kg la o viteza de 3 km/h, ceea ce o face potrivita pentru aplicatii industriale cu cerinte moderate de mobilitate si rezistenta termica.
Roată 75 mm
Roata Duratech heat este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din materiale sintetice termoplastice rezistente la caldura, cu diametrul de 75 mm si o latime a benzii de rulare de 25 mm. Butucul roatii prezinta o lungime de 27 mm, iar orificiul axului are un diametru de 8 mm. Banda de rulare este confectionata din acelasi material ca si corpul roatii. Roata este echipata cu o bucsa rulment uscat, asigurând o functionare fiabila si eficienta. Capacitatea de incarcare statica este de 100 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica este de 50 kg la o viteza de 3 km/h, ceea ce o face potrivita pentru aplicatii industriale cu cerinte moderate de mobilitate si stabilitate.
Frequently Asked Questions
Avantajele roților rezistente la căldură
Roți rezistente la căldură sunt proiectate pentru a menține echipamentele mobile în căldură susținută sau intermitentă. Cu materiale și componente stabile la temperatură, acestea păstrează rezistența, geometria și manevrabilitatea acolo unde roțile convenționale s-ar înmuia sau se deforma. De la linii de panificație și autoclave până la procese termice în fabricație, acestea combină durabilitatea, eficiența și siguranța în medii solicitante. Roțile TENTE cu temperatură înaltă oferă diverse beneficii:
Integritate termică și mobilitate consistentă - Compușii roți construiți special și componentele cu rating termic limitează deformarea și petele plate la temperaturi ridicate. Rezultatul este un comportament previzibil de rulare și ghidare fiabilă prin ciclurile de încălzire și răcire.
Eficiență operațională - Prin menținerea mișcării stabile în cuptoare, brutării, bucătării comerciale și alte zone fierbinți, roțile cu temperatură ridicată reduc probabilitatea opririi legate de roți. Acest lucru susține fluxuri de lucru mai ușoare și ajută la protejarea atât a operatorilor, cât și a bunurilor.
Mobilitate lină și previzibilă — Roțile rezistente la căldură nu fac compromisuri în ceea ce privește caracteristicile de rulare netedă. Compușii rezistenți la căldură ai benzii de rulare, rulmenții de precizie și lubrifianții clasificați la temperatură ajută la menținerea forțelor de împingere/tragere scăzute și la minimizarea alunecării în timpul ciclurilor termice.
Tipuri de roți rezistente la căldură
TENTE oferă diferite opțiuni de roți rezistente la căldură, proiectate să funcționeze fiabil la temperaturi ridicate de până la +280 °C. Alegerea celei mai potrivite variante necesită o viziune holistică a aplicației: condițiile podelei, dimensiunea și sarcina necesară pe roată. La fel de importantă este și carcasa rotorului, care guvernează sarcina generală a sistemului, stabilitatea laterală și durata de viață.
Roți de înaltă temperatură IDG
Roțile TENTE IDG sunt roți rezistente la căldură concepute special pentru procese fierbinți. Un centru de roți din aluminiu cu bandă de rulare din cauciuc siliconic rezistent la căldură și bucșă autolubrifiantă asigură o geometrie stabilă și amortizare la temperatură, cu un interval specificat de —30 °C până la +250 °C; expuneri scurte de până la +310 °C ambiant timp de 5 minute sunt permise, cu condiția ca banda de rulare să nu depășească 250 °C. În practică, acest lucru face din IDG o alegere excelentă atunci când aveți nevoie de roți la temperaturi ridicate pentru cuptoare, autoclave sau linii de coacere, menținând în același timp previzibil comportamentul de rulare în timpul ciclurilor de căldură-răcire. Pentru medii igienice sau bogate în abur, asociați roata cu o carcasă din oțel inoxidabil (lavabilă) corespunzător pentru a completa un sistem de roți cu roți de înaltă temperatură.
Roți de înaltă temperatură BOG
Roțile TENTE BOG sunt proiectate special pentru service la temperaturi ridicate. Corpul roții este un material plastic termorezistent, rezistent la căldură, cu o bucșă de rulment uscată (autolubrifiantă), evaluată pentru expunere continuă de la —40 °C până la +280 °C. În practică, acest lucru face din BOG o alegere robustă pentru cuptoare, autoclave și linii de procesare la cald, unde roțile rezistente la căldură trebuie să păstreze geometria și caracteristicile de rulare. Roțile BOG sunt disponibile în diametre de roți de 80 mm sau 100 mm. Pentru o soluție completă de roți cu roți de înaltă temperatură, asociați BOG cu o carcasă, o axă și lubrifianți care sunt clasificați la aceeași temperatură pentru a menține sarcina nominală și durata de viață.
Roți de înaltă temperatură WOG
Roțile de roți rezistente la căldură WOG sunt concepute special pentru sterilizarea cu abur, folosind un termoplastic sintetic rezistent la căldură cu un rulment simplu. Roțile WOG asigură o mobilitate fiabilă între —40 °C și +200 °C. Seria este disponibilă cu un diametru al roții de 75 mm cu două lungimi diferite ale butucului, potrivite pentru autoclave și alte medii critice pentru igienă care necesită roți lavabile, care nu deformează.
Jante IOG din aluminiu de înaltă temperatură
Roțile de înaltă temperatură IOG utilizează un corp de roată din aluminiu și o suprafață de rulment cu bucșă uscată și sunt specificate pentru utilizare continuă de la -40 °C până la +280 °C. Disponibile cu diametrul de 100 mm și lățimea benzii de rulare de 35 mm, oferind o capacitate de încărcare de 125 kg pe roată, ceea ce o face o opțiune compactă pentru manipularea în zone fierbinți, unde este preferată stabilitatea roților metalice.
Domenii de aplicare pentru roți rezistente la căldură
Roți rezistente la căldură sunt selectate oriunde temperaturile ridicate fac parte din operațiunile zilnice. Utilizările tipice includ linii de panificație, bucătării comerciale, echipamente de producție alimentară care intră în cuptoare sau trec pe lângă suprafețe încălzite și autoclave în procese critice pentru igienă. În fabricație, echipează cărucioare, rafturi și căruțe de transport care trec prin cuptoare de întărire, uscare sau vopsire fără a sacrifica mobilitatea sau sarcina admisă. Roțile noastre cu temperatură ridicată sunt, de asemenea, evaluate pentru funcționare sub zero, ceea ce le face potrivite pentru rutele care tranzitează între zonele calde și depozitele frigorifice, cu condiția ca pachetul roță-carcasă să fie specificat corespunzător; în funcție de model, roțile TENTE cu temperatură înaltă acoperă intervale de aproximativ -40/—30 °C până la +200—280 °C.