- Acasă
- Role și roți
- Sisteme motorizate
-
E-Drive optima
E-Drive optima
Adăugați asistență motorizată cu TENTE E-Drive optima: Porniri line, direcție precisă și frânare sigură pentru sarcini grele. Ușor de integrat și de adaptat la aplicații noi sau existente.
Filtre active:
Nu a fost găsit niciun produs.
Frequently Asked Questions
E-Drive Optima este un sistem de asistență motorizat care poate fi montat sub un cărucior interior cu deplasare manuală ca unitate de acționare suplimentară, în timp ce aplicația continuă să utilizeze patru role. Când este activat, roata de conducere se coboară pe podea pentru a oferi deplasare motorizată și decelerare controlată. Funcțiile de acționare și control sunt combinate într-un modul compact, sprijinind o integrare mai ușoară în proiectele de cărucioare adecvate.
Când roata de conducere este coborâtă, E-Drive Optima acționează ca un punct de contact suplimentar antrenat sub căruciorul de transport și contribuie la îmbunătățirea stabilității direcționale, în special la aplicațiile cu patru role. Cu patru role pivotante, plasarea unității în apropierea centrului cadrului sprijină o manevrare stabilă, păstrând în același timp manevrabilitatea. Când roata de conducere este ridicată, căruciorul poate fi din nou deplasat liber, inclusiv transversal în zone restrânse.
Într-o singură configurație, E-Drive Optima poate deplasa sarcini de până la 800 kg. Sistemul adaugă asistență motorizată în timp ce căruciorul continuă să ruleze pe cele patru role ale sale, contribuind la reducerea efortului necesar pentru pornirea și deplasarea sarcinilor solicitante. Cifra de 800 kg este o valoare de referință și poate varia în funcție de condițiile pardoselii și ale mediului, astfel încât capacitățile de încărcare ale rolelor, designul căruciorului și condițiile reale de operare trebuie luate în considerare împreună.
Într-o configurație twin, E-Drive Optima poate deplasa sarcini de până la 1.600 kg. Configurația twin utilizează două unități de acționare, fiecare unitate fiind conectată la propria baterie, iar cele două motoare sunt legate pentru o funcționare coordonată. Această valoare este o valoare de referință și poate varia în funcție de factori precum pardoseala și condițiile din jur, astfel încât trebuie evaluate și designul căruțului, capacitățile de încărcare ale rolelor și mediul real de funcționare.
E-Drive Optima poate fi selectat atunci când un cărucior necesită asistență motorizată pentru transport interior mai greu sau mai solicitant, în special unde decelerarea controlată adaugă un suport suplimentar de siguranță. Funcțiile sale de acționare și control sunt combinate într-un modul compact, contribuind la simplificarea integrării. Selecția ar trebui să ia în considerare și sarcina totală, spațiul de montaj disponibil, proprietățile pardoselii, viteza necesară și orice utilizare pe rampă.
Butonul de oprire asistată pe E-Drive Optima este butonul roșu de pe mânerul de control. Când este apăsat, unitatea de conducere frânează și decelerează căruciorul până la oprire completă, după care roata de conducere se ridică de pe pardoseală. Aceasta oferă o modalitate clară de a încheia mișcarea motorizată. Nu este o frână de parcare, așa că dacă căruciorul trebuie să rămână staționat pentru o perioadă mai lungă, trebuie utilizate frânele rolei sau un alt dispozitiv de imobilizare adecvat.
Funcția de decelerare pe E-Drive optima este activată atunci când roata de comandă revine în poziția neutră. Frâna motorului ajută apoi operatorul prin reducerea vitezei la aproximativ 0,3 km/h înainte ca căruciorul să se oprească. Această funcție poate ajuta și la deplasarea în pantă descendentă. Roata de comandă nu trebuie acționată în direcția opusă pentru a încetini căruciorul, deoarece aceasta poate cauza uzura prematură a roții de conducere.
Viteza E-Drive optima este controlată prin roata de comandă de pe mâner: cu cât este apăsată mai mult în direcția aleasă, cu atât viteza de deplasare este mai mare. Vitezele maxime înainte și înapoi pot fi configurate independent de la 1 la 6 km/h. Setările implicite sunt de 4 km/h înainte și 3 km/h înapoi, permițând ca sistemul să fie adaptat la cărucior și la precizia necesară pentru manevrare.
E-Drive Optima este conceput pentru vehicule interioare deplasate manual, unde asistența motorizată poate facilita deplasarea și manevrarea. Exemple adecvate includ cărucioare de transport, cărucioare pentru distribuția alimentelor și echipamente cu bază tip păianjen. Vehiculul trebuie să ofere suficient spațiu de instalare, puncte de montare adecvate și patru role cotate corect pentru sarcina totală și condițiile din mediul interior destinat.
E-Drive Optima utilizează un pachet de baterii cu litiu-ion de 24 V, 11,6 Ah cu siguranță integrată de 20 A. Trebuie utilizate pachetele de baterii TENTE sau baterii cu caracteristici identice; conectarea la alte surse electrice necesită aprobare prealabilă. Bateria trebuie scoasă din suportul său pentru încărcare cu încărcătorul specificat și nu trebuie utilizată în timpul încărcării. Un avertisment de încărcare scăzută pe mâner indică momentul în care este necesară reîncărcarea sau înlocuirea.
Pentru un cărucior care utilizează role rigide, E-Drive Optima trebuie poziționată astfel încât roata sa de conducere să fie situată între rolele rigide. Această dispunere susține direcția principală de deplasare a căruciorul și ajută unitatea motorizată să lucreze în armonie cu configurația existentă a rolelor. Placa de montare trebuie aliniată cu direcția de deplasare intenționată și concepută pentru a rezista atât forțelor de antrenare, cât și presiunii verticale a unității.
Cu patru role pivotante, E-Drive Optima este recomandată în apropierea centrului cadrului căruțului, între axele din față și din spate. Poziționarea roții de conducere aproape de centru ajută punctul de contact acționat suplimentar să susțină o urmărire stabilă, menținând în același timp manevrabilitatea celor patru role pivotante. Placa de montare trebuie să fie, de asemenea, suficient de rezistentă pentru a transmite forțele de acționare și de împingere verticală generate în timpul funcționării.
E-Drive Optima poate susține deplasarea pe rampe cu pante de până la 5%. Atunci când vă deplasați în coborâre, returnarea rotiței de comandă în poziția neutră activează frânarea motorului pentru a ajuta la decelerare. Dacă opriți înainte de a ajunge la bază, activați și eliberați rotița de comandă înainte de a reporni pentru a menține suportul frânei motorului. Sistemul nu este destinat să mențină un cărucior staționat pe o pantă, prin urmare sunt necesare frâne de role adecvate sau un alt dispozitiv de parcare.