- Acasă
- Industrie
- Sănătate
- Echipamente chirurgicale
-
Echipamente microscopice
Role și Roți pentru Echipamente de Microscopie
Rola pivotantă 150 mm
Rola pivotantă Linea clinic load este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este construită din poliamidă cu bandaj din poliuretan injectat și rulment cu bile de precizie, având un diametru de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Această rolă pivotantă este destinată aplicațiilor medicale specializate, inclusiv paturi de spital, spitale, echipamente microscopice, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali și mese chirurgicale.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 150 mm
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Linea clinic load este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, oferind o soluție de fixare optimizată pentru aplicații medicale. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează un sistem de rulment pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil, asigurând funcționarea fiabilă în medii exigente. Roata cu diametrul de 150 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, completată cu rulment cu bile de precizie pentru mișcare lină și durabilitate sporită. Înălțimea totală a ansamblului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg, făcând-o ideală pentru paturi de spital, echipamente microscopice, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aplicații din spitale și azile.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Linea clinic load este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având diametrul de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din domeniul medical, inclusiv paturi de spital, spitale, echipamente microscopice, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali și mese chirurgicale.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Integral twin torsion este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de carcasă din tablă de oțel, grea cu rulment cu bile de precizie pentru mișcarea de pivotare. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind montată pe rulment cu bile de precizie, inoxidabil pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 150 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 3 km/h și 125 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 250 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și de precizie precum brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de spital, echipamente microscopice, roboți chirurgicali și mese chirurgicale.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 125 mm
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Integral twin torsion este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, cu mențiunea că paturile lavabile trebuie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea și dispune de rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata cu diametrul de 125 mm este realizată din poliuretan injectat și beneficiază de rulment cu bile de precizie, inoxidabil. Înălțimea totală a produsului este de 150 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 375 kg. Produsul este destinat utilizării la brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de spital, echipamente microscopice, roboți chirurgicali și mese chirurgicale.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 150 mm
Integral twin load este o rolă pivotantă cu centrală și blocare totală, echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, care asigură o montare sigură și flexibilă în aplicații medicale și industriale de înaltă performanță. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, material robust care garantează durabilitate și stabilitate structurală, iar rulmentul cu bile de precizie integrat în sistemul pivotant permite rotații fluide și controlate. Roata are un diametru de 150 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, material care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură, montată pe un corp din poliamidă și susținută de un rulment cu bile de precizie care asigură o funcționare liniștită și durabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 193 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în sisteme compacte și spații limitate. Capacitatea de încărcare statică atinge 750 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h și 250 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care garantează performanțe fiabile în condiții de utilizare intensă. Produsul este special conceput pentru aplicații critice în domeniul medical, inclusiv brațe C pentru tomografe CT, RMN și echipamente cu raze X, paturi de spital, echipamente microscopice, roboți chirurgicali și mese chirurgicale, unde fiabilitatea și precizia sunt esențiale.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Integral twin load este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, care asigură o montare sigură și flexibilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, garantând durabilitate și stabilitate structurală, și este dotată cu un rulment cu bile de precizie la nivelul lagărului pivotant pentru a permite rotații netede și controlate. Roata are un diametru de 150 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, material care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură, cu corpul din poliamidă care asigură ușurință și rezistență la coroziune. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată contribuie la funcționarea liniștită și eficientă. Dimensiunea totală a produsului este de 193 mm în înălțime, permițând o integrare ușoară în diverse configurații de echipamente. Capacitatea de încărcare statică este de 750 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face acest produs ideal pentru aplicații medicale și de laborator precum brațe C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de spital, echipamente microscopice, roboți chirurgicali și mese chirurgicale, unde fiabilitatea și precizia sunt esențiale.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Integral twin torsion este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, care necesită sigilare în zona de fixare de către producătorul patului spitalului pentru paturile lavabile. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru asigurarea unei rotații fluide și fiabile. Roata are un diametru de 125 mm și este construită cu un corp din poliamidă, completat cu o bandă de rulare din poliuretan injectat și un rulment cu bile de precizie din inoxidabil, garantând durabilitate și rezistență la coroziune. Înălțimea totală a produsului este de 149 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse aplicații medicale și industriale. Capacitatea de încărcare statică este de 375 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 125 kg la o viteză de 4 km/h și 125 kg la 3 km/h, asigurând performanțe stabile în condiții de utilizare intensă. Produsul este destinat utilizării în brate C, tomografe CT, RMN, aparate de raze X, paturi de spital, echipamente microscopice, roboți chirurgicali și mese chirurgicale, fiind o soluție versatilă pentru mediile medicale și de cercetare.