Roți fără urme
Roată 250 mm
Roata Novatech este o roată pentru caster cu diametru de 250 mm, concepută pentru aplicații industriale exigente. Corpul roții este fabricat din fontă, material care asigură durabilitate și rezistență mecanică superioară, în timp ce banda de rulare are o lățime de 75 mm și este realizată din poliuretan turnat, oferind aderență optimă și protecție pentru suprafețele de contact. Această roată este destinată utilizării în industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, fabricanți de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare și reparații, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport, garantând performanță fiabilă în medii de lucru diverse și solicitante.
Roată 230 mm
Roata Novatech este o roată pentru cărucior concepută pentru aplicații industriale diverse, cu un diametru total de 230 mm și o lățime a benzii de rulare de 82 mm. Corpul roții este fabricat din fontă, material care asigură durabilitate și rezistență mecanică superioară, în timp ce banda de rulare este realizată din poliuretan turnat, oferind aderență optimă și protecție pentru suprafețele de contact. Această roată este destinată utilizării în industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, sisteme navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport general, fiind ideală pentru medii cu cerințe ridicate de performanță și fiabilitate.
Roată 250 mm
Roata Novatech este o roată pentru caster fabricată din fontă, concepută pentru aplicații industriale exigente. Aceasta prezintă un diametru de 250 mm și o lățime a benzii de rulare de 80 mm, oferind stabilitate și durabilitate în operațiuni continue. Banda de rulare este confecționată din poliuretan turnat, material care asigură aderență superioară și rezistență la uzură. Roata este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, sisteme de logistică poștală, cărucioure de producție și platformă, precum și echipamente de transport și manipulare în medii industriale diverse.
Roată 100 mm
Roata Supratech este o roată destinată utilizării în cuști rulante, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, caracterizată prin construcție robustă și performanță fiabilă. Roata prezintă un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm, fiind echipată cu un rulment cu role pentru o funcționare lină și durabilă. Corpul roții este fabricat din polipropilenă, iar banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic, combinație care asigură rezistență și aderență optimă. Axul roții dispune de un orificiu de 12 mm pentru montare, iar lungimea butucului este de 34,9 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 200 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 100 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale și comerciale diverse.
Roată 125 mm
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și logistică, cu diametru de 125 mm și lățime de anvelope de 32 mm. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, asigură o aderență și durabilitate superioare. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie din inoxidabil, care garantează o funcționare liniștită și fiabilă pe termen lung. Corpul roții este realizat din zinc turnat, oferind rezistență la coroziune și o construcție robustă. Dimensiunile hubului sunt de 35,5 mm lungime, cu orificiu de ax de 8 mm diametru. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea dinamică este de 150 kg la o viteză de 3 km/h. Roata Elastech este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv sisteme AMR, cărucioare de catering, construcții de containere, echipamente de transport și alte sisteme logistice profesionale.
Roată 150 mm
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, cu diametru de 150 mm și lățime anvelope de 32 mm, echipată cu rulment cu bile de precizie din inox și corp din zinc turnat. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, asigură o aderență optimă și durabilitate în diverse aplicații industriale. Roata prezintă o lungime a butucului de 35,5 mm și orificiu de ax cu diametru de 8 mm, fiind compatibilă cu sisteme de castore profesionale. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea dinamică atinge 150 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru sisteme AMR, cărucioare de catering, construcții de containere, echipamente de transport și alte aplicații logistice și industriale exigente.
Roată 100 mm
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din polipropilență cu o bandă de rulare din cauciuc solid fără marcaj, având un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de 35 mm. Butucul roții prezintă o lungime de 44,4 mm, iar orificiul pentru axă are un diametru de 12 mm. Roata este echipată cu un rulment cu role care asigură o funcționare lină și durabilă. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 150 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de 4 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncile de lucru și echipamente de transport.
Roată 125 mm
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare și echipamente mobile, fabricată din polipropilență cu diametrul de 125 mm și lățimea benzii de rulare de 37 mm, echipată cu rulment cu role pentru o funcționare lină și durabilă. Banda de rulare este confecționată din cauciuc solid fără marcaj, asigurând aderență și rezistență în diverse condiții de utilizare. Roata prezintă o lungime a butucului de 58 mm și un orificiu de ax cu diametrul de 15 mm, fiind compatibilă cu sisteme standard de montare. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea dinamică atinge 100 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații în schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncile de lucru și diverse echipamente de transport.
Roată 160 mm
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și logistică, caracterizată prin diametru de 160 mm și lățime de anvelope de 50 mm. Corpul roții este confecționat din aluminiu, iar anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, asigură o aderență și durabilitate superioare. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și prezintă o lungime a butucului de 60 mm, cu orificiu de ax de 20 mm diametru. Capacitatea de încărcare statică atinge 700 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 280 kg la viteza de 6 km/h și 350 kg la viteza de 4 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv sisteme AMR, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, echipamente de transport și alte aplicații industriale și comerciale.
Roată 125 mm
Roata Elastech este o roată pentru caster concepută cu o anvelope elastică, fără marcaj, vulcanizată, având o lățime a benzii de rulare de 50 mm și un diametru total de 125 mm. Corpul roții este fabricat din aluminiu, asigurând o construcție ușoară și durabilă, iar rulmentul cu bile de precizie garantează o rotație lină și fiabilă. Butucul roții are o lungime de 60 mm, cu o gaură de ax de 25 mm diametru. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 240 kg la 6 km/h și 300 kg la 4 km/h. Această roată este destinată unei largi game de aplicații, inclusiv sisteme AMR, sisteme navete automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cărucioare profesionale de curățenie, cuști rulante, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și băncile de lucru.
Roată 95 mm
Roata Novatech este o roată de calitate superioară destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare industrială, fabricată din oțel și fier pentru corpul principal, cu o bandă de rulare din poliuretan turnat având o lățime de 40 mm. Dimensiunile principale ale roții sunt diametrul de 95 mm, lungimea butucului de 45 mm și diametrul găurii de ax de 20 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie care asigură o funcționare lină și durabilă. Capacitatea de încărcare statică este de 800 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 400 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare și companii de reparații, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport general.
Roată 125 mm
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în sisteme de castor, fabricată din poliamidă cu un diametru de 125 mm și o lungime a butucului de 58 mm. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, prezintă o lățime de 40 mm și asigură o aderență optimă pe diverse suprafețe. Roata este echipată cu rulment cu role și dispune de o gaură de ax cu diametrul de 15 mm. Capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv sisteme AMR, sisteme navete automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cărucioare profesionale de curățenie, cuști rulante, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și băncile de lucru.
Roată 100 mm
Roata Elastech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, fabricată din poliamidă cu o anveloapă elastică, fără marcaj, vulcanizată, având o lățime a benzii de rulare de 34 mm. Dimensiunile principale ale roții sunt diametrul de 100 mm, lungimea butucului de 45 mm și diametrul găurii de ax de 8,3 mm. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie care asigură o funcționare liniștită și eficientă. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 320 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la o viteză de 4 km/h. Această roată este potrivită pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv sisteme AMR, sisteme navete automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cărucioare profesionale de curățenie, cuști rulante, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și băncile de lucru.
Roată 150 mm
Roata Novatech este o roată de calitate superioară concepută pentru utilizare în sisteme de transport și manipulare industrială, fabricată din aluminiu cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, având o lățime de 50 mm. Dimensiunile principale ale roții includ un diametru de 150 mm, o lungime a butucului de 60 mm și un orificiu de ax cu diametrul de 20 mm. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie care asigură o funcționare lină și fiabilă. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 1000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 400 kg la 6 km/h și 500 kg la 4 km/h. Această roată este destinată unei game largi de aplicații industriale, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, echipamente de transport și logistică.
Roată 150 mm
Roata Novatech este o roată de calitate superioară concepută pentru utilizare în sisteme de transport și manipulare industrială, fabricată din aluminiu cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, având un diametru de 150 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Dimensiunile constructive includ o lungime a butucului de 60 mm și un orificiu de ax cu diametrul de 25 mm, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie pentru o funcționare optimă. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 1000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 400 kg la 6 km/h și 500 kg la 4 km/h. Această roată este destinată unei game largi de aplicații industriale, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, echipamente de aeroport, sisteme logistice și transport.
Roată 100 mm
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu o banda de rulare din poliuretan, turnat. Diametrul roatii este de 100 mm, iar lungimea butucului este de 15 mm, cu o latime a benzii de rulare de 40 mm. Orificiul axei are un diametru de 15 mm. Roata este echipata cu un rulment cu bile de precizie care asigura o functionare optima. Capacitatea de incarcare statica este de 600 kg. Pentru incarcare dinamica, roata suporta 240 kg la o viteza de 6 km/h sau 300 kg la o viteza de 4 km/h, oferind flexibilitate in functie de conditiile de utilizare.
Roată 250 mm
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, fabricată din fontă cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, având o lățime de 50 mm și un diametru de 250 mm. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie și prezintă un ax cu diametrul găurii de 25 mm, cu o lungime a butucului de 62 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 2880 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 1200 kg la 6 km/h și 1440 kg la 4 km/h. Roata Novatech este concepută pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare și companii de reparații, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport general.
Roată 82 mm
Roata Novatech este o roată de calitate industrială concepută pentru utilizare în sisteme de transport și manipulare, cu diametru de 82 mm și lățime de bandă de rulare de 70 mm. Butucul roții are o lungime de 75 mm, iar orificiul de ax prezintă un diametru de 17 mm, permițând o integrare ușoară în structurile de cărucior. Banda de rulare este fabricată din poliuretan turnat, material rezistent și durabil, iar corpul roții este confecționat din oțel și fier, asigurând o rigiditate structurală superioară. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie sigilat, garantând o funcționare liniștită și o durabilitate extinsă. Capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 700 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR, producători auto OEM, echipamente de aeroport, sisteme AGV grele, cărucioarelor de producție și platformă, precum și pentru alte domenii industriale exigente.
Roată 140 mm
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în castoare industriale, fabricată din fontă cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, având un diametru de 140 mm și o lățime a benzii de 60 mm. Butucul roții prezintă o lungime de 65 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 12 mm. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, asigurând o funcționare fiabilă și durabilă. Capacitatea de sarcină statică este de 1400 kg, în timp ce capacitatea de sarcină dinamică atinge 700 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și echipamente de transport.
Roată 75 mm
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare și echipamente mobile, fabricată din polipropilență cu o bandă de rulare din cauciuc solid fără marcaj, având o lățime de 25 mm. Diametrul roții este de 75 mm, cu un butuc de 26,5 mm lungime și o gaură de ax cu diametrul de 8 mm, fiind echipată cu un rulment simplu pentru o funcționare lină. Roata suportă o capacitate de încărcare statică de 120 kg și o capacitate dinamică de 60 kg la o viteză de 3 km/h, fiind ideală pentru aplicații în schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncuri de lucru și echipamente de transport.
Roată 150 mm
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din polipropilență cu diametrul de 150 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm din cauciuc solid fără marcaj. Butucul roții prezintă o lungime de 36,5 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 8,3 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie, asigurând o funcționare lină și durabilă. Capacitatea de sarcină statică este de 160 kg, în timp ce capacitatea de sarcină dinamică atinge 80 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncuri de lucru și echipamente de transport.
Roată 160 mm
Roata Maxtech este o roată destinată utilizării în castoare industriale, fabricată din poliamidă cu o bandă de rulare din poliuretan injectat. Roata prezintă un diametru de 160 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm, fiind echipată cu un rulment cu bile de precizie pentru o funcționare optimă. Lungimea butucului este de 60 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 20 mm. Capacitatea de încărcare statică atinge 700 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 300 kg la 6 km/h și 350 kg la 4 km/h. Roata Maxtech este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, construcții de mașini, cărucioare de producție și platformă, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncuri de lucru și echipamente de transport.
Roată 75 mm
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în sisteme de transport și manipulare, fabricată din oțel și fier pentru corpul principal, cu o bandă de rulare din poliuretan turnat. Dimensiunile principale ale roții sunt diametrul de 75 mm, lățimea benzii de rulare de 50 mm și lungimea butucului de 50 mm, cu un orificiu de ax de 25 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie pentru o funcționare lină și durabilă. Capacitatea de încărcare statică este de 1100 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 550 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR, sisteme navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și echipamente de transport.
Roată 140 mm
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în castoare industriale, fabricată din fontă cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, având un diametru de 140 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Butucul roții prezintă o lungime de 55 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 20 mm. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie sigilat, asigurând o funcționare fiabilă și durabilă. Capacitatea de încărcare statică este de 1260 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 630 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este concepută pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare și companii de reparații, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, precum și echipamente de transport.
Frequently Asked Questions
Avantajele roților fără marcare
Roțile fără marcaj sunt concepute pentru a păstra finisajele sensibile ale podelei, oferind în același timp o mobilitate lină și controlată în utilizarea de zi cu zi. Portofoliul TENTE cuprinde mai multe diametre, geometrii benzii de rulare și niveluri de duritate, centrele roților și opțiunile de rulmenți pentru a îndeplini diverse cerințe operaționale și de igienă. În timp ce designul compusului și al benzii de rulare influențează comportamentul la rulare, tracțiunea și uzura, carcasa roții este la fel de decisivă pentru sarcina totală admisă, stabilitatea și durata de viață. Selectarea combinaţiei roată-carcasă potrivită asigură o funcţionare fiabilă, siguranţă şi performanţă susţinută în întreaga aplicaţie.
Roțile cu roți TENTE fără marcaj oferă mai multe avantaje cheie:
Protecția pardoselii - Formulările specializate ale benzii de rulare previn transferul de culoare, dungi și zgârieturi pe finisaje sensibile, cum ar fi vinilul, epoxidicul și betonul lustruit. Acest lucru ajută la păstrarea standardelor instalației și a prezentării profesionale în zonele orientate către clienți.
Volum de lucru redus de curățare — Prin reducerea la minimum a eliminării dungilor și reparațiilor la fața locului, roțile care nu marchează specificate corect reduc timpul petrecut pentru curățarea corectivă. Rezultatul este un timp de pardoseală mai productiv și mai puține întreruperi operaționale.
Compatibilitate cu igiena și curățare — Multe opțiuni fără marcaj funcționează fiabil alături de curățarea și dezinfectarea de rutină, dar compatibilitatea este dependentă de compuși și agenți. În zonele umede sau critice pentru igienă, utilizați carcase etanșe sau inoxidabile și rulmenți protejați pentru a proteja întregul sistem de rulare prin spălare.
Economie îmbunătățită a ciclului de viață - Mai puține curățări de remediere și un risc mai mic de deteriorare a pardoselilor se traduc în costuri totale de îngrijire mai mici în timp. Cu specificațiile corecte, flotele beneficiază de performanțe stabile și intervale mai lungi de service.
Tipuri de roți fără marcaj
Performanța fără marcare este disponibilă în mai multe familii de benzi de rulare și construcții de roți - de exemplu cauciuc, elastomer termoplastic și poliuretan. Fiecare tip optimizează un echilibru diferit între protecția pardoselii, tracțiunea, rezistența la rulare, comportamentul la uzură și sarcina admisă. Duritatea compusă și geometria benzii de rulare reglează apoi aceste caracteristici pentru utilizarea prevăzută. Selectarea celei mai potrivite variante necesită o vedere holistică a aplicației: compoziția podelei, finisajul și sensibilitatea acesteia, profilul traseului, precum și sarcina necesară pe roată. La fel de decisivă este și carcasa rotorului, care guvernează sarcina generală a sistemului, stabilitatea laterală și durata de viață. Mai jos sunt câteva dintre tipurile frecvent utilizate de roți fără marcaj:
Roți din cauciuc fără marcaj
Roțile din cauciuc fără marcaj sunt o soluție versatilă și utilizată pe scară largă pentru mobilitate lină, controlată și fără pete. Datorită benzii de rulare fără marcaj, aceste roți protejează finisajele sensibile ale podelei, oferind în același timp o tracțiune sigură și o călătorie conformă. Comparativ cu materialele mai dure, cauciucul generează de obicei o rezistență la rulare puțin mai mare, în timp ce, pe de altă parte, amortizează în mod natural vibrațiile și zgomotul de rulare mai bine. Alegerea durității și a diametrului potrivit pentru roțile de cauciuc fără marcaj ajută la menținerea forțelor de împingere/tragere în țintele ergonomice. Printre ofertele noastre de produse, roțile PJP servesc ca prim exemplu. Aceste roți folosesc TentePrene - cauciucul nostru termoplastic fără marcaj - pentru materialul benzii de rulare, combinat cu un corp de roată din polipropilenă, rulmenți cu bile de precizie și apărătoare pentru filet. Roțile noastre din cauciuc fără marcaj PJP sunt utilizate în mod obișnuit în seriile de roți precum TENTE Agila și Levina, printre altele. Prin asocierea lor cu carcase diferite (cum ar fi poliamida ușoară din Levina sau oțelul presat robust din Agila) și diferite opțiuni de montare, acestea răspund nevoilor individuale diferite.
Roți poliuretanice fără marcaj
Roțile din poliuretan fără marcaj oferă o interfață durabilă, fără pete, care echilibrează rezistența scăzută la rulare cu caracteristici excelente de uzură. Oferind o rezistență la rulare mai mică în comparație cu alte materiale ale benzii de rulare, aceste roți reduc efortul fizic necesar pentru deplasarea unei aplicații. Compușii poliuretanici mai duri sporesc și mai mult durabilitatea în condiții de încărcare ridicată. Acest lucru le face o opțiune puternică pentru aplicații cu sarcini mai mari, care necesită forțe ușoare de pornire și durată lungă de viață pe podele netede. În selecția noastră, roțile XSP ies în evidență ca un exemplu notabil. Aceste roți folosesc o bandă de rulare poliuretanică injectată fără marcaj, conductoare electric, combinată cu un corp de roată din poliamidă conductiv electric și rulmenți cu bile de precizie. Aceste caracteristici le fac o alegere comună pentru zonele protejate electrostatic. Roțile XSP sunt utilizate într-o varietate de serii noastre de roți - de exemplu, TENTE Levina, Linea, Agila și multe altele. Combinați-le cu carcasa potrivită și opțiunea de montare pentru cazul dvs. de utilizare individuală, pentru a asigura mobilitate optimă și durată de viață.
Domenii de aplicare pentru roți fără marcaj
Roțile fără marcaj sunt alese oriunde echipamentul trebuie să se deplaseze pe podele sensibile, fără a lăsa dungi sau zgârieturi, menținând în același timp o manevrabilitate controlată. În domeniul asistenței medicale, acestea sunt utilizate pe scară largă, de exemplu, pe aplicații precum cărucioare pentru medicamente, căruțe de îngrijire medicală, paturi de spital, căruțe de sterilizare și computere pe roți, ajutând la menținerea coridoarelor și a zonelor pacienților prezentabile în timpul ciclurilor frecvente de curățare. În mobilierul și aplicațiile mobile, acestea sprijină, de exemplu, dispozitivele și vitrinele magazinelor, cuștile cu role, paleți și cărucioare de catering, protejând podelele de culoare deschisă sau lustruită în spațiile orientate către clienți. În mediile industriale, roțile fără marcaj sunt integrate în cărucioarele de producție și platformă, echipamentele de transport, cărucioarele profesionale de curățare și multe altele, combinând îngrijirea podelei cu mobilitatea fiabilă de zi cu zi.