Roată 140 mm
Novatech
EAN:
4031582332070
Numărul produsului:
FTX140x60-Ø12 HL65-A
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în castoare industriale, fabricată din fontă cu o bandă de rulare din poliureta...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roată destinată utilizării în castoare industriale, fabricată din fontă cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, având un diametru de 140 mm și o lățime a benzii de 60 mm. Butucul roții prezintă o lungime de 65 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 12 mm. Roata este echipată cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, asigurând o funcționare fiabilă și durabilă. Capacitatea de sarcină statică este de 1400 kg, în timp ce capacitatea de sarcină dinamică atinge 700 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, stivuitoare, sisteme AGV grele, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și echipamente de transport.
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
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei