Role Mecanum
Frequently Asked Questions
Avantajele roților Mecanum
Roțile TENTE mecanum permit o mișcare omnidirecțională reală - înainte, lateral și în diagonală - astfel încât platformele să poată fi poziționate precis în spații închise. Fiecare roată este configurată pentru aplicație cu opțiuni în diametru, clasă de sarcină, compuși cu role (de exemplu, Novatech, Ultratech, Ultratech plus) și rulmenți de înaltă precizie. Integrarea corectă cu butucul/modulul de montare și unitatea de acționare este esențială, deoarece sistemul complet determină sarcina admisă, stabilitatea și durata de viață.
Roțile TENTE mecanum oferă diverse avantaje cheie:
Mișcare omnidirecțională și eficiență spațială - Cinematica Mecanum permite deplasarea laterală și diagonală fără rotirea șasiului, ideală pentru culoarele strânse, andocarea la transportoare și alinierea precisă a stației. Rezultatul este fluxuri de lucru mai fluide și randament mai mare în cazul în care flexibilitatea rutelor este esențială.
Poziționarea precisă sub sarcină — Geometria și selecția rulmenților susțin mișcarea previzibilă și redusă, permițând vehiculelor să se apropie de ținte și să mențină poziția cu precizie. Când sistemul este dimensionat corect, această precizie este menținută chiar și la sarcini mai mari.
Inginerie personalizată — Specificați diametrul (influențează sarcina admisă și manipularea obstacolelor), materialul rolei (echilibrează aderența și uzura) și precizia rulmentului (reduce forțele de pornire și rulare) pentru a se potrivi ciclului dvs. de funcționare.
Soluții servicabile — TENTE oferă analize, concepte, prototipare și implementare la fața locului, susținute de servicii de reparații pentru a maximiza timpul de funcționare și a prelungi durata de viață a roților pe perioade lungi de funcționare.
Domenii de aplicare pentru roți Mecanum
Role Mecanum sunt selectate acolo unde vehiculele trebuie să manevreze liber în spații înguste și să se alinieze precis fără viraje complexe. În intralogistică și producție, acestea sunt utilizate pe scară largă pe sistemele AGV și sistemele AMR pentru a permite deplasarea laterală și diagonală pentru andocarea la transportoare, rafturi și stații de lucru cu poziționare repetabilă sub sarcină, unde cicluri frecvente de pornire-oprire și aliniere fină sunt necesare în culoarele înguste sau punctele de transfer. Pentru a obține fiabilitatea și capacitatea de încărcare așteptate, roțile ar trebui să fie asociate cu un butuc/modul și o unitate proiectate corespunzător; TENTE susține acest lucru cu materiale specifice clientului și un proces structurat de la analiza la fața locului până la prototipare și implementare.
Diferența dintre roțile Mecanum și Omni
Roțile Mecanum și omni permit ambele mișcarea holonomică, dar o fac în moduri diferite. Roțile Mecanum folosesc role setate la aproximativ 45°; cu patru roți acționate independent, vectorii lor de forță se combină pentru a produce deplasare laterală sau diagonală fără rotire, de obicei cu sarcini admise mai mari și tracțiune mai bună - de aceea, popularitatea lor pe platformele industriale AGV/AMR. Roțile Omni au role la 90° față de jantă, astfel încât fiecare roată poate aluneca lateral; mișcarea holonomică se realizează prin coordonarea a trei (dispunere 120°) sau a patru (dispunere de 90°) roți acționate. Soluțiile Omni sunt foarte agile și compacte, dar de obicei oferă o aderență laterală mai mică și o capacitate de încărcare mai mică și sunt mai sensibile la goluri sau pardoseli dure. Pentru ambele tipuri, performanța reală depinde de sistemul complet - diametrul roții și compusul rolei, precizia rulmentului și butucul/modulul și acționarea potrivite - care determină împreună sarcina nominală, stabilitatea și durata de viață.