- Acasă
- Industrie
- Stil de viață
- amenajare comercială
-
Cărucioare de cumpărături
Role și Roți pentru Coșuri de Cumpărături
Roată 100 mm
Roata Supratech este o roată destinată utilizării în cuști rulante, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, caracterizată prin construcție robustă și performanță fiabilă. Roata prezintă un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm, fiind echipată cu un rulment cu role pentru o funcționare lină și durabilă. Corpul roții este fabricat din polipropilenă, iar banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic, combinație care asigură rezistență și aderență optimă. Axul roții dispune de un orificiu de 12 mm pentru montare, iar lungimea butucului este de 34,9 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 200 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 100 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale și comerciale diverse.
Roată 125 mm
Roata Puretech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din polipropilena cu un diametru de 125 mm si o lățime a benzii de rulare de 37 mm. Banda de rulare este confectionata din cauciuc solid negru, asigurând o aderență optima si durabilitate in diverse aplicații. Roata este echipata cu un rulment cu role care permite o rotație fluidă si eficienta. Axul prezintă un diametru de gaura de 12 mm, iar lungimea butucului este de 48 mm, facilitând o montare sigura si stabila. Capacitatea de incarcare statica este de 200 kg, iar capacitatea dinamica atinge 100 kg la o viteza de 4 km/h. Aceasta roata este ideala pentru schele, cărucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport, oferind performante fiabile in aplicații comerciale si industriale diverse.
Roată 100 mm
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din polipropilență cu o bandă de rulare din cauciuc solid fără marcaj, având un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de 35 mm. Butucul roții prezintă o lungime de 44,4 mm, iar orificiul pentru axă are un diametru de 12 mm. Roata este echipată cu un rulment cu role care asigură o funcționare lină și durabilă. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 150 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de 4 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncile de lucru și echipamente de transport.
Roată 125 mm
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din polipropilență cu un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 37 mm. Banda de rulare este confecționată din cauciuc solid negru, asigurând o aderență și durabilitate superioare. Roata este echipată cu un rulment cu role care permite o rotație lină și eficientă. Dimensiunile constructive includ o lungime a butucului de 58 mm și un diametru al găurii de ax de 15 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 200 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 4 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncile de lucru și echipamente de transport.
Roată 125 mm
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare și echipamente mobile, fabricată din polipropilență cu diametrul de 125 mm și lățimea benzii de rulare de 37 mm, echipată cu rulment cu role pentru o funcționare lină și durabilă. Banda de rulare este confecționată din cauciuc solid fără marcaj, asigurând aderență și rezistență în diverse condiții de utilizare. Roata prezintă o lungime a butucului de 58 mm și un orificiu de ax cu diametrul de 15 mm, fiind compatibilă cu sisteme standard de montare. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea dinamică atinge 100 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații în schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncile de lucru și diverse echipamente de transport.
Roată 75 mm
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare și echipamente mobile, fabricată din polipropilență cu o bandă de rulare din cauciuc solid fără marcaj, având o lățime de 25 mm. Diametrul roții este de 75 mm, cu un butuc de 26,5 mm lungime și o gaură de ax cu diametrul de 8 mm, fiind echipată cu un rulment simplu pentru o funcționare lină. Roata suportă o capacitate de încărcare statică de 120 kg și o capacitate dinamică de 60 kg la o viteză de 3 km/h, fiind ideală pentru aplicații în schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncuri de lucru și echipamente de transport.
Roată 150 mm
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din polipropilență cu diametrul de 150 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm din cauciuc solid fără marcaj. Butucul roții prezintă o lungime de 36,5 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 8,3 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie, asigurând o funcționare lină și durabilă. Capacitatea de sarcină statică este de 160 kg, în timp ce capacitatea de sarcină dinamică atinge 80 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncuri de lucru și echipamente de transport.
Roată 80 mm
Roata Puretech este o roată pentru cărucior cu diametru de 80 mm, dotată cu bandă de rulare din cauciuc solid negru cu lățimea de 30 mm și corp din tablă de oțel. Roata este echipată cu rulment cu role și prezintă o lungime a butucului de 44,4 mm, cu orificiu de ax de 12 mm diametru. Capacitatea de încărcare statică este de 140 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la o viteză de 4 km/h. Această roată este destinată utilizării în aplicații diverse, inclusiv schele, cărucioară de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncile de lucru și echipamente de transport.
Roată 250 mm
Roata Puretech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din polipropilena cu un diametru de 250 mm si o lungime a butucului de 58 mm. Banda de rulare are o latime de 50 mm si este confectionata din cauciuc solid negru, asigurând o aderență optima și durabilitate. Roata este echipata cu un rulment simplu și prezinta un orificiu de ax cu diametrul de 20,1 mm. Capacitatea de incarcare statica este de 500 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica atinge 250 kg la o viteza de 4 km/h. Aceasta roata este ideala pentru aplicatii diverse, inclusiv schele, carucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport.
Roată 100 mm
Roata Supratech este o roată destinată utilizării în cuști rulante, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, caracterizată prin dimensiuni precise și performanțe de încărcare ridicate. Roata prezintă un diametru de 100 mm, cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic având o lățime de 32 mm, asigurând o aderență și durabilitate superioare. Corpul roții este fabricat din polipropilență, material ușor și rezistent, iar rulmentul cu role garantează o rotație lină și eficientă. Axul dispune de o gaură de diametru 12 mm pentru fixare, iar lungimea butucului este de 44,4 mm. Capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații industriale și comerciale cu cerințe de mobilitate și stabilitate.
Roată 125 mm
Roata Supratech este o roată destinată utilizării în cărucioare cu role și alte aplicații industriale, fabricată din polipropilență cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic. Diametrul roții este de 125 mm, cu o lățime a benzii de rulare de 32 mm, iar lungimea butucului este de 36,5 mm. Orificiul axei are un diametru de 8 mm și este echipat cu un rulment cu bile de precizie pentru o funcționare lină și durabilă. Roata suportă o capacitate de încărcare statică de 200 kg și o capacitate de încărcare dinamică de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este ideală pentru utilizare în cuști rulante, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, băncuri de lucru și echipamente de transport.
Roată 100 mm
Roata Puretech este o roată pentru caster cu diametru de 100 mm, lățime de bandă de rulare de 32 mm și lungime de butuc de 36 mm, dotată cu orificiu de axă de 8 mm. Structura roții este realizată din tablă de oțel, iar banda de rulare este confecționată din cauciuc solid fără marcaj, asigurând durabilitate și aderență optimă. Roata este echipată cu rulment cu bile cu con, care garantează o rotație lină și fiabilă. Capacitatea de încărcare statică este de 160 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncile de lucru și echipamente de transport.
Roată 125 mm
Roata Puretech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din tabla de otel cu un diametru de 125 mm si o lățime a benzii de rulare de 32 mm. Banda de rulare este confectionata din cauciuc solid fara marcaj, asigurând durabilitate si stabilitate in diverse aplicatii. Roata este echipata cu un rulment cu bile cu con, care permite o rotire fluidă și eficiență operationala. Lungimea butucului este de 36 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 8 mm, permitand o montare standardizata pe castoare. Capacitatea de incarcare statica este de 200 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica este de 100 kg la o viteza de 3 km/h. Aceasta roata este ideala pentru utilizare in schele, carucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport, oferind performante fiabile in medii industriale si comerciale diverse.
Roată 150 mm
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din tablă de oțel cu un diametru de 150 mm și o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, având o lățime de 32 mm. Roata este echipată cu un rulment cu bile cu con și prezintă un ax cu diametrul găurii de 8 mm, iar lungimea butucului este de 36 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 200 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică la o viteză de 3 km/h este de 100 kg. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncile de lucru și echipamente de transport.
Roată 80 mm
Roata Puretech este o roata pentru carucioare cu diametru de 80 mm, conceputa pentru utilizare in aplicatii industriale si comerciale diverse. Corpul rotii este fabricat din poliamida, oferind rezistenta si durabilitate, in timp ce banda de rulare are o latime de 35 mm si este confectionata din cauciuc solid negru, asigurand aderenta optima si protectie impotriva uzurii. Roata este echipata cu un rulment simplu care permite o rotire fluidă si eficienta. Butucul rotii are o lungime de 46 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 8,3 mm, permitand o montare sigura pe sisteme standard de carucioare. Capacitatea de incarcare statica este de 200 kg, in timp ce capacitatea dinamica atinge 100 kg la o viteza de 4 km/h, facand aceasta roata ideala pentru schele, carucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport.
Roată 100 mm
Roata Puretech este o roata pentru castor cu diametru de 100 mm, conceputa pentru aplicatii industriale si comerciale diverse. Corpul roatii este fabricat din polipropilena, iar banda de rulare are o latime de 35 mm si este confectionata din cauciuc solid negru, asigurând durabilitate si aderență optima. Roata este echipata cu rulment cu role, care permite o rotire fluidă și eficiență ridicată. Butucul roatii are o lungime de 44,4 mm, iar orificiul axei are un diametru de 12 mm, permitând o montare sigură pe diferite tipuri de castor. Capacitatea de incarcare statica este de 150 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica este de 75 kg la o viteza de 4 km/h. Roata Puretech este ideala pentru schele, carucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport.
Roată 75 mm
Roata Puretech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din tabla de otel cu un diametru de 75 mm si o latime a benzii de rulare de 25 mm. Banda de rulare este confectionata din cauciuc solid fara marcaj, asigurand durabilitate si aderenta optima. Roata este echipata cu un rulment cu bile cu con, care garanteaza o rotire fluidă și o longevitate ridicată. Lungimea butucului este de 28 mm, iar orificiul axei are un diametru de 6 mm, permitand o montare standardizata. Capacitatea de incarcare statica este de 110 kg, in timp ce capacitatea dinamica este de 55 kg la o viteza de 3 km/h. Aceasta roata este ideala pentru aplicatii diverse, inclusiv schele, carucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport.
Roată 80 mm
Roata Puretech este o roata pentru castor cu diametru de 80 mm, conceputa pentru aplicatii industriale si comerciale diverse. Banda de rulare are o latime de 35 mm si este fabricata din cauciuc solid negru, asigurand durabilitate si aderenta optima. Corpul rotii este realizat din polipropilena, iar rulmentul cu role garanteaza o rotire fluidă si eficienta. Axul dispune de un orificiu de diametru 12 mm pentru fixare, iar lungimea butucului este de 44,4 mm. Roata suporta o capacitate de incarcare statica de 140 kg si o capacitate dinamica de 70 kg la o viteza de 4 km/h. Aceasta roata este ideala pentru schele, carucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport.
Roată 160 mm
Roata Puretech este o roata pentru caster cu diametru de 160 mm, banda de rulare din cauciuc solid negru cu latime de 40 mm, corp din polipropilena si rulment cu role. Butucul roatii are lungimea de 58 mm, iar orificiul axului prezinta un diametru de 20 mm. Capacitatea de incarcare statica este de 270 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica atinge 135 kg la o viteza de 4 km/h. Aceasta roata este destinata utilizarii in aplicatii diverse, inclusiv schele, carucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport.
Roată 160 mm
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare și echipamente mobile, fabricată din polipropilență cu o bandă de rulare din cauciuc solid fără marcaj, având un diametru de 160 mm și o lățime a benzii de 40 mm. Roata este echipată cu rulment cu role și prezintă un ax cu diametrul găurii de 20 mm, cu o lungime a butucului de 58 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 270 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 135 kg la o viteză de 4 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncile de lucru și echipamente de transport, oferind performanță și durabilitate în medii industriale și comerciale.
Roată 150 mm
Roata Puretech este o roata pentru caster cu diametru de 150 mm, conceputa pentru aplicatii industriale si comerciale diverse. Banda de rulare are o latime de 32 mm si este fabricata din cauciuc solid, negru, cu proprietati de conductivitate electrica, asigurand durabilitate si siguranta in medii sensibile la electrostatica. Corpul rotii este realizat din zinc turnat, oferind rezistenta mecanica superioara, iar lungimea butucului este de 35,5 mm cu un orificiu de ax de 8,3 mm diametru. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie, sigilat, care garanteaza o functionare neteda si o durata de viata indelungata. Capacitatea de incarcare statica este de 300 kg, iar capacitatea dinamica atinge 150 kg la o viteza de 3 km/h, facand-o ideala pentru schele, carucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport.
Roată 125 mm
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din polipropilență cu o bandă de rulare din cauciuc solid fără marcaj, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de 37 mm. Butucul roții prezintă o lungime de 48 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 12 mm. Roata este echipată cu rulment cu role, asigurând o mișcare fluidă și durabilă. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 100 kg la o viteză de 4 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncile de lucru și echipamente de transport.
Roată 125 mm
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare și echipamente mobile, fabricată din polipropilență cu diametrul de 125 mm și lățimea benzii de rulare de 37 mm. Butucul roții prezintă o lungime de 44 mm, iar orificiul pentru ax are un diametru de 12 mm. Banda de rulare este confecționată din cauciuc solid fără marcaj, asigurând durabilitate și aderență optimă. Roata este echipată cu rulment cu role, garantând o rotație lină și eficientă. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică atinge 100 kg la o viteză de 4 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncile de lucru și echipamente de transport.
Roată 125 mm
Roata Puretech este o roata pentru castor cu diametru de 125 mm, conceputa pentru aplicatii industriale si comerciale diverse. Banda de rulare are o latime de 37 mm si este fabricata din cauciuc solid negru, asigurand durabilitate si aderenta optima. Corpul rotii este realizat din polipropilena, material rezistent si usor, iar axul dispune de un orificiu de 12 mm pentru fixare. Butucul rotii are o lungime de 44 mm si este echipat cu rulment cu role, garantand o rotire fluidă si eficienta. Roata suporta o capacitate de incarcare statica de 200 kg si o capacitate dinamica de 100 kg la o viteza de 4 km/h, fiind ideala pentru schele, carucioare de cumparaturi, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deseurilor, banci de lucru si echipamente de transport.