Roată 125 mm
Puretech
EAN:
4031582321289
Numărul produsului:
PVR125x37-Ø15
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din polipropilență cu un diametru de 125 mm și o lățime ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Puretech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din polipropilență cu un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 37 mm. Banda de rulare este confecționată din cauciuc solid negru, asigurând o aderență și durabilitate superioare. Roata este echipată cu un rulment cu role care permite o rotație lină și eficientă. Dimensiunile constructive includ o lungime a butucului de 58 mm și un diametru al găurii de ax de 15 mm. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 200 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 4 km/h. Această roată este ideală pentru aplicații diverse, inclusiv schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, băncile de lucru și echipamente de transport.