- Acasă
- Industrie
- Stil de viață
- amenajare comercială
-
Retaileri (nu distribuitori de role)
Role și Roți pentru Comerțul cu Amănuntul
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse echipamente. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență la solicitări mecanice intense, fiind ideală pentru medii industriale exigente. Roata are un diametru de 100 mm și este dotată cu un rulment simplu care garantează o rotație fluidă și fiabilă în timp. Suprafața de rulare este realizată din cauciuc solid negru, care asigură aderență excelentă și protecție împotriva uzurii, în timp ce corpul roții este confecționat din polipropilență, material ușor și rezistent la coroziune. Înălțimea totală a rolei este de 128 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în sistemele de transport existente. Capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg, permițând manipularea unor sarcini substanțiale, în timp ce capacitatea dinamică este de 75 kg la o viteză de 4 km/h, asigurând performanțe optime în aplicații cu mișcare continuă. Rola Alpha este utilizată cu succes în producția auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Agila este o soluție de mobilitate industrială dotată cu o placă dreptunghiulară care asigură o fixare sigură și stabilă pe diverse suporturi. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, oferind rezistență și durabilitate în aplicații intensive. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie care garantează o rotație lină și eficientă, cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic și un corp din polipropilenă, combinație care asigură aderență optimă și rezistență la uzură. Dimensiunea totală a rolei este de 135 mm în înălțime, permițând integrarea ușoară în sisteme de transport și mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații profesionale. Rola Agila este recomandată pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, oferind fiabilitate și performanță în medii cu cerințe ridicate.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă pătrată pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 150 kg. Această rolă este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, proiectată pentru echipamente care necesită manevrabilitate precisă și fixare sigură. Fixarea se realizează prin orificiu pentru șurub, iar roțile pot fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este realizată din tablă de oțel, medie, și integrează un lagăr pivotant cu două curse de bile, care asigură rotirea lină a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are diametrul de 75 mm și este echipată cu un rulment simplu, iar banda de rulare este din cauciuc termoplastic, care oferă aderență și amortizare pe suprafețe variate. Corpul roții este realizat din polipropilenă. Înălțimea totală a ansamblului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 150 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este indicat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 100 mm și este construită din poliamidă, material identic cu cel al corpului roții, garantând coeziune structurală și performanță uniformă. Rulmentul simplu integrat permite o rotație fluidă și fiabilă în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă potrivită pentru aplicații cu cerințe moderate de mobilitate. Rola fixă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioarelor de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioarelor de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă cu banda de rulare identică cu corp Roată și este dotată cu rulment simplu, având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Această rolă este destinată utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport versatilă, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse structuri. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind rezistență și durabilitate excepționale în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 100 mm și este construită din poliamidă, material identic cu cel al corpului roții, ceea ce garantează o uniformitate structurală și o performanță optimă. Rulmentul simplu integrat în roată asigură o rotație fluidă și eficientă, reducând fricțiunea și uzura în timp. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă adecvată pentru aplicații cu cerințe moderate de transport. Rola fixă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, căruciorele de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, căruciorele de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel, grea cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din poliamidă și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind susținută de un rulment cu role pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila este o roată pivotantă rolă cu blocare totală, concepută pentru echipamente profesionale care necesită manevrabilitate și fixare sigură. Sistemul de fixare este un orificiu pentru șurub, iar roțile pot fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa pivotantă are un rulment cu două curse de mingi, care asigură rotirea precisă și lină a ansamblului, iar corpul este realizat din polipropilenă, un material rezistent, cu o tablă de oțel de grosime medie. Roata are un diametru de 75 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, pentru o rulare stabilă și silențioasă. Banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic, oferind aderență bună și protecție împotriva uzurii. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 150 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este destinat paturilor de îngrijire, cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, spitalelor, azilurilor și căminelor pentru bătrâni, cărucioarelor profesionale de curățenie, precum și mobilierului și standurilor de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha reprezintă o soluție tehnică destinată sistemelor de transport și manipulare. Fitingul este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând fixarea rigidă a ansamblului pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din Tablă de oțel, grea, și este prevăzută cu Două curse de mingi, care asigură rotirea pivotantă, precisă și lină, a ansamblului. Roata are diametrul de 125 mm și este echipată cu Rulment cu role, fiind prevăzută cu Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, care reduce zgomotul și protejează suprafețele de rulare. Corpul roții este din Poliamidă. Înălțimea totală de gabarit a ansamblului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 500 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h. Produsul este recomandat pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cutii rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este realizată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 125 mm și este dotată cu un rulment cu role de înaltă performanță, care garantează o rotație lină și eficientă. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, asigură o aderență excelentă și o uzură uniformă pe diverse suprafețe. Corpul roții este fabricat din poliamidă, material ușor și rezistent la coroziune. Înălțimea totală a rolei este de 155 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în sistemele de transport existente. Capacitatea de încărcare statică este de 500 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 250 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații de transport moderat. Rola fixă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, căruciorele de catering și sistemele de livrare a meselor, construcțiile de containere, sistemele electronice și tehnologia pentru camere curate, tehnologia de stingere a incendiilor și protecția împotriva incendiilor, construcțiile de mașini, sistemele logistice poștale, căruciorele de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel grea, care asigură stabilitate și durabilitate în aplicații industriale diverse. Rulmentul cu role din carcasă este de tip două curse de mingi, permițând o rotație fluidă și controlată a ansamblului. Roata are un diametru de 100 mm și este construită cu o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe un corp din poliamidă, oferind o bună aderență și rezistență la uzură. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 320 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 160 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații cu cerințe moderate de mobilitate. Rola pivotantă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platforme, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola fixă 75 mm
Rola fixă Agila este o soluție de transport versată, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse suporturi. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, oferind rezistență și durabilitate în aplicații intensive. Roata, cu un diametru de 75 mm, este dotată cu un rulment simplu care garantează o rotație lină și fiabilă, iar banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic, material care combină flexibilitatea cu rezistența la uzură. Corpul roții este confecționat din polipropilență, un material ușor și rezistent la coroziune. Dimensiunea totală a rolei este de 100 mm în înălțime, ceea ce o face compatibilă cu majoritatea sistemelor de transport modular. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 150 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 75 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care o recomandă pentru utilizări în medii cu cerințe moderate de transport. Rola Agila este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, fiind o alegere fiabilă pentru sectorul medical, hotelier și comercial.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție versatilă pentru diverse aplicații industriale și comerciale. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 80 mm
Alpha este o roată pivotantă de tip Rolă cu blocare totală, destinată utilizării industriale. Montarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară. Carcasa, realizată din tablă de oțel, grea, are sistem de pivotare cu două curse de mingi. Roata are diametrul de 80 mm, cu rulment simplu, iar banda de rulare este identică cu corpul roții, fiind din poliamidă. Înălțimea totală a produsului este de 108 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 400 kg, iar capacitatea dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h. Domeniile de aplicare includ producători auto OEM, căruciore de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, căruciore de producție, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila este o roată pivotantă de tip Rolă cu Blocare totală, destinată aplicațiilor care necesită manevrabilitate precisă și stabilitate sigură. Sistemul de fixare este de tip Orificiu pentru șurub, iar roțile pot fi montate cu șuruburi standard de orice lungime, fără a fi necesare elemente de adaptare speciale. Carcasa este realizată din Tablă de oțel, medie, care asigură rezistență mecanică și durabilitate în exploatare, iar mecanismul pivotant este echipat cu Două curse de mingi, pentru o rotație fluidă și constantă. Roata are un diametru de 75 mm și este prevăzută cu un rulment simplu, având banda de rulare din Cauciuc termoplastic, conductiv electric, iar corpul roții este din Polipropilenă, conductiv electric, pentru disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a ansamblului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 150 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine pentru bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 80 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din cauciuc solid, negru, cu un diametru de 80 mm și rulment simplu. Înălțimea totală a produsului este de 108 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola fixă 80 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 80 mm și este dotată cu un rulment cu role de înaltă performanță, care garantează o rotație lină și eficientă. Materialul benzii de rulare este poliuretan injectat, care asigură o aderență excelentă și o uzură redusă, în timp ce corpul roții este realizat din poliamidă, conferind ușurință și rezistență la impact. Înălțimea totală a produsului este de 108 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea dinamică este de 150 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face ca această rolă să fie potrivită pentru aplicații diverse. Rola Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioarelor de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioarelor de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 125 mm și este construită din poliamidă, material care asigură o bună rezistență la uzură și la impacturi. Banda de rulare este identică cu corpul roții, garantând o distribuție uniformă a forțelor și o funcționare liniștită. Rulmentul simplu utilizat permite o rotație fluidă și o manevrabilitate ușoară. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm, dimensiune care facilitează integrarea în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă potrivită pentru aplicații cu cerințe moderate de mobilitate. Rola fixă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioarelor de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioarelor de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Alpha, de tip Rolă cu Blocare totală, este o soluție tehnică concepută pentru aplicații industriale exigente. Placa de fixare este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând o montare stabilă și sigură pe echipamentul sau structura de susținere. Carcasa este realizată din Tablă de oțel, grea, și integrează un sistem de Două curse de mingi, care permite rotirea lină și precisă a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu un rulment cu role, care reduce frecarea și asigură o rulare constantă. Banda de rulare este din Poliuretan injectat, oferind aderență bună, rezistență la uzură și protecție a suprafețelor de lucru, iar corpul roții este din Poliamidă, un material ușor și rezistent. Înălțimea totală a ansamblului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 400 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă, conductiv electric, banda de rulare din cauciuc termoplastic, conductiv electric și este dotată cu rulment simplu, diametrul rotii fiind de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică este de 150 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Agila este o soluție de transport modular echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o fixare sigură și stabilă pe diverse suporturi. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, oferind rezistență structurală și durabilitate în aplicații intensive. Roata, cu diametrul de 100 mm, este echipată cu un rulment simplu care garantează o rotație fluidă și o funcționare fiabilă pe termen lung. Banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic conductiv electric, material care asigură atât aderență optimă cât și proprietăți antistatice esențiale în mediile sensibile. Corpul roții este confecționat din polipropilență conductivă electric, ceea ce contribuie la disiparea sarcinilor electrostatice și la conformitatea cu standardele de siguranță în domenii critice. Înălțimea totală a produsului este de 135 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în sisteme de mobilier și echipamente existente. Capacitatea de sarcină statică atinge 160 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 80 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, parametri care definesc performanța în condiții de utilizare reale. Rola Agila este destinată aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, demonstrând versatilitatea și fiabilitatea sa în sectoare diverse.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este realizată din poliamidă cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată și este dotată cu rulment cu role, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg. Produsul este destinat utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.