- Acasă
- Role și roți
-
Role de înaltă calitate
Role de înaltă calitate
Seria noastră
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse echipamente. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență la solicitări mecanice intense, fiind ideală pentru medii industriale exigente. Roata are un diametru de 100 mm și este dotată cu un rulment simplu care garantează o rotație fluidă și fiabilă în timp. Suprafața de rulare este realizată din cauciuc solid negru, care asigură aderență excelentă și protecție împotriva uzurii, în timp ce corpul roții este confecționat din polipropilență, material ușor și rezistent la coroziune. Înălțimea totală a rolei este de 128 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în sistemele de transport existente. Capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg, permițând manipularea unor sarcini substanțiale, în timp ce capacitatea dinamică este de 75 kg la o viteză de 4 km/h, asigurând performanțe optime în aplicații cu mișcare continuă. Rola Alpha este utilizată cu succes în producția auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Agila este o soluție de mobilitate industrială dotată cu o placă dreptunghiulară care asigură o fixare sigură și stabilă pe diverse suporturi. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, oferind rezistență și durabilitate în aplicații intensive. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie care garantează o rotație lină și eficientă, cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic și un corp din polipropilenă, combinație care asigură aderență optimă și rezistență la uzură. Dimensiunea totală a rolei este de 135 mm în înălțime, permițând integrarea ușoară în sisteme de transport și mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații profesionale. Rola Agila este recomandată pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, oferind fiabilitate și performanță în medii cu cerințe ridicate.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă pătrată pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 150 kg. Această rolă este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 150 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 100 mm și este construită din poliamidă, material identic cu cel al corpului roții, garantând coeziune structurală și performanță uniformă. Rulmentul simplu integrat permite o rotație fluidă și fiabilă în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă potrivită pentru aplicații cu cerințe moderate de mobilitate. Rola fixă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioarelor de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioarelor de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă cu banda de rulare identică cu corp Roată și este dotată cu rulment simplu, având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Această rolă este destinată utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, și incorporează un rulment cu role, inoxidabil pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport versatilă, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse structuri. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind rezistență și durabilitate excepționale în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 100 mm și este construită din poliamidă, material identic cu cel al corpului roții, ceea ce garantează o uniformitate structurală și o performanță optimă. Rulmentul simplu integrat în roată asigură o rotație fluidă și eficientă, reducând fricțiunea și uzura în timp. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă adecvată pentru aplicații cu cerințe moderate de transport. Rola fixă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, căruciorele de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, căruciorele de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel, grea cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din poliamidă și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind susținută de un rulment cu role pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Alpha Rola cu Blocare totală este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel grea cu două curse de mingi pentru asigurarea unei pivotări fluide și stabile. Roata în sine are un diametru de 125 mm și este construită cu un corp din poliamidă, oferind durabilitate și rezistență la coroziune, în timp ce anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, asigură o aderență excelentă și o funcționare liniștită. Rulmentul cu role integrat în structura roții permite o rotație ușoară și o distribuție optimă a sarcinilor. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm, dimensiune care facilitează integrarea în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 500 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 250 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații industriale exigente. Roata pivotantă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este realizată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 125 mm și este dotată cu un rulment cu role de înaltă performanță, care garantează o rotație lină și eficientă. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, asigură o aderență excelentă și o uzură uniformă pe diverse suprafețe. Corpul roții este fabricat din poliamidă, material ușor și rezistent la coroziune. Înălțimea totală a rolei este de 155 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în sistemele de transport existente. Capacitatea de încărcare statică este de 500 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 250 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații de transport moderat. Rola fixă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, căruciorele de catering și sistemele de livrare a meselor, construcțiile de containere, sistemele electronice și tehnologia pentru camere curate, tehnologia de stingere a incendiilor și protecția împotriva incendiilor, construcțiile de mașini, sistemele logistice poștale, căruciorele de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel grea, care asigură stabilitate și durabilitate în aplicații industriale diverse. Rulmentul cu role din carcasă este de tip două curse de mingi, permițând o rotație fluidă și controlată a ansamblului. Roata are un diametru de 100 mm și este construită cu o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe un corp din poliamidă, oferind o bună aderență și rezistență la uzură. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 320 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 160 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații cu cerințe moderate de mobilitate. Rola pivotantă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platforme, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola fixă 75 mm
Rola fixă Agila este o soluție de transport versată, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă pe diverse suporturi. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, oferind rezistență și durabilitate în aplicații intensive. Roata, cu un diametru de 75 mm, este dotată cu un rulment simplu care garantează o rotație lină și fiabilă, iar banda de rulare este realizată din cauciuc termoplastic, material care combină flexibilitatea cu rezistența la uzură. Corpul roții este confecționat din polipropilență, un material ușor și rezistent la coroziune. Dimensiunea totală a rolei este de 100 mm în înălțime, ceea ce o face compatibilă cu majoritatea sistemelor de transport modular. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 150 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 75 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care o recomandă pentru utilizări în medii cu cerințe moderate de transport. Rola Agila este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, fiind o alegere fiabilă pentru sectorul medical, hotelier și comercial.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție versatilă pentru diverse aplicații industriale și comerciale. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, care asigură durabilitate și rezistență la coroziune în medii exigente. Rulmentul pivotant este de tip două curse de mingi, garantând o rotație fluidă și stabilă în toate direcțiile. Roata are un diametru de 160 mm și este construită din poliamidă, cu un rulment cu role din inoxidabil care oferă o durată de viață extinsă și performanțe fiabile. Banda de rulare a roții este identică cu corpul acesteia, asigurând o uniformitate structurală și o distribuție optimă a forțelor. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică este de 800 kg, iar capacitatea dinamică atinge 400 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă adecvată pentru aplicații intensive. Produsul este ideal pentru utilizare în căruciorele de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport, oferind o soluție versatilă și robustă pentru diverse industrii.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotanta Agila cu blocare totala este o solutie de mobilitate profesionala conceputa pentru aplicatii industriale si comerciale exigente. Montajul se realizeaza prin orificiu pentru surub, permitand utilizarea de suruburi standard de orice lungime, ceea ce asigura flexibilitate maxima in instalare. Carcasa este fabricata din tabla de otel de calitate medie si incorporeaza un rulment pivotant cu doua curse de mingi, garantand stabilitate si durabilitate in conditii de utilizare intensiva. Roata propriu-zisa are un diametru de 75 mm si este echipata cu rulment cu bile de precizie, oferind rotatie flida si controlata. Banda de rulare este realizata din cauciuc termoplastic, material rezistent la uzura, iar corpul rotii este din polipropilena, combinatie care asigura performanta optima si longevitate. Inaltimea totala a ansamblului este de 100 mm, dimensiune care permite integrarea eficienta in diverse configuratii de mobilier si echipamente. Capacitatea de incarcare statica este de 150 kg, in timp ce capacitatea dinamica atinge 75 kg la o viteza de 3 km/h, parametri care garanteaza siguranta in aplicatii precum paturi de ingrijire, carucioare de catering, sisteme de livrare a meselor in spitale, azile si camine de batrani, carucioare profesionale de curatenie, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, permițând montarea cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă, conductiv electric și banda de rulare din cauciuc termoplastic, conductiv electric, cu rulment simplu și diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 150 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 80 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din cauciuc solid, negru, cu un diametru de 80 mm și rulment simplu. Înălțimea totală a produsului este de 108 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola fixă 80 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 80 mm și este dotată cu un rulment cu role de înaltă performanță, care garantează o rotație lină și eficientă. Materialul benzii de rulare este poliuretan injectat, care asigură o aderență excelentă și o uzură redusă, în timp ce corpul roții este realizat din poliamidă, conferind ușurință și rezistență la impact. Înălțimea totală a produsului este de 108 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea dinamică este de 150 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face ca această rolă să fie potrivită pentru aplicații diverse. Rola Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioarelor de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioarelor de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, oferind durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 125 mm și este construită din poliamidă, material care asigură o bună rezistență la uzură și la impacturi. Banda de rulare este identică cu corpul roții, garantând o distribuție uniformă a forțelor și o funcționare liniștită. Rulmentul simplu utilizat permite o rotație fluidă și o manevrabilitate ușoară. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm, dimensiune care facilitează integrarea în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce face această rolă potrivită pentru aplicații cu cerințe moderate de mobilitate. Rola fixă Alpha este utilizată în numeroase domenii, inclusiv producția auto OEM, cărucioarelor de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioarelor de producție și platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă robustă din tablă de oțel, grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fiabilă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu role pentru performanțe superioare. Înălțimea totală a ansamblului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă, conductiv electric, banda de rulare din cauciuc termoplastic, conductiv electric și este dotată cu rulment simplu, diametrul rotii fiind de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică este de 150 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.