Seria noastră
Omikron
Super heavy duty industrial castors for extreme high loads.
Caracteristici
Diametrul roții:
300
-
300
mm
Capacitate de încărcare:
Extreme Heavy Duty | > 1.500 kg
kg
Înălțime totală:
370
-
370
mm
Omikron twin
Super heavy duty twin-wheel castors for extreme high loads.
Caracteristici
Diametrul roții:
25.00
-
50.00
mm
Capacitate de încărcare:
400
-
22500
kg
Înălțime totală:
180
-
610
mm
Kappa
Heavy duty industrial castors.
Caracteristici
Diametrul roții:
25.00
-
50.00
mm
Capacitate de încărcare:
400
-
22500
kg
Înălțime totală:
180
-
610
mm
Agila
The Agila swivel castor has a threaded stem with a hexagon neck (top) fitting
Caracteristici
Diametrul roții:
75
-
150
mm
Capacitate de încărcare:
Light Duty | < 150 kg
kg
Înălțime totală:
103
-
188
mm
Filtre active:
Nu a fost găsit niciun produs.
Întrebări frecvente
Tente castors offer exceptional stability, precision engineering, and durability for demanding applications.
Consider factors such as load capacity, floor conditions, environmental requirements, and mobility needs when selecting castors.