Role din plastic
Ușoare, dar rezistente: rolele din plastic TENTE oferă rulare sigură pentru pardoseală, rezistență la coroziune și chimicale, curățare ușoară și opțiuni de blocare sigură.
- Industrie
-
Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Roți de înaltă calitate
- Accesorii pentru Soluții de Mobilitate
- Sisteme motorizate
- Noutăți și Inovație
- Despre noi
Filtre active:
Nu a fost găsit niciun produs.
Frequently Asked Questions
Rolele din plastic utilizează materiale sintetice pentru carcasă, centrul roții, banda de rulare sau o combinație a acestor componente. Acestea sunt adesea selectate în situațiile în care aspectul curat, greutatea redusă, funcționarea silențioasă și curățarea ușoară sunt importante. În funcție de configurație, rolele din plastic pot combina polipropilenă, poliamidă, poliuretan sau cauciuc termoplastic pentru diferite cerințe de rulare, pardoseală și igienă în utilizarea zilnică.
Rolele din plastic pot facilita manevrabilitatea ușoară atunci când diametrul roții, banda de rulare și rulmentul sunt potrivite echipamentului. Versiunile pivotante ajută echipamentul să se rotească și să se repoziționeze în spații reduse, în timp ce rulmenții cu bile de precizie pot îmbunătăți comportamentul la rulare. Pentru articole mai grele sau mutate frecvent, capacitatea de încărcare selectată, tipul de montaj și proprietățile pardoselii ar trebui verificate cu atenție înainte de specificare.
Role din plastic pot susține transportul cu vibrații reduse atunci când sunt combinate cu materiale mai moi ale benzii de rulare, cum ar fi poliuretanul sau cauciucul termoplastic. Aceste benzi de rulare pot ajuta la absorbția șocurilor mici și la reducerea transferului de vibrații către echipament. Pentru bunurile sensibile, diametrul roții, rulmentul, duritatea benzii de rulare, sarcina, viteza de deplasare, rutele și proprietățile pardoselii ar trebui luate în considerare împreună înainte de selecție.
Capacitatea de încărcare necesară pentru role din plastic trebuie calculată pe baza greutății totale a echipamentului, mărfurilor și a oricăror sarcini dinamice regulate. O marjă de siguranță este importantă deoarece pardoselile, pragurile și deplasarea neuniformă pot crește solicitarea. Gama noastră de produse include diferite capacități de încărcare, astfel încât alegerea finală trebuie să corespundă cu atenție diametrului roții selectat, montajului, benzii de rulare și cerințelor aplicației.
Gama noastră de produse include role din plastic cu opțiuni comune de montare, cum ar fi montaj cu gaură oarbă, orificii pentru șurub și montaj pe placă. Unele game oferă, de asemenea, accesorii de montare flexibile pentru mobilier în diferite dimensiuni, diametre ale cupolei și lungimi. Cea mai bună opțiune depinde de designul echipamentului, spațiul de instalare disponibil și dacă rola trebuie înlocuită sau integrată în siguranță într-un nou design de produs.
Rolele din plastic ar trebui selectate atunci când echipamentele mobile necesită mișcare lină, design curat și manevrare practică fără greutate inutilă. Acestea pot fi o alegere bună pentru mobilier, echipamente comerciale, cărucioare de serviciu și dispozitive medicale. Configurația potrivită depinde de sarcină, tipul de pardoseală, montaj, necesitățile de curățare și dacă sunt necesare opțiuni de frânare, funcționare silențioasă sau conductive pentru utilizarea zilnică.
Rolele din plastic pot susține mișcarea silențioasă prin utilizarea materialelor benzii de rulare care reduc zgomotul de rulare pe pardoseli dure sau sensibile. Cauciucul termoplastic și benzile de rulare din poliuretan sunt adesea alese atunci când reducerea zgomotului și rularea confortabilă sunt importante. Calitatea rulmentului, diametrul roții, starea pardoselii, distribuția sarcinii, rutele și greutatea echipamentului influențează, de asemenea, cât de silențios funcționează rola în utilizarea zilnică.
Rezistența la agenții de curățare depinde de combinația exactă de materiale utilizată în rolele din plastic. Polipropilena, poliamida, poliuretanul și cauciucul termoplastic pot avea un comportament diferit atunci când sunt expuse la substanțe chimice, umiditate sau curățare frecventă. Pentru dezinfecție regulată sau agenți de curățare puternici, configurația produsului selectat trebuie verificată în raport cu rutina de curățare preconizată și timpul de contact.
În medii sensibile din punct de vedere igienic, rolele din plastic trebuie selectate pentru a facilita curățarea, cu materiale și suprafețe adecvate care nu atrag murdăria inutilă. Unele configurații folosesc componente rezistente la substanțe chimice și materiale pentru roți care pot fi curățate cu ușurință. Alegerea exactă trebuie să reflecte procesul de curățare, expunerea la umiditate, sarcina și orice necesitate pentru alternative din oțel inoxidabil sau lavabile.
Proprietățile relevante ale benzii de rulare pentru role din plastic includ duritatea, elasticitatea, protecția pardoselii, rezistența la rulare, zgomotul de deplasare și comportamentul la uzură. O bandă de rulare mai dură poate rula eficient, în timp ce o bandă de rulare din poliuretan sau cauciuc termoplastic mai moale poate îmbunătăți confortul, reduce zgomotul și susține transportul cu vibrații reduse. Cea mai bună bandă de rulare depinde de tipul pardoselii, sarcină, vitează, lungimea traseului și frecvența de utilizare.
Rolele din plastic sunt potrivite pentru diverse aplicații, inclusiv mobilier, echipamente de punct de vânzare, cărucioare de serviciu, mobilier medical și echipament de transport ușor. Pot fi utilizate acolo unde este importantă o aparență curată, deplasarea silențioasă sau curățarea ușoară. Adecvarea exactă depinde de capacitatea de încărcare, tipul de montaj, materialul benzii de rulare, funcția de blocare, traseul și mediul de funcționare implicat.
Rolele din plastic pot susține întreținerea redusă atunci când designul selectat limitează acumularea de murdărie și utilizează rulmenți adecvați, materiale ale benzii de rulare și protecție pentru filet opțională. Configurațiile cu rulare lină pot reduce efortul de curățare și pot ajuta la menținerea mișcării fiabile. Inspecția regulată este încă recomandată, în special acolo unde echipamentul este mutat frecvent, curățat adesea sau utilizat pe pardoseli cu resturi prezente.
Gama noastră de produse include role din plastic cu opțiuni de design precum diferite diametre de roată, dimensiuni de montare, dimensiuni de dome, materiale ale benzii de rulare și opțiuni de culoare. Unele game de role pentru mobilier pot fi, de asemenea, personalizate cu opțiuni de culoare și logo. Aceste opțiuni ajută rola să se integreze în designul echipamentului, satisfăcând în același timp cerințele de sarcină, mișcare, igienă, stabilitate și curățare pentru utilizare.
Gama noastră de produse include role din plastic cu funcții de blocare, cum ar fi frâne de roată și blocare totală, în funcție de serie și montaj. O frână de roată ajută la restricționarea mișcării de rulare, în timp ce o blocare totală poate asigura atât rotația roții, cât și mișcarea pivotantă. Funcția de blocare potrivită depinde de faptul dacă echipamentul trebuie să rămână poziționat în siguranță, să fie direcționat în mod previzibil, să rămână stabil sau să fie repoziționat des.
În mediile medicale, rolele din plastic ar trebui evaluate pentru igienă, posibilitatea de curățare, zgomotul de deplasare, protecția pardoselii și pozționarea sigură. Benzile de rulare moi, care nu lasă urme, pot ajuta la protejarea pardoselilor și la reducerea deranjului, în timp ce funcțiile de blocare pot sprijini stabilitatea. Alegerea finală ar trebui să ia în considerare și agenții de curățare, capacitatea de spălare, capacitatea de încărcare, tipul de montaj, designul echipamentului și orice cerințe de conductivitate.